(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CUSG-TP(HT)-40
CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T P(HT) ショクセンキツギテ CUSG-TP(HT)

CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T P(HT) CUSG-TP(HT)-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,196円
税込単価
1,316円

【特長】・VP管用の便利な継手です。【材質】・塩化ビニルです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HT
  • 継手形状:
    チーズ
  • 接続 種類:
    管⇔管 異径
  • 適用管外径 2(mm):
    26
  • 材質:
    塩化ビニル
  • 使用流体:

型番

CUSG-TP(HT)-40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CUSG-TP(HT)-40 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CUSG-TP(HT)-40

48
P40X20/25(HT)

1個

1,196( 1,316円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・VP管用の便利な継手です。【材質】・塩化ビニルです。

Loading...

CUSG-TP(HT)-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T P(HT)の型番CUSG-TP(HT)-40のページです。
型番CUSG-TP(HT)-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T P(HT)

CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T P(HT)

    CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T P

    CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T P

      CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T

      CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T

        HTメタル給水栓ソケット

        HTメタル給水栓ソケット

          HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS IWS

          HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS IWS

            HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS

            HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS

              HT DV継手(高温排水用) 耐熱用伸縮継手 HT DV SK-H

              HT DV継手(高温排水用) 耐熱用伸縮継手 HT DV SK-H

                AD継手(空調ドレン用継手)偏芯90°Y型 AD-DTH

                AD継手(空調ドレン用継手)偏芯90°Y型 AD-DTH

                  メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成
                  通常価格 1,196円 614円 666円 1,129円 278円 87円 5,013円 215円
                  通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目  
                  種類 HT CU CU HT - - HTDV AD
                  継手形状 チーズ チーズ チーズ ソケット - - 伸縮継手 90°Y
                  接続 種類 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 異径
                  適用管外径 2(mm) 26 26 26 - - - - 32
                  材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル - 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル

                  CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T P(HT)のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  食洗機の設置
                  評価 5.0満足度:5.02020/04/27
                  食洗機の排水管の合流部に使いました。
                  専用品だけあって使いやすい。気休めかもしれませんが耐熱仕様にしています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  CUSG-TP(HT)-50
                  CUSG-TP(HT)-75
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  適用管外径 1
                  (mm)
                  サイズ

                  1,437円

                  ( 1,581円 )
                  1個 -

                  5日目

                  60P50X20/25(HT)

                  4,043円

                  ( 4,447円 )
                  1個 -

                  5日目

                  89P75X20/25(HT)

                  塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました