(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CU継手(便利な継手) 食洗機継手 起点エルボ CU SG-L P

CU継手(便利な継手) 食洗機継手 起点エルボ CU SG-L P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
598円
税込単価
658円

【特長】・VU管・VP管兼用です。【材質】・塩化ビニルです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    CU
  • 継手形状:
    90°エルボ
  • 接続 種類:
    管⇔管 異径
  • 適用管外径 1(mm):
    60
  • 適用管外径 2(mm):
    26
  • サイズ:
    P50X20/25
  • 材質:
    塩化ビニル
  • 使用流体:

型番

CUSG-LP-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

CU継手(便利な継手) 食洗機継手 起点エルボ CU SG-L P 外形図

製品仕様

●サイズP50×20/25
※VU管使用時、有害な段差はできません。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CUSG-LP-50

1個

598( 658円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・VU管・VP管兼用です。【材質】・塩化ビニルです。

カタログ

 

CUSG-LP-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CU継手(便利な継手) 食洗機継手 起点エルボ CU SG-L Pの型番CUSG-LP-50のページです。
型番CUSG-LP-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CU継手(便利な継手) 食洗機継手 起点エルボ CU SG-L P

CU継手(便利な継手) 食洗機継手 起点エルボ CU SG-L P

    食洗機継手 起点エルボ CU SG-L P(HT)

    食洗機継手 起点エルボ CU SG-L P(HT)

      CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T P

      CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T P

        CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T P(HT)

        CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T P(HT)

          食洗機継手 仮止めキャップ CU SG-C

          食洗機継手 仮止めキャップ CU SG-C

            CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T

            CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T

              CU継手(便利な継手) VUキャップ CU VU-C

              CU継手(便利な継手) VUキャップ CU VU-C

                DV継手 掃除口 DV ACO

                DV継手 掃除口 DV ACO

                  CU継手(便利な継手) ARパッキン CU ARP

                  CU継手(便利な継手) ARパッキン CU ARP

                    CU継手(便利な継手) 差込み調整管 SAJ

                    CU継手(便利な継手) 差込み調整管 SAJ

                      CU継手(便利な継手) 排水キャップ CU HC

                      CU継手(便利な継手) 排水キャップ CU HC

                        CU継手(便利な継手) VU→VP変換ソケット CU UPS

                        CU継手(便利な継手) VU→VP変換ソケット CU UPS

                          VU継手 90°エルボ VU DL

                          VU継手 90°エルボ VU DL

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成
                            通常価格 598円 1,286円 614円 1,196円 577円 666円 161円 236円 165円 1,227円 86円 272円 108円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~  
                            種類 CU HT CU HT 関連部品 CU 関連部品 関連部品 関連部品 CU 関連部品 CU VU
                            継手形状 90°エルボ 90°エルボ チーズ チーズ - チーズ - - - 差込み調整管 - ソケット 90°エルボ
                            接続 種類 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 - 管⇔管 異径 - - - 管⇔管 同径 - 管⇔管 異径 管⇔管 同径
                            適用管外径 1(mm) 60 60 - - - - - - - - - - -
                            適用管外径 2(mm) 26 26 26 26 - 26 - - - - - - -

                            CU継手(便利な継手) 食洗機継手 起点エルボ CU SG-L Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました