(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T P

CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
614円 ~ 1,778円
税込価格
675円 ~ 1,956円

【特長】・VP管用の便利な継手です。【材質】・塩化ビニルです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    CU
  • 継手形状:
    チーズ
  • 接続 種類:
    管⇔管 異径
  • 適用管外径 2(mm):
    26
  • 材質:
    塩化ビニル
  • 使用流体:

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T P 外形図01

規格表

単位:mm
CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T P 規格表01

使用例

CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T P 使用例01

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
48
P40X20/25

1個

614( 675円 )

5日目

60
P50X20/25

1個

666( 733円 )

5日目

89
P75X20/25

1個

1,778( 1,956円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・VP管用の便利な継手です。【材質】・塩化ビニルです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T P

CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T P

    CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T P(HT)

    CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T P(HT)

      CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T

      CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T

        食洗機継手 起点エルボ CU SG-L P(HT)

        食洗機継手 起点エルボ CU SG-L P(HT)

          CU継手(便利な継手) 食洗機継手 起点エルボ CU SG-L P

          CU継手(便利な継手) 食洗機継手 起点エルボ CU SG-L P

            食洗機継手 仮止めキャップ CU SG-C

            食洗機継手 仮止めキャップ CU SG-C

              CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

              CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

                CU継手(便利な継手) VUキャップ CU VU-C

                CU継手(便利な継手) VUキャップ CU VU-C

                  CU継手(便利な継手) VP管用持出ニップル CU VP MN

                  CU継手(便利な継手) VP管用持出ニップル CU VP MN

                    HITS継手 チーズ(A形) HITS T

                    HITS継手 チーズ(A形) HITS T

                      CU継手(便利な継手) ARパッキン CU ARP

                      CU継手(便利な継手) ARパッキン CU ARP

                        VU継手 ソケット VU DS

                        VU継手 ソケット VU DS

                          VU継手 インクリーザー VU IN

                          VU継手 インクリーザー VU IN

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成
                            通常価格 614円 1,196円 666円 1,286円 598円 577円 336円 161円 397円 80円 165円 48円 73円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目~  
                            種類 CU HT CU HT CU 関連部品 CU 関連部品 CU HITS 関連部品 VU VU
                            継手形状 チーズ チーズ チーズ 90°エルボ 90°エルボ - 90°エルボ - ニップル チーズ - ソケット インクリーザー
                            接続 種類 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 - 管⇔管 異径 - 管⇔管 同径 - - 管⇔管 同径 管⇔管 異径
                            適用管外径 2(mm) 26 26 26 26 26 - - - - - - - -
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル

                            CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました