(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CUSG-T-50
CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T ショクセンキツギテゴウリュウチーズCUSG-T

CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T CUSG-T-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
666円
税込単価
733円

【特長】・合流部ではチーズを使用しています。・VU管用です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    CU
  • 継手形状:
    チーズ
  • 接続 種類:
    管⇔管 異径
  • 適用管外径 2(mm):
    26
  • 材質:
    塩化ビニル
  • 使用流体:

型番

CUSG-T-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CUSG-T-50 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T 外形図

規格表

単位:mm
型番サイズZL1L2D1d1D2d2d3d4d5Al1l2B
CUSG-T-5050×20/252080456760.5±0.332.0±0.226.45±0.2059.5±0.35625.45±0.22.725±135.015
CUSG-T-7575×20/252095609789.6±0.332.0±0.226.45±0.2088.3±0.38325.45±0.23.640±235.025

商品特長詳細

CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T 商品特長詳細

食洗機排水配管径には、φ20とφ25があり、工事直前まで配管径が特定できない場合でも対応可能です。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CUSG-T-50

60
50X20/25

1個

666( 733円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・合流部ではチーズを使用しています。・VU管用です。

カタログ

 

Loading...

CUSG-T-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-Tの型番CUSG-T-50のページです。
型番CUSG-T-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T

CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T

    CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T P

    CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T P

      CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T P(HT)

      CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-T P(HT)

        塩ビ継手 TS 伸縮継手

        塩ビ継手 TS 伸縮継手

          TSキャップ

          TSキャップ

            TS継手 径違いソケット(A形) TS S

            TS継手 径違いソケット(A形) TS S

              HI継手 キャップ

              HI継手 キャップ

                給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用ソケット(インサートなし)

                給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用ソケット(インサートなし)

                  AD継手(空調ドレン用継手)偏芯90°Y型 AD-DTH

                  AD継手(空調ドレン用継手)偏芯90°Y型 AD-DTH

                    TSメタル給水栓ソケット

                    TSメタル給水栓ソケット

                      TS継手 キャップ(A形) TS C 塩化ビニル

                      TS継手 キャップ(A形) TS C 塩化ビニル

                        HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS

                        HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS

                          メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 ミスミ クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 アロン化成
                          通常価格 666円 614円 1,196円 420円 108円 64円 180円 96円 215円 768円 50円 87円
                          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                          種類 CU CU HT TS 関連部品 TS 関連部品 - AD TS 関連部品 -
                          継手形状 チーズ チーズ チーズ 伸縮継手 - ソケット - メスストレート 90°Y ソケット - -
                          接続 種類 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 - 管⇔管 異径 - 管⇔ねじ 管⇔管 異径 管⇔ねじ - 管⇔ねじ
                          適用管外径 2(mm) 26 26 26 - - - - - 32 - - -
                          材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル - - 塩化ビニル - - 塩化ビニル - 塩化ビニル 塩化ビニル

                          CU継手(便利な継手) 食洗機継手 合流チーズ CU SG-Tのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          CUSG-T-75
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          適用管外径 1
                          (mm)
                          サイズ

                          1,778円

                          ( 1,956円 )
                          1個 -

                          5日目

                          8975X20/25

                          塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました