(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CU15STF-100
CU継手(便利な継手) 自在継手 CU 15ST-F ジザイツギテ CU15ST-F

CU継手(便利な継手) 自在継手 CU 15ST-F CU15STF-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,131円
税込単価
1,244円

【特長】・片側15°の首振り角度。【材質】・塩化ビニルです。

詳細情報を確認する

型番

CU15STF-100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CU15STF-100 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CU15STF-100

100
差口タイプ

1個

1,131( 1,244円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・片側15°の首振り角度。【材質】・塩化ビニルです。

Loading...

CU15STF-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CU継手(便利な継手) 自在継手 CU 15ST-Fの型番CU15STF-100のページです。
型番CU15STF-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CU継手(便利な継手) 自在継手 CU 15ST-F

CU継手(便利な継手) 自在継手 CU 15ST-F

    CU継手(便利な継手) 自在継手 CU ST-F

    CU継手(便利な継手) 自在継手 CU ST-F

      CU継手(便利な継手) 異径90°エルボ CU DL

      CU継手(便利な継手) 異径90°エルボ CU DL

        CU継手(便利な継手) 差込み調整管 SAJ

        CU継手(便利な継手) 差込み調整管 SAJ

          45°片受けエルボ CU 45KL

          45°片受けエルボ CU 45KL

            CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL

            CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL

              HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS

              HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS

                30°エルボ CU 30L

                30°エルボ CU 30L

                  TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサート付) TS IWS

                  TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサート付) TS IWS

                    CU継手(便利な継手) 45°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 45IKL

                    CU継手(便利な継手) 45°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 45IKL

                      TS継手 バルブ用ソケット(A形) TS VS

                      TS継手 バルブ用ソケット(A形) TS VS

                        45°エルボ AD-45L

                        45°エルボ AD-45L

                          TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) TS IVS(1)コア対応

                          TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) TS IVS(1)コア対応

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成
                            通常価格 1,131円 1,131円 278円 1,227円 116円 145円 77円 550円 713円 145円 72円 107円 841円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 CU CU CU CU CU CU HITS CU TS CU - AD TS
                            継手形状 自在継手(15°) 自在継手 90°エルボ 差込み調整管 45°エルボ 90°エルボ ソケット 30°エルボ ソケット 45°エルボ - 45°エルボ ソケット
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ
                            適用管外径 1(mm) 114 114 - - - - - - - - - - -
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル

                            CU継手(便利な継手) 自在継手 CU 15ST-Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CU15STF-S-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 仕様

                            1,304円

                            ( 1,434円 )
                            1個 -

                            5日目

                            100S受口タイプ

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました