(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CU継手(便利な継手) 自在継手 CU ST-F

CU継手(便利な継手) 自在継手 CU ST-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,131円
税込価格
1,244円

【特長】・片側15°の首振り角度。【材質】・塩化ビニルです。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100S
受口タイプ

1個

1,131( 1,244円 )

5日目

100
差口タイプ

1個

1,131( 1,244円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・片側15°の首振り角度。【材質】・塩化ビニルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CU継手(便利な継手) 自在継手 CU ST-F

CU継手(便利な継手) 自在継手 CU ST-F

    CU継手(便利な継手) 自在継手 CU 15ST-F

    CU継手(便利な継手) 自在継手 CU 15ST-F

      CU継手(便利な継手) 異径90°エルボ CU DL

      CU継手(便利な継手) 異径90°エルボ CU DL

        45°片受けエルボ CU 45KL

        45°片受けエルボ CU 45KL

          CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL

          CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL

            CU継手(便利な継手) 45°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 45IKL

            CU継手(便利な継手) 45°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 45IKL

              DV継手 90°エルボ DV DL

              DV継手 90°エルボ DV DL

                45°エルボ AD-45L

                45°エルボ AD-45L

                  CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

                  CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

                    90°Y AD-DT

                    90°Y AD-DT

                      CU継手(便利な継手) 差込み調整管 SAJ

                      CU継手(便利な継手) 差込み調整管 SAJ

                        30°エルボ CU 30L

                        30°エルボ CU 30L

                          DV継手 90°Y型 DV DT

                          DV継手 90°Y型 DV DT

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成
                            通常価格 1,131円 1,131円 278円 116円 145円 145円 62円 107円 336円 186円 1,227円 550円 68円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~  
                            種類 CU CU CU CU CU CU DV AD CU AD CU CU DV
                            継手形状 自在継手 自在継手(15°) 90°エルボ 45°エルボ 90°エルボ 45°エルボ 90°エルボ 45°エルボ 90°エルボ 90°Y 差込み調整管 30°エルボ 90°Y
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 -
                            適用管外径 1(mm) 114 114 - - - - - - - 32 - - -
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル

                            CU継手(便利な継手) 自在継手 CU ST-Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました