(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CUYWR-150
CU継手(便利な継手) ヤリトリスライド継手(両側スライド) CU YWR ヤリトリスライドツギテ(リョウガワ)CUYWR

CU継手(便利な継手) ヤリトリスライド継手(両側スライド) CU YWR CUYWR-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,658円
税込単価
11,724円

【特長】・内面段差なしで、排水管のつき合わせ工事ができます。【用途】・屋外埋設...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CUYWR-150 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CUYWR-150 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CUYWR-150

154
150

1個

10,658( 11,724円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内面段差なしで、排水管のつき合わせ工事ができます。
【用途】
・屋外埋設用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

CUYWR-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CU継手(便利な継手) ヤリトリスライド継手(両側スライド) CU YWRの型番CUYWR-150のページです。
型番CUYWR-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CU継手(便利な継手) ヤリトリスライド継手(両側スライド) CU YWR

CU継手(便利な継手) ヤリトリスライド継手(両側スライド) CU YWR

    CU継手(便利な継手) ヤリトリスライド継手(片側スライド) CU YKR

    CU継手(便利な継手) ヤリトリスライド継手(片側スライド) CU YKR

      TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) TS IVS(1)コア対応

      TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) TS IVS(1)コア対応

        HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS IWS

        HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS IWS

          給水用配管資材 水道用エスロンTS 伸縮継手(シンプルジョイント)

          給水用配管資材 水道用エスロンTS 伸縮継手(シンプルジョイント)

            HIメタル給水栓ソケット

            HIメタル給水栓ソケット

              HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS

              HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS

                TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサートなし) TS WS

                TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサートなし) TS WS

                  TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサート付) TS IWS

                  TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサート付) TS IWS

                    クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS20

                    クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS20

                      クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS13

                      クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS13

                        HI継手 バルブソケットHI-VS30/HI-VS40

                        HI継手 バルブソケットHI-VS30/HI-VS40

                          クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS50

                          クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS50

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 アロン化成 アロン化成 クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス
                            通常価格 3,651円 2,863円 841円 278円 4,082円 1,099円 87円 81円 713円 122円 125円 259円 528円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   1日目~   4日目  
                            種類 CU CU TS - - HITS - - TS - - HITS -
                            継手形状 ヤリトリ継手 ヤリトリ継手 ソケット - - ソケット - - ソケット - - ソケット -
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ - - 管⇔ねじ -
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル - - 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル - - - -
                            使用流体 - - - - - -

                            CU継手(便利な継手) ヤリトリスライド継手(両側スライド) CU YWRのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            既設配管の補修に
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/08
                            ほとんど使ったことがないのですが、今回たまたま使えそうな工事がありましたので、使ってみました。既設排水配管を切断して間に挿入して引きのばして使う感じです。応急補修用ですかね。土堀りできる場合はした方が良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CUYWR-100
                            CUYWR-125
                            CUYWR-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            サイズ

                            4,314円

                            ( 4,745円 )
                            1個 -

                            5日目

                            107100

                            9,199円

                            ( 10,119円 )
                            1個 -

                            5日目

                            131125

                            3,651円

                            ( 4,016円 )
                            1個 -

                            5日目

                            8375

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました