(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
CU継手(便利な継手) ヤリトリ継手 CU SLR

CU継手(便利な継手) ヤリトリ継手 CU SLR (レビュー)

通常価格(税別)
811円 ~ 1,956円
税込価格
892円 ~ 2,152円
通常出荷日
5日目
【特長】
・滑剤付(200・250を除く)。
・伸縮継手ではありません。
・管底部に溜りのできない偏芯タイプ。
・マスの増設や枝管の取付けに。

CU継手(便利な継手) ヤリトリ継手 CU SLRのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    既存配管の修理などに
    評価 4.0満足度:4.02021/04/04
    あまり使わないですが,どうしても必要なときはあります。現場から生まれた部品の典型かと思います。よく考えられてます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    排水管のリフォーム時に使用
    評価 5.0満足度:5.02021/03/30
    ヤリトリ継手では、内部の継ぎ目に段差によるデッドスペースがありますと
    汚水溜まりに排水中の浮遊物の蓄積や微生物の繁殖が懸念されますが、
    この継手は内面の段差なしで排水管の突き合わせができますので、
    大変よく考えられており使い勝手の良い優れた製品と思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CU継手(便利な継手) ヤリトリ継手 CU SLR

CU継手(便利な継手) ヤリトリ継手 CU SLR

    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> ユニオンソケット

    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> ユニオンソケット

      TS継手 異径ソケット

      TS継手 異径ソケット

        クボタケミックス TS継手 ソケット TS-S65

        クボタケミックス TS継手 ソケット TS-S65

          エスロン HT継手 T(チーズ)50X13 Aタイプ

          エスロン HT継手 T(チーズ)50X13 Aタイプ

            給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いソケット

            給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いソケット

              TS継手 ソケット(A形) TS S

              TS継手 ソケット(A形) TS S

                エスロン HT継手 T(チーズ)40X25 Aタイプ

                エスロン HT継手 T(チーズ)40X25 Aタイプ

                  エスロン HT継手 T(チーズ)16X13

                  エスロン HT継手 T(チーズ)16X13

                    エスロン HT継手 T(チーズ)30X20 Aタイプ

                    エスロン HT継手 T(チーズ)30X20 Aタイプ

                      エスロン HT継手 T(チーズ)50X25 Aタイプ

                      エスロン HT継手 T(チーズ)50X25 Aタイプ

                        エスロン HT継手 T(チーズ) Aタイプ

                        エスロン HT継手 T(チーズ) Aタイプ

                          エスロン HT継手 T(チーズ)40X20 Aタイプ

                          エスロン HT継手 T(チーズ)40X20 Aタイプ

                            メーカー アロン化成 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス 積水化学工業 積水化学工業 アロン化成 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 811円 58円 118円 773円 2,227円 87円 57円 1,606円 246円 679円 2,227円 628円 1,560円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 CU - TS - HT - TS HT HT HT HT HT HT
                            継手形状 ヤリトリ継手 ソケット ソケット - チーズ ソケット ソケット チーズ チーズ チーズ チーズ チーズ チーズ
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 - 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径
                            材質 塩化ビニル - - - - - 塩化ビニル - - - - - -
                            使用流体 - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。