(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CU90KL-125
CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL 90ド カタウケエルボ CU90KL

CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL CU90KL-125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,130円
税込単価
1,243円

アロン化成 塩ビ管用継手 CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 9...

詳細情報を確認する

型番

CU90KL-125 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CU90KL-125 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL 外形図01

規格表

単位:mm
CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL 規格表01

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CU90KL-125

140
125

1個

1,130( 1,243円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL。

カタログ

 

CU90KL-125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KLの型番CU90KL-125のページです。
型番CU90KL-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL

CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL

    CU継手(便利な継手) 45°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 45IKL

    CU継手(便利な継手) 45°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 45IKL

      CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 90IKL

      CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 90IKL

        CU継手(便利な継手) 異径90°エルボ CU DL

        CU継手(便利な継手) 異径90°エルボ CU DL

          VU継手 90°エルボ VU DL

          VU継手 90°エルボ VU DL

            CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

            CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

              DV継手 90°エルボ DV DL

              DV継手 90°エルボ DV DL

                45°片受けエルボ CU 45KL

                45°片受けエルボ CU 45KL

                  AD継手(空調ドレン継手)90°エルボ AD-DL

                  AD継手(空調ドレン継手)90°エルボ AD-DL

                    DV継手 90°Y型 DV DT

                    DV継手 90°Y型 DV DT

                      30°エルボ CU 30L

                      30°エルボ CU 30L

                        DV継手 90°大曲りY型 DV LT

                        DV継手 90°大曲りY型 DV LT

                          45°Y DV Y

                          45°Y DV Y

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成
                            通常価格 145円 145円 132円 278円 108円 336円 62円 116円 64円 68円 550円 180円 155円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目~   5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   5日目~  
                            種類 CU CU CU CU VU CU DV CU AD DV CU DV -
                            継手形状 90°エルボ 45°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 45°エルボ 90°エルボ 90°Y 30°エルボ 90°大曲りY 45°Y
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 - -
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル
                            使用流体

                            CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KLのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            排水補修に
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/07
                            片方が管の中に入る継手です。補修の際など、仕方なく使いました。あまりに古い管だと、よくよく掃除してから接着したほうがよさそうです。屋外でかつ排水以外ではあまり使いたくない部品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CU90KL-100
                            CU90KL-150
                            CU90KL-40
                            CU90KL-50
                            CU90KL-65
                            CU90KL-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            サイズ

                            574円

                            ( 631円 )
                            1個 -

                            5日目

                            114100

                            1,984円

                            ( 2,182円 )
                            1個 -

                            5日目

                            165150

                            145円

                            ( 160円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4840

                            150円

                            ( 165円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            6050

                            306円

                            ( 337円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            7665

                            317円

                            ( 349円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            8975

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました