(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSF-HI10K-13
水道用継手 HITSフランジ TSF-HI 10K HITSフランジ(10K)

水道用継手 HITSフランジ TSF-HI 10K TSF-HI10K-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
645円
税込単価
710円

アロン化成 塩ビ管用継手 水道用継手 HITSフランジ TSF-HI 10K。

詳細情報を確認する

型番

TSF-HI10K-13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TSF-HI10K-13 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

水道用継手 HITSフランジ TSF-HI 10K 外形図

規格表

単位:mm
水道用継手 HITSフランジ TSF-HI 10K 規格表01

・TS HITS 受口部(d~D1)の寸法は、JIS K 6743(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる。
・フランジ部(D~H)の寸法は、JIS B 2220(鋼製管フランジ)に準ずる。

型番リスト

型番
塩ビ管のサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSF-HI10K-13

13

1個

645( 710円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 水道用継手 HITSフランジ TSF-HI 10K。

カタログ

 

Loading...

TSF-HI10K-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水道用継手 HITSフランジ TSF-HI 10Kの型番TSF-HI10K-13のページです。
型番TSF-HI10K-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水道用継手 HITSフランジ TSF-HI 10K

水道用継手 HITSフランジ TSF-HI 10K

    水道用継手  TSフランジ TSF 5K

    水道用継手 TSフランジ TSF 5K

      水道用継手 TSフランジ TSF 10K

      水道用継手 TSフランジ TSF 10K

        HTメタル給水栓ソケット

        HTメタル給水栓ソケット

          HIメタル給水栓ソケット

          HIメタル給水栓ソケット

            VU継手 インクリーザ

            VU継手 インクリーザ

              透明TS メタル給水栓ソケット

              透明TS メタル給水栓ソケット

                排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 VUキャップ

                排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 VUキャップ

                  給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用ソケット(インサートなし)

                  給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用ソケット(インサートなし)

                    排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

                    排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

                      CU継手(便利な継手) 異径90°エルボ CU DL

                      CU継手(便利な継手) 異径90°エルボ CU DL

                        HT耐熱継手 異径ソケット

                        HT耐熱継手 異径ソケット

                          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> バルブ用ソケット(インサートなし)

                          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> バルブ用ソケット(インサートなし)

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業
                            通常価格 645円 564円 456円 1,129円 1,099円 232円 1,359円 248円 96円 3,473円 278円 299円 59円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 HT HITS VU TS 関連部品 - 関連部品 CU HT -
                            関連部品 種類 フランジ フランジ フランジ - - - - キャップ - キャップ - - -
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル - - - - - - - 塩化ビニル - -
                            使用流体 - - - - - - - - -

                            水道用継手 HITSフランジ TSF-HI 10Kのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSF-HI10K-100
                            TSF-HI10K-125
                            TSF-HI10K-15
                            TSF-HI10K-150
                            TSF-HI10K-20
                            TSF-HI10K-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            塩ビ管のサイズ

                            4,291円

                            ( 4,720円 )
                            1個 -

                            5日目

                            100

                            5,200円

                            ( 5,720円 )
                            1個 -

                            5日目

                            125

                            735円

                            ( 809円 )
                            1個 -

                            5日目

                            15

                            8,412円

                            ( 9,253円 )
                            1個 -

                            5日目

                            150

                            749円

                            ( 824円 )
                            1個 -

                            5日目

                            20

                            1,165円

                            ( 1,282円 )
                            1個 -

                            5日目

                            25

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました