(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSF5K-20
水道用継手 TSフランジ TSF 5K TSフランジ(5K)

水道用継手  TSフランジ TSF 5K TSF5K-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
564円
税込単価
620円

アロン化成 塩ビ管用継手 水道用継手 TSフランジ TSF 5K。

詳細情報を確認する

型番

TSF5K-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TSF5K-20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

水道用継手  TSフランジ TSF 5K 外形図

規格表

単位:mm
水道用継手  TSフランジ TSF 5K 規格表01
  • TS・HITS受口部(d~D1)の寸法は、JIS K6743(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる。
  • フランジ部(D~H)の寸法は、JIS B2220(鋼製管フランジ)に準ずる。

型番リスト

型番
塩ビ管のサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSF5K-20

20

1個

564( 620円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 水道用継手 TSフランジ TSF 5K。

カタログ

 

Loading...

TSF5K-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水道用継手 TSフランジ TSF 5Kの型番TSF5K-20のページです。
型番TSF5K-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水道用継手  TSフランジ TSF 5K

水道用継手 TSフランジ TSF 5K

    水道用継手 TSフランジ TSF 10K

    水道用継手 TSフランジ TSF 10K

      水道用継手 HITSフランジ TSF-HI 10K

      水道用継手 HITSフランジ TSF-HI 10K

        VU継手 インクリーザ

        VU継手 インクリーザ

          HTメタル給水栓ソケット

          HTメタル給水栓ソケット

            HIメタル給水栓ソケット

            HIメタル給水栓ソケット

              CU継手(便利な継手) 異径90°エルボ CU DL

              CU継手(便利な継手) 異径90°エルボ CU DL

                CU継手(便利な継手) VP管用S型ソケット(1/2偏芯)CU VP SS

                CU継手(便利な継手) VP管用S型ソケット(1/2偏芯)CU VP SS

                  DV継手 掃除口 VCO 100

                  DV継手 掃除口 VCO 100

                    DV継手 掃除口 VCO 65

                    DV継手 掃除口 VCO 65

                      クボタケミックス DV継手 掃除口 VCO 75

                      クボタケミックス DV継手 掃除口 VCO 75

                        DV継手 掃除口 VCO 40

                        DV継手 掃除口 VCO 40

                          DV継手 掃除口 VCO 50

                          DV継手 掃除口 VCO 50

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 アロン化成 クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス
                            通常価格 564円 456円 645円 232円 1,129円 1,099円 278円 224円 1,199円 772円 982円 434円 445円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   7日目   4日目   4日目   7日目   7日目  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 VU HT HITS CU CU - - - - -
                            関連部品 種類 フランジ フランジ フランジ - - - - - - - - - -
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル - - - 塩化ビニル 塩化ビニル - - - - -
                            使用流体 - - - - - - - -

                            水道用継手 TSフランジ TSF 5Kのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            装置
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/25
                            この商品は、お客様からの依頼により、装置の組み立て用の部品として使用しました。この部品も装置に必要な部品の一つとして、他の部品、部材とともに購入しています。材質が塩化ビニルですので、軽いけれど耐久性があって、依頼の装置製作に適していて作業性も良かったように思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            実験設備の製作に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/08
                            どの程度高圧まで耐えられるのか不明ですが、パッキンをちゃんとつけてやれば通常の水道圧くらいは全く問題なさそうです。ただ、やはりメンテナンスが簡単にできる場所で使用したほうが安心かも。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブラストマシンの吸引口として。
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/25
                            もともとは排水関係の部品であるが、エアー吸引の部品として使いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSF5K-100
                            TSF5K-125
                            TSF5K-150
                            TSF5K-200
                            TSF5K-25
                            TSF5K-250
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            塩ビ管のサイズ

                            3,533円

                            ( 3,886円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100

                            3,709円

                            ( 4,080円 )
                            1個 -

                            5日目

                            125

                            5,340円

                            ( 5,874円 )
                            1個 -

                            5日目

                            150

                            7,567円

                            ( 8,324円 )
                            1個 -

                            5日目

                            200

                            871円

                            ( 958円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            25

                            11,843円

                            ( 13,027円 )
                            3個 -

                            5日目

                            250

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました