(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水道用継手 TSフランジ TSF 10K

水道用継手 TSフランジ TSF 10K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
456円 ~ 13,119円  特別価格 
税込価格
502円 ~ 14,431円  特別価格 

アロン化成 塩ビ管用継手 水道用継手 TSフランジ TSF 10K。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定14件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

水道用継手 TSフランジ TSF 10K 外形図

規格表

単位:mm
水道用継手 TSフランジ TSF 10K 規格表01
  • TS・HITS受口部(d~D1)の寸法は、JIS K6743(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる。
  • フランジ部(D~H)の寸法は、JIS B2220(鋼製管フランジ)に準ずる。

型番リスト

型番
塩ビ管のサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13

1個

732( 805円 )

5日目

15

1個

456( 502円 )

5日目

  • 注文停止中
20

1個

549( 604円 )

-

25

1個

850( 935円 )

5日目

30

1個

1,170円

819

( 901円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40

1個

1,607( 1,768円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50

1個

2,043( 2,247円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

65

1個

2,479円

1,487

( 1,636円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80

1個

3,009( 3,310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100

1個

3,687( 4,056円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

125

1個

3,687( 4,056円 )

5日目

150

1個

6,008( 6,609円 )

5日目

200

1個

8,140( 8,954円 )

5日目

250

3個

13,119( 14,431円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 水道用継手 TSフランジ TSF 10K。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水道用継手 TSフランジ TSF 10K

水道用継手 TSフランジ TSF 10K

    水道用継手  TSフランジ TSF 5K

    水道用継手 TSフランジ TSF 5K

      水道用継手 HITSフランジ TSF-HI 10K

      水道用継手 HITSフランジ TSF-HI 10K

        VU継手 インクリーザ

        VU継手 インクリーザ

          HTメタル給水栓ソケット

          HTメタル給水栓ソケット

            HIメタル給水栓ソケット

            HIメタル給水栓ソケット

              CU継手(便利な継手) 異径90°エルボ CU DL

              CU継手(便利な継手) 異径90°エルボ CU DL

                CU継手(便利な継手) VP管用S型ソケット(1/2偏芯)CU VP SS

                CU継手(便利な継手) VP管用S型ソケット(1/2偏芯)CU VP SS

                  クボタケミックス DV継手 掃除口 VCO 75

                  クボタケミックス DV継手 掃除口 VCO 75

                    DV継手 掃除口 VCO 65

                    DV継手 掃除口 VCO 65

                      DV継手 掃除口 VCO 50

                      DV継手 掃除口 VCO 50

                        DV継手 掃除口 VCO 40

                        DV継手 掃除口 VCO 40

                          DV継手 掃除口 VCO 100

                          DV継手 掃除口 VCO 100

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 アロン化成 クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス
                            通常価格 456円 564円 645円 232円 1,129円 1,099円 278円 224円 982円 772円 445円 434円 1,199円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   4日目   4日目   7日目   7日目   7日目  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 VU HT HITS CU CU - - - - -
                            関連部品 種類 フランジ フランジ フランジ - - - - - - - - - -
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル - - - 塩化ビニル 塩化ビニル - - - - -
                            使用流体 - - - - - - - -

                            水道用継手 TSフランジ TSF 10Kのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            洗浄機部品
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/30
                            洗浄機の部品で使用しました。
                            安価でコスパが良いので予算に優しく選定がしやすいので重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました