(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PRWT18-8DC
円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流2線式 キンセツセンサ PR

円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流2線式 PRWT18-8DC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,390円
税込単価
2,629円

PRWTシリーズは、従来品比1.5~2倍の長距離検出が可能です。センサとケーブ...

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    ネジ型
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 電源電圧:
    24VDC
  • 配線形態:
    配線引出コネクタ型
  • 線式区分:
    直流2線式
  • ボディサイズ:
    標準型
  • 保護構造:
    IP67
  • 取得規格:
    IEC
  • 表示灯:
    動作表示(赤色LED)

型番

PRWT18-8DC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PRWT18-8DC の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流2線式 外形図1

PRWT08-1.5D□(-I)

 
円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流2線式 外形図2

PRWT12-2D□

 
円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流2線式 外形図3

PRWT12-4D□

 
円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流2線式 外形図4

PRWT18-5D□

 
円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流2線式 外形図5

PRWT18-8D□(-I)

 
円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流2線式 外形図6

PRWT30-10D□(-I)

 
円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流2線式 外形図7

PRWT30-15D□(-I)

 
円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流2線式 外形図8

PRDW(T)18-7D□

 
円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流2線式 外形図9

PRDW(T)18-14D□

製品仕様

円柱長距離型 直流2線式

型番PRDWT12-4DO
PRDWT12-4DC
PRDWT12-4DO-I
PRDWT12-4DC-I
PRDWT12-4DO-IV
PRDWT12-4DC-IV
PRDWT12-8DO
PRDWT12-8DC
PRDWT12-8DO-I
PRDWT12-8DO-IV
PRDWT12-8DC-IV
PRDWT18-7DO
PRDWT18-7DC
PRDWT18-7DO-I
PRDWT18-7DC-I
PRDWT18-7DO-IV
PRDWT18-7DC-IV
PRDWT18-14DO
PRDWT18-14DC
PRDWT18-14DO-I
PRDWT18-14DC-I
PRDWT18-14DO-IV
PRDWT18-14DC-IV
検出距離4mm±10%8mm±10%7mm±10%14mm±10%
応差距離検出距離の10%以下
標準検出体12×12×1mm(鉄)25×25×1mm(鉄)20×20×1mm(鉄)40×40×1mm(鉄)
設定距離0~2.8mm0~5.6mm0~4.9mm0~9.8mm
電源電圧12-24VDC(使用電圧範囲:10-30VDC)
漏洩電流0.6mA以下
応答周波数★450Hz400Hz250Hz200Hz
残留電圧3.5V以下
温度の影響使用周囲温度範囲で20℃時の検出距離の±10%以下
制御出力2~100mA
絶縁抵抗50MΩ以上(500VDCメガ基準)
耐電圧1,500VAC 50/60Hzにて1分間
耐振動10~55Hz(周期1分間)複振幅1mm X,Y,Z 各方向 2時間
耐衝撃500m/s2(50G)X,Y,Z 各方向3回
表示灯動作表示(赤色LED)
使用周囲温度-25~+70℃(但し氷結しない状態)
保存温度-30~+80℃(但し氷結しない状態)
使用周囲湿度35~95%RH
保護回路サージ保護回路内蔵、電源逆接続保護回路内蔵、過電流保護回路内蔵
保護構造IP67(IEC規格)

※(★)応答周波数は平均値です。標準検出体を利用し検出体の間隔を標準検出体の2倍に、設定距離を検出距離の1/2にして測定したものです。

円柱配線引出コネクタ型 直流2線式

型番PRWT08-1.5DO
PRWT08-1.5DC
PRWT12-2DO
PRWT12-2DC
PRWT12-4DO
PRWT12-4DC
PRWT18-5DO
PRWT18-5DC
PRWT18-8DO
PRWT18-8DC
PRWT30-10DO
PRWT30-10DC
PRWT30-15DO
PRWT30-15DC
検出距離1.5mm±10%2mm±10%4mm±10%5mm±10%8mm±10%10mm±10%15mm±10%
応差距離検出距離の10%以下
標準検出体8×8×1mm(鉄)12×12×1mm(鉄)18×18×1mm(鉄)25×25×1mm(鉄)30×30×1mm(鉄)45×45×1mm(鉄)
設定距離0~1.05mm0~1.4mm0~2.8mm0~3.5mm0~5.6mm0~7mm0~10.5mm
電源電圧
(使用電圧
範囲)
24VDC(15-30VDC)
漏洩電流0.6mA以下
応答周波数★1.5kHz1.5kHz500Hz350Hz400Hz200Hz
残留電圧3.5V以下
温度の影響使用周囲温度範囲で20℃時の検出距離の±10%以下
制御出力2~100mA
絶縁抵抗50MΩ以上(500VDCメガ基準)
耐電圧1,500VAC 50/60Hzにて1分間
耐振動10~55Hz(周期1分間)複振幅1mm X,Y,Z 各方向 2時間
耐衝撃500m/s2(50G)X,Y,Z 各方向3回
表示灯動作表示(赤色LED)
使用
周囲温度
-25~+70℃(但し氷結しない状態)
保存温度-30~+80℃(但し氷結しない状態)
使用
周囲湿度
35~95%RH
保護回路サージ保護回路、過電流保護回路内蔵
保護構造IP67(IEC規格)

※(★)応答周波数は平均値です。標準検出体を利用し検出体の間隔を標準検出体の2倍に、設定距離を検出距離の1/2にして測定したものです。

型番リスト

型番
検出距離(範囲)(mm)
シールド
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)
出力方式
ケーブル仕様
検出面の直径(mm)
検出距離 L1詳細(mm)
応答周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRWT18-8DC

6~10
非シールド
M18
ノーマルクローズ
一般型
18
8
350

1個

2,390( 2,629円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PRWTシリーズは、従来品比1.5~2倍の長距離検出が可能です。
センサとケーブルの接続部分を強化し、折れや曲げなどによるコード断線を防止するなど、耐久性がより向上しています。
【特長】
・専用IC採用で耐ノイズ性能を強化。
・赤色表示灯により動作の有無判別が容易。
・IP67の防水構造(IEC規格)。
・マイクロスイッチ、リミットスイッチの代用で幅広く使用可能。
・配線引出コネクタ接続タイプ。

カタログ

PRWT18-8DCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流2線式の型番PRWT18-8DCのページです。
型番PRWT18-8DCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流2線式

円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流2線式

    円柱長距離型近接センサ 直流3線式

    円柱長距離型近接センサ 直流3線式

      円柱長距離型近接センサ 直流3線式 PRDWシリーズ

      円柱長距離型近接センサ 直流3線式 PRDWシリーズ

        円柱長距離型近接センサ 直流2線式

        円柱長距離型近接センサ 直流2線式

          円柱長距離コネクタ型近接センサ

          円柱長距離コネクタ型近接センサ

            円柱配線引出コネクタ型近接センサ 交流2線式

            円柱配線引出コネクタ型近接センサ 交流2線式

              円柱一般型近接センサ 直流2線式

              円柱一般型近接センサ 直流2線式

                円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式

                円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式

                  円柱耐スパッタ型近接センサ 直流2線式

                  円柱耐スパッタ型近接センサ 直流2線式

                    円柱コネクタ型近接センサ PRCMシリーズ(直流3線式)

                    円柱コネクタ型近接センサ PRCMシリーズ(直流3線式)

                      円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流3線式 [PRW08]

                      円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流3線式 [PRW08]

                        円柱一般型近接センサ 直流3線式

                        円柱一般型近接センサ 直流3線式

                          角型近接センサ 直流2線式(PSNT17)

                          角型近接センサ 直流2線式(PSNT17)

                            メーカー AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス)
                            通常価格 2,355円 2,264円 2,136円 2,719円 2,690円 3,049円 1,732円 1,835円 2,774円 2,390円 2,010円 1,896円 1,593円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            近接センサ 種類 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 角型
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            電源電圧 24VDC 12~24VDC 12~24VDC - 12~24VDC 100~240VAC 24VDC 24VDC 12~24VDC 12~24VDC 12~24VDC 12~24VDC 24VDC
                            配線形態 配線引出コネクタ型 一般型 配線引出コネクタ型 一般型 コネクタ型 配線引出コネクタ型 一般型 コネクタ型 - コネクタ型 配線引出コネクタ型 一般型 -
                            線式区分 直流2線式 直流3線式 直流3線式 直流2線式 - 交流2線式 直流2線式 直流2線式 直流2線式 直流3線式 直流3線式 直流3線式 直流2線式

                            円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流2線式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PRDWT12-4DO-I
                            PRDWT12-4DO-IV
                            PRDWT18-14DO-IV
                            PRDWT18-7DC
                            PRDWT18-7DC-I
                            PRWT18-8DO
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            検出距離(範囲)
                            (mm)
                            シールド ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型) 出力方式 ケーブル仕様 検出面の直径
                            (mm)
                            検出距離 L1詳細
                            (mm)
                            応答周波数
                            (Hz)

                            2,355円

                            ( 2,591円 )
                            1個 -

                            8日目

                            ~5シールドM12ノーマルオープンIEC規格品124450

                            3,477円

                            ( 3,825円 )
                            1個 -

                            8日目

                            ~5シールドM12ノーマルオープン耐油強化ケーブル(IEC規格品)124450

                            3,477円

                            ( 3,825円 )
                            1個 -

                            8日目

                            11~20非シールドM18ノーマルオープン耐油強化ケーブル(IEC規格品)1814200

                            3,073円

                            ( 3,380円 )
                            1個 -

                            8日目

                            6~10シールドM18ノーマルクローズ一般型187250

                            3,073円

                            ( 3,380円 )
                            1個 -

                            8日目

                            6~10シールドM18ノーマルクローズIEC規格品187250

                            2,390円

                            ( 2,629円 )
                            1個 -

                            8日目

                            6~10非シールドM18ノーマルオープン一般型188350

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました