(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PRW08-1.5DN
円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流3線式 [PRW08] キンセツセンサ PR

円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流3線式 [PRW08] PRW08-1.5DN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,782円
税込単価
3,060円

マイクロスイッチ、リミットスイッチの代替として幅広く使用可能です。【特長】・専...

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    ネジ型
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 電源電圧:
    12~24VDC
  • 配線形態:
    配線引出コネクタ型
  • 線式区分:
    直流3線式
  • 保護構造:
    IP67
  • 取得規格:
    IEC
  • 表示灯:
    動作表示(赤色LED)

型番

PRW08-1.5DN 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PRW08-1.5DN の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流3線式 [PRW08] 外形図1

PRW08-1.5D□/PRW08-2D□/PRW12-2D□/PRW12-4D□

円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流3線式 [PRW08] 外形図1

PRW18-5D□/PRW18-8D□/PRW30-10D□/PRW30-15D□/PRWL08-1.5D□/PRWL08-2D□/PRWL18-5D□/PRWL18-2D□/PRWL18-8D□

円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流3線式 [PRW08] 外形図2

PRWL30-10D□/PRWL30-15D□

製品仕様

型番PRW08-1.5DN
PRW08-1.5DP
PRW08-1.5DN2
PRW08-1.5DP2
PRWL08-1.5DN
PRWL08-1.5DP
PRWL08-1.5DN2
PRWL08-1.5DP2
PRW08-2DN
PRW08-2DP
PRW08-2DN2
PRW08-2DP2
PRW12-2DN
PRW12-2DP
PRW12-2DN2
PRW12-2DP2
PRW12-4DN
PRW12-4DP
PRW12-4DN2
PRW12-4DP2
PRW18-5DN
PRW18-5DP
PRW18-5DN2
PRW18-5DP2
PRWL18-5DN
PRWL18-5DP
PRWL18-5DN2
PRWL18-5DP2
PRW18-8DN
PRW18-8DP
PRW18-8DN2
PRW18-8DP2
PRWL18-8DN
PRWL18-8DP
PRWL18-8DN2
PRWL18-8DP2
PRW30-10DN
PRW30-10DP
PRW30-10DN2
PRW30-10DP2
PRWL30-10DN
PRWL30-10DP
PRWL30-10DN2
PRWL30-10DP2
PRW30-15DN
PRW30-15DP
PRW30-15DN2
PRW30-15DP2
PRWL30-15DN
PRWL30-15DP
PRWL30-15DN2
PRWL30-15DP2
検出距離1.5mm±10%2mm±10%2mm±10%4mm±10%5mm±10%8mm±10%10mm±10%15mm±10%
応差距離検出距離の10%以下
標準
検出体
8×8×1mm(鉄)12×12×1mm(鉄)18×18×1mm(鉄)25×25×1mm(鉄)30×30×1mm(鉄)45×45×1mm(鉄)
設定距離0~1.05mm0~1.4mm0~1.4mm0~2.8mm0~3.5mm0~5.6mm0~7mm0~10.5mm
電源電圧
(使用電圧
範囲)
12-24VDC
(10-30VDC)
消費電流10mA以下
応答
周波数※
1.5kHz1kHz1.5kHz500Hz350Hz400Hz200Hz
残留電圧2V以下1.5V以下
温度の
影響
使用周囲温度範囲で20℃時の検出距離の±10%以下
制御出力200mA以下
絶縁抵抗50MΩ以上(500VDCメガ基準)
耐電圧1,500VAC 50/60Hzにて1分間
耐振動10~55Hz(周期1分間)複振幅1mm X、Y、Z各方向2時間
耐衝撃500m/s2(50G) X、Y、Z各方向3回
表示灯動作表示(赤色LED)
使用
周囲温度
-25~+70℃(但し氷結しない状態)
保存温度-30~+80℃(但し氷結しない状態)
使用
周囲湿度
35~95%RH
保護回路サージ保護回路、電源逆接続保護回路、過電流保護回路内蔵
保護構造IP67(IEC規格)

※応答周波数は平均値です。標準検出体を利用し検出体の間隔を標準検出体の2倍に、設定距離を検出距離の1/2にして測定したものです。

型番リスト

型番
検出距離(範囲)(mm)
シールド
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)
出力方式
ボディサイズ
ケーブル仕様
検出面の直径(mm)
検出距離 L1詳細(mm)
応答周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRW08-1.5DN

~5
シールド
M8
NPN NO
標準型
一般型
8
1.5
1500

1個

2,782( 3,060円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マイクロスイッチ、リミットスイッチの代替として幅広く使用可能です。

【特長】
・専用IC採用で、耐ノイズ性能アップ(DC 3線式)
・電源逆接続保護回路を内蔵(DC)
・サージ保護回路を内蔵(DC/AC)
・過電流保護回路(DC)を内蔵(但し、PS12は該当しない)
・赤色表示灯による動作の有無判別
・本体及びコネクタ連結部にIP67防水構造(IEC規格)

カタログ

PRW08-1.5DNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流3線式 [PRW08]の型番PRW08-1.5DNのページです。
型番PRW08-1.5DNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流3線式 [PRW08]

円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流3線式 [PRW08]

    円柱配線引出コネクタ型近接センサ 交流2線式

    円柱配線引出コネクタ型近接センサ 交流2線式

      円柱耐スパッタ型近接センサ 直流2線式

      円柱耐スパッタ型近接センサ 直流2線式

        角型近接センサ 直流3線式

        角型近接センサ 直流3線式

          円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式

          円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式

            円柱耐スパッタ型近接センサ 直流3線式 [PRA18]

            円柱耐スパッタ型近接センサ 直流3線式 [PRA18]

              角型近接センサ 直流2線式(PSNT17)

              角型近接センサ 直流2線式(PSNT17)

                円柱コネクタ型近接センサ PRCMシリーズ(直流3線式)

                円柱コネクタ型近接センサ PRCMシリーズ(直流3線式)

                  円柱一般型近接センサ 直流2線式

                  円柱一般型近接センサ 直流2線式

                    角型近接センサ 交流2線式

                    角型近接センサ 交流2線式

                      円柱一般型 近接センサ PRシリーズ

                      円柱一般型 近接センサ PRシリーズ

                        円柱一般型近接センサ 直流3線式

                        円柱一般型近接センサ 直流3線式

                          長距離検出近接センサ ASシリーズ

                          長距離検出近接センサ ASシリーズ

                            メーカー AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス)
                            通常価格 2,010円 3,049円 2,774円 1,593円 1,835円 3,924円 1,593円 2,390円 1,732円 3,197円 2,174円 1,896円 13,899円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目  
                            近接センサ 種類 ネジ型 ネジ型 ネジ型 角型 ネジ型 ネジ型 角型 ネジ型 ネジ型 角型 ネジ型 ネジ型 角型
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            電源電圧 12~24VDC 100~240VAC 12~24VDC 12~24VDC 24VDC 12~24VDC 24VDC 12~24VDC 24VDC 100~240VAC 100~240VAC 12~24VDC 12~48VDC
                            配線形態 配線引出コネクタ型 配線引出コネクタ型 - - コネクタ型 耐スパッタ型 - コネクタ型 一般型 - 一般型 一般型 -
                            線式区分 直流3線式 交流2線式 直流2線式 直流3線式 直流2線式 直流3線式 直流2線式 直流3線式 直流2線式 交流2線式 交流2線式 直流3線式 直流4線式

                            円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流3線式 [PRW08]のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PRW18-8DN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            検出距離(範囲)
                            (mm)
                            シールド ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型) 出力方式 ボディサイズ ケーブル仕様 検出面の直径
                            (mm)
                            検出距離 L1詳細
                            (mm)
                            応答周波数
                            (Hz)

                            2,010円

                            ( 2,211円 )
                            1個 -

                            8日目

                            6~10非シールドM18NPN NO標準型一般型188350

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました