(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PSNT17-5DC
角型近接センサ 直流2線式(PSNT17) キンセツセンサ PSNT

角型近接センサ 直流2線式(PSNT17) PSNT17-5DC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,742円
税込単価
3,016円

【特長】・専用IC採用で、耐ノイズ性能アップ(DC 3線式)。・電源逆接続保護...

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    角型
  • 検出距離(範囲)(mm):
    ~5
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 電源電圧:
    24VDC
  • 線式区分:
    直流2線式
  • 波型:
    標準型
  • 検出距離 L1詳細(mm):
    5
  • 保護構造:
    IP67
  • 取得規格:
    IEC
  • 応答周波数(Hz):
    700
  • 表示灯:
    動作表示(赤色LED)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 本シリーズは色相変更がございました。製品機能の変更はございません。詳細はこちらからご確認ください。

PSNT17-5DC の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

角型近接センサ 直流2線式(PSNT17) 外形図

商品画像

PSN(T)

製品仕様

型番PSNT17-5DO
PSNT17-5DC
PSNT17-5DOU
PSNT17-5DCU
検出距離5mm±10%
応差距離検出距離の10%以下
標準検出体18×18×1mm(鉄)
設定距離0~3.5mm
電源電圧
(使用電圧範囲)
24VDC(15-30VDC)
漏洩電流0.6mA以下
応答周波数★700Hz
残留電圧3.5V以下
温度の影響使用周囲温度範囲で20℃時の検出距離の±10%以下
制御出力2~100mA
絶縁抵抗50MΩ以上(500VDCメガ基準)
耐電圧1,500VAC 50/60Hzにて1分間
耐振動10~55Hz(周期1分間)複振幅1mm X,Y,Z 各方向 2時間
耐衝撃500m/s2(50G)X,Y,Z 各方向3回
表示灯動作表示(赤色LED)
使用周囲温度-25~+70℃(但し氷結しない状態)
保存温度-30~+80℃(但し氷結しない状態)
使用周囲湿度35~95%RH
保護回路サージ保護回路、電源逆接続保護回路、過電流保護回路内蔵
保護構造IP67(IEC規格)

※(★)応答周波数は平均値です。標準検出体を利用し検出体の間隔を標準検出体の2倍に、設定距離を検出距離の1/2にして測定したものです。

型番リスト

型番
検出方向(センサ形状 角型)
出力方式
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSNT17-5DC

前面検出
ノーマルクローズ
-

1個

2,742( 3,016円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用IC採用で、耐ノイズ性能アップ(DC 3線式)。
・電源逆接続保護回路を内蔵(DC 3線式)。
・サージ保護回路を内蔵(DC/AC)。
・過電流保護回路(DC)を内蔵(但し、PS12は該当しない)。
・長寿命と高信頼性。経済性及び容易な作業性。
・赤色表示灯による動作の有無判別。
・IP67防水構造(IEC規格)。
・マイクロスイッチ、リミットスイッチの代替として幅広く使用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 本シリーズは色相変更がございました。製品機能の変更はございません。詳細はこちらからご確認ください。

カタログ

PSNT17-5DCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型近接センサ 直流2線式(PSNT17)の型番PSNT17-5DCのページです。
型番PSNT17-5DCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型近接センサ 直流2線式(PSNT17)

角型近接センサ 直流2線式(PSNT17)

    角型近接センサ PFI シリーズ(フラットタイプ)

    角型近接センサ PFI シリーズ(フラットタイプ)

      角型近接センサ 直流3線式

      角型近接センサ 直流3線式

        フラットタイプ静電容量形近接センサ E2K-F

        フラットタイプ静電容量形近接センサ E2K-F

          角型近接センサ 【E2Q6】

          角型近接センサ 【E2Q6】

            長距離検出近接センサ ASシリーズ

            長距離検出近接センサ ASシリーズ

              磁気形近接センサ GLS

              磁気形近接センサ GLS

                ドアリミットスイッチ LE-126

                ドアリミットスイッチ LE-126

                  APS-S/Mシリーズ ポリカーボネート樹脂角形 直流2/3線式

                  APS-S/Mシリーズ ポリカーボネート樹脂角形 直流2/3線式

                    長距離タイプ静電容量形近接センサ E2K-C

                    長距離タイプ静電容量形近接センサ E2K-C

                      ドアリミットスイッチ LE-124

                      ドアリミットスイッチ LE-124

                        近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:5mm・8mm

                        近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:5mm・8mm

                          近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:7mm・10mm

                          近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:7mm・10mm

                            メーカー AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) オムロン オムロン AUTONICS(オートニクス) オムロン タキゲン製造 ジェイテクトエレクトロニクス オムロン タキゲン製造 LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ)
                            通常価格 1,593円 2,514円 1,593円 4,989円 14,376円 13,899円 694円 2,800円 1,815円 17,899円 1,870円 2,839円 2,976円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 71日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   6日目~  
                            近接センサ 種類 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 円柱型 角型 角型 角型
                            検出距離(範囲)(mm) ~5 6~10 - 6~10 - 21~50 11~20 6~10 ~5 - 6~10 - 6~10
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            電源電圧 24VDC - 12~24VDC - - 12~48VDC - - - - - - -
                            線式区分 直流2線式 - 直流3線式 - - 直流4線式 - - - - - - -

                            角型近接センサ 直流2線式(PSNT17)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PSNT17-5DCU
                            PSNT17-5DO
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            検出方向(センサ形状 角型) 出力方式 仕様

                            1,593円

                            ( 1,752円 )
                            1個 -

                            8日目

                            側面検出ノーマルクローズUタイプ

                            2,197円

                            ( 2,417円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            前面検出ノーマルオープン-

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました