(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型近接センサ 交流2線式

角型近接センサ 交流2線式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,197円 ~ 5,497円
税込価格
3,517円 ~ 6,047円

【特長】・専用IC採用で、耐ノイズ性能アップ(DC 3線式)。・電源逆接続保護...

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    角型
  • 検出方向(センサ形状 角型):
    前面検出
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 電源電圧:
    100~240VAC
  • 線式区分:
    交流2線式
  • 波型:
    標準型
  • 保護構造:
    IP67
  • 取得規格:
    IEC
  • 応答周波数(Hz):
    20
  • 表示灯:
    動作表示(赤色LED)

(i)ご注意

  • 本シリーズは色相変更がございました。製品機能の変更はございません。詳細はこちらからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

PSN25-5A□

角型近接センサ 交流2線式 外形図1

 

PSN30-10(15)□

角型近接センサ 交流2線式 外形図2

 

PSN40-20A□

角型近接センサ 交流2線式 外形図3

 

商品画像

PSN25

PSN30

PSN40

製品仕様

型番PSNT17-5D0
PSNT17-5DC
PSNT17-5DOU
PSNT17-5DCU
検出距離5mm±10%
応差距離検出距離の10%以下
標準検出体18×18×1mm(鉄)
設定距離0~3.5mm
電源電圧
(使用電圧範囲)
24VDC
(15-30VDC)
漏洩電流0.6mA以下
応答周波数700Hz
残留電圧3.5V以下
温度の影響使用周囲温度範囲で20℃時の検出距離の±10%以下
制御出力2~100mA
絶縁抵抗50MΩ以上(500VDCメガ基準)
耐電圧1500VAC 50/60Hzにて1分間
耐振動10~55Hz(周期1分間)複振幅1mm X,Y,Z各方向2時間
耐衝撃500m/S2(50G)X,Y,Z各方向3回
表示灯動作表示(赤色LED)
使用周囲温度-25~70℃(但し氷結しない状態)
保存温度-30~80℃(但し氷結しない状態)
使用周囲湿度35~95%RH
保護回路サージ保護回路、電源逆接続保護回路、過電流保護回路内蔵
保護構造IP67(IEC規格)

※応答周波数は平均値。標準検出体を利用し検出体の間隔を標準検出体の2倍に、設定距離を検出距離の1/2にして測定。

使用例

角型近接センサ 交流2線式 使用例関連画像

 

型番リスト

型番
検出距離(範囲)(mm)
出力方式
検出距離 L1詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~5
ノーマルクローズ
5

1個

3,197( 3,517円 )

8日目

~5
ノーマルオープン
5

1個

3,197( 3,517円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

11~20
ノーマルオープン
20

1個

5,497( 6,047円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用IC採用で、耐ノイズ性能アップ(DC 3線式)。
・電源逆接続保護回路を内蔵(DC 3線式)。
・サージ保護回路を内蔵(DC/AC)。
・過電流保護回路(DC)を内蔵(但し、PS12は該当しない)。
・長寿命と高信頼性。経済性及び容易な作業性。
・赤色表示灯による動作の有無判別。
・IP67防水構造(IEC規格)。
・マイクロスイッチ、リミットスイッチの代替として幅広く使用。

(i)ご注意

  • 本シリーズは色相変更がございました。製品機能の変更はございません。詳細はこちらからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となっております。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型近接センサ 交流2線式

角型近接センサ 交流2線式

    角型近接センサ 直流2線式(PSNT17)

    角型近接センサ 直流2線式(PSNT17)

      角型近接センサ 直流3線式

      角型近接センサ 直流3線式

        円柱一般型近接センサ 直流3線式

        円柱一般型近接センサ 直流3線式

          円柱一般型 近接センサ PRシリーズ

          円柱一般型 近接センサ PRシリーズ

            円柱耐スパッタ型近接センサ 直流2線式

            円柱耐スパッタ型近接センサ 直流2線式

              円柱一般型近接センサ 直流2線式

              円柱一般型近接センサ 直流2線式

                円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流3線式 [PRW08]

                円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流3線式 [PRW08]

                  長距離検出近接センサ ASシリーズ

                  長距離検出近接センサ ASシリーズ

                    円柱耐スパッタ型近接センサ 直流3線式 [PRA18]

                    円柱耐スパッタ型近接センサ 直流3線式 [PRA18]

                      円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式

                      円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式

                        角型近接センサ PFI シリーズ(フラットタイプ)

                        角型近接センサ PFI シリーズ(フラットタイプ)

                          円柱配線引出コネクタ型近接センサ 交流2線式

                          円柱配線引出コネクタ型近接センサ 交流2線式

                            メーカー AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス)
                            通常価格 3,197円 1,593円 1,593円 1,896円 2,174円 2,774円 1,732円 2,010円 13,899円 3,924円 1,835円 2,514円 3,049円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目   15日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~  
                            近接センサ 種類 角型 角型 角型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 角型 ネジ型 ネジ型 角型 ネジ型
                            検出方向(センサ形状 角型) 前面検出 - - - - - - - 側面検出 - - 側面検出 -
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            電源電圧 100~240VAC 24VDC 12~24VDC 12~24VDC 100~240VAC 12~24VDC 24VDC 12~24VDC 12~48VDC 12~24VDC 24VDC - 100~240VAC
                            線式区分 交流2線式 直流2線式 直流3線式 直流3線式 交流2線式 直流2線式 直流2線式 直流3線式 直流4線式 直流3線式 直流2線式 - 交流2線式

                            角型近接センサ 交流2線式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました