(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PS12-4DN2
角型近接センサ 直流3線式 キンセツセンサ PSNT

角型近接センサ 直流3線式 PS12-4DN2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,897円 1,158円
税込単価
3,187円 1,274円

マイクロスイッチ、リミットスイッチの代替として幅広く使用可能です。【特長】・専...

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    角型
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 電源電圧:
    12~24VDC
  • 線式区分:
    直流3線式
  • 保護構造:
    IP67
  • 取得規格:
    IEC
  • 表示灯:
    動作表示(赤色LED)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 本シリーズは色相変更がございました。製品機能の変更はございません。詳細はこちらからご確認ください。

PS12-4DN2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PS12-4D□

角型近接センサ 直流3線式 外形図1

PSN25-5D□

角型近接センサ 直流3線式 外形図2

PSN17-5(8)D□/PSNT17-5D□

角型近接センサ 直流3線式 外形図3

PSN-30-10(15)D□

角型近接センサ 直流3線式 外形図4

PS50-30D□

角型近接センサ 直流3線式 外形図5

PS40-20D□

角型近接センサ 直流3線式 外形図6

商品画像

PS12

PS50

PSN(T)

PSN25

PSN30

PSN40

製品仕様

型番PS12-4DN
PS12-4DP
PS12-4DN2
PS12-4DNU
PS12-4DPU
PS12-4DN2U
PSN17-5DN
PSN17-5DP
PSN17-5DN2
PSN17-5DNU
PSN17-5DPU
PSN17-5DN2U
PSN17-5DN-F
PSN17-8DN
PSN17-8DP
PSN17-8DN2
PSN17-8DNU
PSN17-8DPU
PSN17-8DN-F
PSN17-8DP-F
PSN17-8DN2-F
PSN17-8DNU-F
PSN17-8DPU-F
PSN17-8DN2U-F
PSN25-5DN
PSN25-5DP
PSN25-5DN2
PSN25-5DP2
検出距離4mm±10%5mm±10%8mm±10%5mm±10%
応差距離検出距離の10%以下
標準検出体12×12×1mm(鉄)18×18×1mm(鉄)25×25×1mm(鉄)25×25×1mm(鉄)
設定距離0~2.8mm0~3.5mm0~5.6mm0~3.5mm
電源電圧
(使用電圧範囲)
12-24VDC
(10-30VDC)
消費電流10mA以下
応答周波数500Hz700Hz200Hz300Hz
残留電圧1.5V以下
温度の影響使用周囲温度範囲で20℃時の検出距離の±10%以下
制御出力200mA以下
絶縁抵抗50MΩ以上(500VDCメガ基準)
耐電圧1500VAC 50/60Hzにて1分間
耐振動10~55Hz(周期1分間)複振幅1mm X,Y,Z各方向2時間
耐衝撃500m/s2(50G)X,Y,Z各方向3回
表示灯動作表示(赤色LED)
使用周囲温度-25~70℃(但し氷結しない状態)
保存温度-30~80℃(但し氷結しない状態)
使用周囲湿度35~95%RH
保護回路電源逆接続、サージ保護回路内蔵サージ保護回路、電源逆接続保護回路、過電流保護回路内蔵
保護構造IP67(IEC規格)
型番PSN30-10DN
PSN30-10DP
PSN30-10DN2
PSN30-10DP2
PSN30-15DN
PSN30-15DP
PSN30-15DN2
PSN30-15DP2
PSN40-20DN
PSN40-20DP
PSN40-20DN2
PSN40-20DP2
PS50-30DN
PS50-30DP
PS50-30DN2
PS50-30DP2
検出距離10mm±10%15mm±10%20mm±10%30mm±10%
応差距離検出距離の10%以下
標準検出体30×30×1mm(鉄)45×45×1mm(鉄)60×60×1mm(鉄)90×90×1mm(鉄)
設定距離0~7mm0~10.5mm0~14mm0~21mm
電源電圧
(使用電圧範囲)
12-24VDC(10-30VDC)
消費電流10mA以下
応答周波数250Hz200Hz100Hz50Hz
残留電圧1.5V以下
温度の影響使用周囲温度範囲で20℃時の検出距離の±10%以下
制御出力200mA以下
絶縁抵抗50MΩ以上(500VDCメガ基準)
耐電圧1500VAC 50/60Hzにて1分間
耐振動10~55Hz(周期1分間)複振幅1mm X,Y,Z各方向2時間
耐衝撃500m/s2(50G)X,Y,Z各方向3回
表示灯動作表示(赤色LED)
使用周囲温度-25~70℃(但し氷結しない状態)
保存温度-30~80℃(但し氷結しない状態)
使用周囲湿度35~95%RH
保護回路サージ保護回路、電源逆接続保護回路、過電流保護回路内蔵
保護構造IP67(IEC規格)

※応答周波数は平均値。標準検出体を利用し検出体の間隔を標準検出体の2倍に、設定距離を検出距離の1/2にして測定。

使用例

角型近接センサ 直流3線式 使用例関連画像

 

型番リスト

型番
検出方向(センサ形状 角型)
検出距離(範囲)(mm)
出力方式
仕様
波型
検出距離 L1詳細(mm)
応答周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS12-4DN2

前面検出
~5
NPN NC
-
標準型
4
500

1個

2,897円

1,158

( 1,274円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

マイクロスイッチ、リミットスイッチの代替として幅広く使用可能です。
【特長】
・専用IC採用で、耐ノイズ性能アップ(DC 3線式)。
・電源逆接続保護回路を内蔵(DC 3線式)。
・サージ保護回路を内蔵(DC/AC)。
・過電流保護回路(DC)を内蔵(但し、PS12は該当しない)。
・赤色表示灯による動作の有無判別。
・67防水構造(IEC規格)。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 本シリーズは色相変更がございました。製品機能の変更はございません。詳細はこちらからご確認ください。

カタログ

PS12-4DN2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型近接センサ 直流3線式の型番PS12-4DN2のページです。
型番PS12-4DN2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型近接センサ 直流3線式

角型近接センサ 直流3線式

    円柱耐スパッタ型近接センサ 直流2線式

    円柱耐スパッタ型近接センサ 直流2線式

      角型近接センサ 直流2線式(PSNT17)

      角型近接センサ 直流2線式(PSNT17)

        角型近接センサ 交流2線式

        角型近接センサ 交流2線式

          円柱耐スパッタ型近接センサ 直流3線式 [PRA18]

          円柱耐スパッタ型近接センサ 直流3線式 [PRA18]

            円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流3線式 [PRW08]

            円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流3線式 [PRW08]

              円柱配線引出コネクタ型近接センサ 交流2線式

              円柱配線引出コネクタ型近接センサ 交流2線式

                円柱一般型近接センサ 直流2線式

                円柱一般型近接センサ 直流2線式

                  円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式

                  円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式

                    円柱一般型近接センサ 直流3線式

                    円柱一般型近接センサ 直流3線式

                      円柱一般型 近接センサ PRシリーズ

                      円柱一般型 近接センサ PRシリーズ

                        円柱コネクタ型近接センサ PRCMシリーズ(直流3線式)

                        円柱コネクタ型近接センサ PRCMシリーズ(直流3線式)

                          長距離検出近接センサ ASシリーズ

                          長距離検出近接センサ ASシリーズ

                            メーカー AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス)
                            通常価格 1,593円 2,774円 1,593円 3,197円 3,924円 2,010円 3,049円 1,732円 1,835円 1,896円 2,174円 2,390円 13,899円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目~   15日目  
                            近接センサ 種類 角型 ネジ型 角型 角型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 角型
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            電源電圧 12~24VDC 12~24VDC 24VDC 100~240VAC 12~24VDC 12~24VDC 100~240VAC 24VDC 24VDC 12~24VDC 100~240VAC 12~24VDC 12~48VDC
                            線式区分 直流3線式 直流2線式 直流2線式 交流2線式 直流3線式 直流3線式 交流2線式 直流2線式 直流2線式 直流3線式 交流2線式 直流3線式 直流4線式
                            保護構造 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

                            角型近接センサ 直流3線式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PS12-4DN
                            PS12-4DN2U
                            PS12-4DNU
                            PS12-4DPU
                            PS50-30DN
                            PS50-30DN2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            検出方向(センサ形状 角型) 検出距離(範囲)
                            (mm)
                            出力方式 仕様 波型 検出距離 L1詳細
                            (mm)
                            応答周波数
                            (Hz)

                            2,887円

                            ( 3,176円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            前面検出~5NPN NO-標準型4500

                            2,327円

                            ( 2,560円 )
                            1個 -

                            8日目

                            側面検出~5NPN NCUタイプ標準型4500

                            2,887円

                            ( 3,176円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            側面検出~5NPN NOUタイプ標準型4500

                            2,887円

                            ( 3,176円 )
                            1個 あり

                            25日目

                            側面検出~5PNP NOUタイプ標準型4500

                            4,153円

                            ( 4,568円 )
                            1個 -

                            15日目

                            前面検出21~50NPN NO-標準型3050

                            4,153円

                            ( 4,568円 )
                            1個 -

                            25日目

                            前面検出21~50NPN NC-標準型3050

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました