(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PRCMT30-10DC-I
円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式 キンセツセンサ PR

円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式 PRCMT30-10DC-I

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,587円
税込単価
2,846円

長距離円柱型PRDシリーズのコネクタタイプ。配線引出型よりメンテナンスや配線作...

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    ネジ型
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 電源電圧:
    24VDC
  • 配線形態:
    コネクタ型
  • 線式区分:
    直流2線式
  • ボディサイズ:
    標準型
  • 保護構造:
    IP67
  • 取得規格:
    IEC
  • 表示灯:
    動作表示(赤色LED)

PRCMT30-10DC-I の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式 外形図1

PRCMT12-2D□(-I)

円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式 外形図2

PRCMT12-4D□(-I)

円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式 外形図3

PRCMT18-5D□(-I)

円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式 外形図4

PRCMT18-8D(-I)

円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式 外形図5

PRCMT30-10D□(-I)

円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式 外形図6

PRCMT30-15D□(-I)

製品仕様

型番PRCMT12-2DO
PRCMT12-2DC
PRCMT12-4DO
PRCMT12-4DC
PRCMT18-5DO
PRCMT18-5DC
PRCMT18-8DO
PRCMT18-8DC
PRCMT30-10DO
PRCMT30-10DC
PRCMT30-15DO
PRCMT30-15DC
検出距離2mm±10%4mm±10%5mm±10%8mm±10%10mm±10%15mm±10%
応差距離検出距離の10%以下
標準検出体12×12×1mm(鉄)18×18×1mm(鉄)25×25×1mm(鉄)30×30×1mm(鉄)45×45×1mm(鉄)
設定距離0~1.4mm0~2.8mm0~3.5mm0~5.6mm0~7mm0~10.5mm
電源電圧
(使用電圧
範囲)
24VDC(15-30VDC)
漏洩電流0.6mA以下
応答周波数★1.5kHz500Hz350Hz400Hz200Hz
残留電圧3.5V以下
温度の影響使用周囲温度範囲で20℃時の検出距離の±10%以下
制御出力2~100mA
絶縁抵抗50MΩ以上(500VDCメガ基準)
耐電圧1,500VAC 50/60Hzにて1分間
耐振動10~55Hz(周期1分間)複振幅1mm X,Y,Z 各方向 2時間
耐衝撃500m/s2(50G)X,Y,Z 各方向3回
表示灯動作表示(赤色LED)
使用周囲温度-25~+70℃(但し氷結しない状態)
保存温度-30~+80℃(但し氷結しない状態)
使用周囲湿度35~95%RH
保護回路サージ保護回路、過電流保護回路内蔵
保護構造IP67(IEC規格)

※(★)応答周波数は平均値です。標準検出体を利用し検出体の間隔を標準検出体の2倍に、設定距離を検出距離の1/2にして測定したものです。

型番リスト

型番
検出距離(範囲)(mm)
シールド
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)
出力方式
ケーブル仕様
検出面の直径(mm)
検出距離 L1詳細(mm)
応答周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRCMT30-10DC-I

6~10
シールド
M30
ノーマルクローズ
IEC規格品
30
10
400

1個

2,587( 2,846円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長距離円柱型PRDシリーズのコネクタタイプ。配線引出型よりメンテナンスや配線作業が簡単です。

【特長】
・専用IC採用で、耐ノイズ性能アップ(DC3線式)
・電源逆接続保護回路を内蔵(DC3線式)
・サージ保護回路を内蔵(DC/AC)
・過電流保護回路を内蔵(DC)
・赤色表示灯による動作の有無判別
・コネクタ連結部のIP67防水構造(IEC規格)
・マイクロスイッチ、リミットスイッチの代替として幅広く使用可能

カタログ

PRCMT30-10DC-Iで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式の型番PRCMT30-10DC-Iのページです。
型番PRCMT30-10DC-Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式

円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式

    円柱コネクタ型近接センサ PRCMシリーズ(直流3線式)

    円柱コネクタ型近接センサ PRCMシリーズ(直流3線式)

      円柱長距離型近接センサ 直流2線式

      円柱長距離型近接センサ 直流2線式

        円柱長距離型近接センサ 直流3線式

        円柱長距離型近接センサ 直流3線式

          円柱タイプ静電容量形近接センサ E2K-X

          円柱タイプ静電容量形近接センサ E2K-X

            円柱一般型 近接センサ PRシリーズ

            円柱一般型 近接センサ PRシリーズ

              近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M18埋込形 検査距離:5mm KRMS

              近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M18埋込形 検査距離:5mm KRMS

                APS-GMCシリーズ 金属円柱 直流2線式

                APS-GMCシリーズ 金属円柱 直流2線式

                  円柱一般型近接センサ 直流2線式

                  円柱一般型近接センサ 直流2線式

                    近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M30非埋込形 検査距離:15mm KRM

                    近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M30非埋込形 検査距離:15mm KRM

                      近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M12埋込形 検査距離:2mm KRMS

                      近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M12埋込形 検査距離:2mm KRMS

                        近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M18非埋込形 検査距離:12mm KRM

                        近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M18非埋込形 検査距離:12mm KRM

                          近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流2線式-·M12埋込形 検査距離:2mm KRMS

                          近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流2線式-·M12埋込形 検査距離:2mm KRMS

                            メーカー AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) オムロン AUTONICS(オートニクス) LANBAO(ランバオ) ジェイテクトエレクトロニクス AUTONICS(オートニクス) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ)
                            通常価格 1,835円 2,390円 2,719円 2,264円 7,878円 2,174円 3,700円 11,489円 1,732円 4,009円 3,418円 4,663円 3,581円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   6日目~   6日目~  
                            近接センサ 種類 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            電源電圧 24VDC 12~24VDC - 12~24VDC - 100~240VAC - - 24VDC - - - -
                            配線形態 コネクタ型 コネクタ型 一般型 一般型 - 一般型 - - 一般型 - - - -
                            線式区分 直流2線式 直流3線式 直流2線式 直流3線式 - 交流2線式 - - 直流2線式 - - - -

                            円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PRCMT12-4DC
                            PRCMT18-5DO
                            PRCMT18-8DO
                            PRCMT30-10DO
                            PRCMT30-10DO-I
                            PRDCMT12-8DO
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            検出距離(範囲)
                            (mm)
                            シールド ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型) 出力方式 ケーブル仕様 検出面の直径
                            (mm)
                            検出距離 L1詳細
                            (mm)
                            応答周波数
                            (Hz)

                            1,835円

                            ( 2,019円 )
                            1個 -

                            25日目

                            ~5非シールドM12ノーマルクローズ一般型124500

                            2,389円

                            ( 2,628円 )
                            1個 -

                            15日目

                            ~5シールドM18ノーマルオープン一般型185350

                            2,390円

                            ( 2,629円 )
                            1個 -

                            8日目

                            6~10非シールドM18ノーマルオープン一般型188200

                            1,985円

                            ( 2,184円 )
                            1個 -

                            15日目

                            6~10シールドM30ノーマルオープン一般型3010250

                            2,587円

                            ( 2,846円 )
                            1個 -

                            15日目

                            6~10シールドM30ノーマルオープンIEC規格品3010400

                            3,430円

                            ( 3,773円 )
                            1個 -

                            8日目

                            6~10非シールドM12ノーマルオープン一般型128400

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました