(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

円柱コネクタ型近接センサ PRCMシリーズ(直流3線式)

円柱コネクタ型近接センサ PRCMシリーズ(直流3線式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,390円 ~ 2,400円
税込価格
2,629円 ~ 2,640円

【特長】・設置または保守のとき、一般型より作業時間の短縮。・専用IC採用で、耐...

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    ネジ型
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 電源電圧:
    12~24VDC
  • 配線形態:
    コネクタ型
  • 線式区分:
    直流3線式
  • ケーブル仕様:
    一般型
  • 保護構造:
    IP67
  • 取得規格:
    IEC
  • 表示灯:
    動作表示(赤色LED)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

円柱コネクタ型近接センサ PRCMシリーズ(直流3線式) 外形図1

PRCM12-2D□/PRCM12-4D□/PRCM18-5D□/PRCM18-8D□/PRCM30-10D□/PRCM30-15D□

円柱コネクタ型近接センサ PRCMシリーズ(直流3線式) 外形図2

PRCML18-5D□/PRCML18-8D□/PRCML30-10D□/PRCML30-15D□

製品仕様

型番PRCM12-2DN
PRCM12-2DP
PRCM12-2DN2
PRCM12-2DP2
PRCM12-4DN
PRCM12-4DP
PRCM12-4DN2
PRCM12-4DP2
PRCM18-5DN
PRCM18-5DP
PRCM18-5DN2
PRCM18-5DP2
PRCML 18-5DN
PRCML 18-5DP
PRCML 18-5DN2
PRCML 18-5DP2
PRCM18-8DN
PRCM18-8DP
PRCM18-8DN2
PRCM18-8DP2
PRCML 18-BDN
PRCML 18-BDP
PRCML 18-8DN2
PRCML 18-8DP2
PRCM30-10DN
PRCM30-10DP
PRCM30-10DN2
PRCM30-10DP2
PRCML30-10DN
PRCML30-10DP
PRCML30-10DN2
PRCML30-10DP2
PRCM30-15DN
PRCM30-15DP
PRCM30-15DN2
PRCM30-15DP2
PRCML30-15DN
PRCML30-15DP
PRCML30-15DN2
PRCML30-15DP2
検出距離2mm±10%4mm±10%5mm±10%8mm±10%10mm±10%15mm±10%
応差距離検出距離の10%以下
標準検出体12×12×1mm(鉄)18×18×1mm(鉄)25×25×1mm(鉄)30×30×1mm(鉄)45×45×1mm(鉄)
設定距離0~1.4mm0~2.8mm0~3.5mm0~5.6mm0~7mm0~10.5mm
電源電圧
(使用電圧範囲)
12-24VDC
(10-30VDC)
消費電流10mA以下
応答周波数※1.5kHz500Hz350Hz400Hz200Hz
残留電圧1.5V以下
温度の影響使用周囲温度範囲で20℃時の検出距離の±10%以下
制御出力200mA以下
絶縁抵抗50MΩ以上(500VDCメガ基準)
耐電圧1,500VAC 50/60Hzにて1分間
耐振動10~55Hz(周期1分間)複振幅1mm X、Y、Z各方向2時間
耐衝撃500m/s2(50G) X、Y、Z各方向3回
表示灯動作表示(赤色LED)
使用周囲温度-25~+70℃(但し氷結しない状態)
保存温度-30~+80℃(但し氷結しない状態)
使用周囲湿度35~95%RH
保護回路サージ保護回路、電源逆接続保護回路、過電流保護回路内蔵
保護構造IP67(IEC規格)

※応答周波数は平均値です。標準検出体を利用し検出体の間隔を標準検出体の2倍に、設定距離を検出距離の1/2にして測定したものです。

型番リスト

型番
検出距離(範囲)(mm)
シールド
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)
出力方式
ボディサイズ
検出面の直径(mm)
検出距離 L1詳細(mm)
応答周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~5
シールド
M12
NPN NO
標準型
12
2
800

1個

2,390( 2,629円 )

8日目

~5
シールド
M12
PNP NO
標準型
12
2
800

1個

2,390( 2,629円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置または保守のとき、一般型より作業時間の短縮。
・専用IC採用で、耐ノイズ性能アップ(DC3線式)。
・電源逆接続保護回路を内蔵(DC3線式)。
・サージ保護回路を内蔵(DC/AC)。
・過電流保護回路を内蔵(DC)。
・赤色表示灯による動作の有無判別。
・コネクタ連結部のIP67防水構造(IEC規格)。
・マイクロスイッチ、リミットスイッチの代替として幅広く使用。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

円柱コネクタ型近接センサ PRCMシリーズ(直流3線式)

円柱コネクタ型近接センサ PRCMシリーズ(直流3線式)

    円柱長距離型近接センサ 直流2線式

    円柱長距離型近接センサ 直流2線式

      円柱長距離型近接センサ 直流3線式

      円柱長距離型近接センサ 直流3線式

        円柱タイプ静電容量形近接センサ E2K-X

        円柱タイプ静電容量形近接センサ E2K-X

          円柱一般型 近接センサ PRシリーズ

          円柱一般型 近接センサ PRシリーズ

            近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M18埋込形 検査距離:5mm KRMS

            近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M18埋込形 検査距離:5mm KRMS

              APS-GMCシリーズ 金属円柱 直流2線式

              APS-GMCシリーズ 金属円柱 直流2線式

                円柱一般型近接センサ 直流2線式

                円柱一般型近接センサ 直流2線式

                  近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M30非埋込形 検査距離:15mm KRM

                  近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M30非埋込形 検査距離:15mm KRM

                    近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M12埋込形 検査距離:2mm KRMS

                    近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M12埋込形 検査距離:2mm KRMS

                      近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M18非埋込形 検査距離:12mm KRM

                      近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M18非埋込形 検査距離:12mm KRM

                        近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流2線式-·M12埋込形 検査距離:2mm KRMS

                        近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流2線式-·M12埋込形 検査距離:2mm KRMS

                          近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M12非埋込形 検査距離:8mm KRM

                          近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M12非埋込形 検査距離:8mm KRM

                            メーカー AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) オムロン AUTONICS(オートニクス) LANBAO(ランバオ) ジェイテクトエレクトロニクス AUTONICS(オートニクス) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ)
                            通常価格 2,390円 2,719円 2,264円 7,878円 2,174円 3,700円 11,489円 1,732円 4,009円 3,418円 4,663円 3,581円 4,375円
                            通常出荷日 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~  
                            近接センサ 種類 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            電源電圧 12~24VDC - 12~24VDC - 100~240VAC - - 24VDC - - - - -
                            配線形態 コネクタ型 一般型 一般型 - 一般型 - - 一般型 - - - - -
                            線式区分 直流3線式 直流2線式 直流3線式 - 交流2線式 - - 直流2線式 - - - - -

                            円柱コネクタ型近接センサ PRCMシリーズ(直流3線式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました