(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光電マイクロセンサ BS5シリーズ

光電マイクロセンサ BS5シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
998円 ~ 1,034円
税込価格
1,098円 ~ 1,137円

超小型マイクロ光電センサBS5シリーズは、幅広い電源電圧仕様で各種IC, リレ...

詳細情報を確認する

  • スリット幅(mm):
    5
  • 検出方式:
    透過形(非変調)
  • 応答時間:
    入光時20µs以下、遮光時100µs以下
  • 制御出力:
    NPN オープンコレクタ出力
  • 検出物体:
    不透明体 0.8×1mm以上
  • 検出距離:
    5mm固定
  • 応差距離:
    0.05mm
  • 電源電圧:
    5-24VDC ±10%(リップルP-P:10%以下)
  • 応答周波数:
    2kHz
  • 動作モード:
    コントロール端子によるライトオン/ダークオンモード選択

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

 光軸
 動作表示灯(赤)
単位:mm
BS5-K2M
BS5-L2M
BS5-V2M
PCB加工ホール
・ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

製品仕様

定格/性能

型番BS5-K2MBS5-L2MBS5-V2M
外形寸法
W25×H6.6×L27.4mm

W26.5×H15.4×L18.5mm

W13.5×H13.6×L27.4mm
検出距離5mm固定
検出方式透過形(非変調)
検出体0.8×1mm以上不透明体
応差距離0.05mm
電源電圧5-24VDC ±10%(リップル P-P:10%以下)
消費電流30mA以下(26.4VDC印加時)
制御出力NPNオープンコレクタ出力→負荷電圧:30VDC以下、負荷電流:100mA以下、残留電圧:1.2V以下
動作モードコントロール端子によるライトオン/ダークオンモード選択
ライトオン ⇒ 検出物体がない時、出力を出す。(投光器と受光器の間に検出物体がない場合、出力を出す。)
ダークオン ⇒ 検出物体を感知した時、出力をだす。(投光器と受光器の間に検出物体がある場合、出力を出す。)
動作表示赤色LED(入光時点灯、遮光時消灯)
応答時間入光時20μs以下、遮光時100μs以下
応答周波数2kHz
接続方式コネクタ接続方式
[ ! ]遮光時点灯モデルのお取り扱いはありません。

接続図

  
 
 ピン  色  機能
 ① +V 茶色 +V
 ② C 白色 コントロール
 ③ O 黒色 出力
 ④ 0V 青色 0V

・必ずコネクタCT-01(ミスミでのお取り扱いなし)またはCT-02(別売品)を利用して接続してください。
   コネクタを使用せずに、製品端子ピンにはんだ付けをして結線する場合、製品が破損することがあります。

*動作モードの切り替え
[ ! ]動作モード設定時、必ずコントロール線を接続してください。製品故障の恐れがあります。
 

 動作モード 結線 動作
LightON
 (白色)コントロール線を(茶色)+Vと接続 入光時に信号を出力します。
DarkON
 (白色)コントロール線を(青色)0Vと接続 遮光時に信号を出力します。

ソケット(別売り)

関連部品

 
ソケット
 カテゴリページ
 代表商品
 画像

型番リスト

型番
形状
ヘッド最大サイズ 幅(mm)
ヘッド最大サイズ 高さ(mm)
ヘッド最大サイズ 長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K形
25
6.6
27.4

1個

998( 1,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

L形
26.5
15.4
18.5

1個

998( 1,098円 )

8日目

T形
25.2
14.05
27.4

1個

998( 1,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

V形
13.5
13.6
27.4

1個

1,034( 1,137円 )

8日目

Y形
13.5
15.4
25.2

1個

998( 1,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

超小型マイクロ光電センサBS5シリーズは、幅広い電源電圧仕様で各種IC, リレー,プログラマブルコントローラなどに接続が容易です。
投/受光部が保護されており、埃の多い生産現場でも高信頼性を発揮します。
【特長】
・超小型、アンプ内蔵、NPNオープンコレクタ出力。
・設置位置によって多様な選択(外形:K, T, L, Y, Vタイプ)。
・ライトON/ダークON動作モード切換。
・高速応答周波数:2kHz。
・幅広い電源電圧:5-24VDC(各種IC, リレー,プログラマブルコントローラなど接続容易)。
・埃に強い構造:投光部/受光部保護。
・赤色動作表示LEDで動作状態確認が容易。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

光電マイクロセンサ BS5シリーズ

光電マイクロセンサ BS5シリーズ

    感度ボリウム付反射形(直流光)フォト・マイクロセンサ 【EE-SY671/672】

    感度ボリウム付反射形(直流光)フォト・マイクロセンサ 【EE-SY671/672】

      長距離透過形フォトマイクロセンサ 【EE-SPW311/411】

      長距離透過形フォトマイクロセンサ 【EE-SPW311/411】

        レンズ付回帰反射形フォト・マイクロセンサ 【EE-SPZ-A】

        レンズ付回帰反射形フォト・マイクロセンサ 【EE-SPZ-A】

          機器内蔵用フォト・マイクロセンサ 【EE-□】

          機器内蔵用フォト・マイクロセンサ 【EE-□】

            溝型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(変調光) EE-SPX-W

            溝型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(変調光) EE-SPX-W

              マイクロフォトセンサ 超小型タイプ

              マイクロフォトセンサ 超小型タイプ

                小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES)

                小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES)

                  溝型コネクタタイプフォト・マイクロセンサ(変調光) 【EE-SPX74】

                  溝型コネクタタイプフォト・マイクロセンサ(変調光) 【EE-SPX74】

                    マイクロフォトセンサ 小型タイプ コネクタ式

                    マイクロフォトセンサ 小型タイプ コネクタ式

                      透過形フォト・マイクロセンサ【EE-SX3173/4173-P】

                      透過形フォト・マイクロセンサ【EE-SX3173/4173-P】

                        マイクロフォトセンサ 小型タイプ ケーブル式

                        マイクロフォトセンサ 小型タイプ ケーブル式

                          小型・コネクタ内蔵式 (PM-65 SERIES)

                          小型・コネクタ内蔵式 (PM-65 SERIES)

                            メーカー AUTONICS(オートニクス) オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン ミスミ Panasonic オムロン ミスミ オムロン ミスミ Panasonic
                            通常価格 998円 1,632円 3,397円 3,397円 105円 3,898円 970円 1,223円 2,260円 850円 398円 970円 1,195円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スリット幅(mm) 5 5 1000 200 - - 6 6 - 6 5 6 6
                            検出方式 透過形(非変調) - - - - - - - - - - - -
                            応答時間 入光時20µs以下、遮光時100µs以下 - - - - - - - - - - - -
                            制御出力 NPN オープンコレクタ出力 - - - - - - - - - - - -
                            検出物体 不透明体 0.8×1mm以上 - - - - - - - - - - - -

                            光電マイクロセンサ BS5シリーズのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 7件のレビュー
                            位置検知に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02022/11/10
                            設計を含めて製作している装置の進行機構の位置を検知するのに使用しています。今回よく使用している商品が入手できず、この商品を入手しました。この商品と光電センサ用のコード付ソケットの組み合わせで使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸回転数のセンサー
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/05
                            フォトセンサ用カムとの組み合わせで何回転したかを検知するセンサーとして使用しています。形状も多く小型なので取付も苦労せずに済み非接触なのでクリーンで静かです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品交換
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/17
                            半導体不足のあおりを受けて,交換前の部品は入手困難だったのですが,この部品は注文後約1ケ月で入手できました.性能形状とも交換前の部品と変わりがないので問題なく使用できてます.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            他社代替え
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/28
                            他社製品を使用していましたが、入手困難な為
                            切替ました。耐久性についてはこれからの評価です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動機の位置決めセンサ
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/06
                            サイズが小さいので、ドグをもうけた位置決め機構を作るために利用しています。値段も安いのでそこもいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクロフォトセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました