(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BUP-30-P
U字型光電センサ BUPシリーズ コウデンセンサ BUP

U字型光電センサ BUPシリーズ BUP-30-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,797円
税込単価
7,477円

プラスチックケースU字型光電センサ。【特長】・強化プラスチックケース。・高速応...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    光電センサ
  • 検出方式:
    透過
  • アンプ 種類:
    内蔵型
  • 検出対象:
    不透明体
  • 光軸の配置種類:
    投光・受光一体単体使用
  • 使用光源の種類:
    標準
  • 使用光源の色:
    赤外線
  • 使用環境:
    標準
  • 使用湿度範囲(%):
    35~85
  • ヘッド形状:
    溝型
  • ヘッド材質:
    樹脂
  • 電源種類:
    DC電源
  • 接線方式:
    配線引出式(2m)
  • 動作モード:
    ライトON/ダークON切替式

型番

BUP-30-P 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BUP-30-P の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
U字型光電センサ BUPシリーズ 外形図1

BUP-30/BUP-30S

U字型光電センサ BUPシリーズ 外形図2

BUP-50/BUP-50-P/BUP-50S/BUP-50S-P

製品仕様

型番NPNオープンコレクタ出力BUP-30BUP-30SBUP-50BUP-50S
PNPオープンコレクタ出力BUP-30-PBUP-30S-PBUP-50-PBUP50S-P
外形寸法W52×H20×L72mmW78.5×H20×L77.7mm
検出方式透過形
検出距離30mm50mm
検出体φ4mm以上の不透明体φ1.5mm以上の不透明体φ4mm以上の不透明体φ1.5mm以上の不透明体
応答速度1ms以下
電源電圧12-24VDC±10%(リップルP-P:10%以下)
消費電流30mA以下
使用光源赤外線発光ダイオード(変調式)
感度調整固定ボリューム内蔵固定ボリューム内蔵
動作モードコントロール線によるライトON/ダークONモード切替
制御出力【NPNオープンコレクタ出力】負荷電圧:30VDC以下、負荷電流:200mA以下、残留電圧:1V以下
【PNPオープンコレクタ出力】出力電圧:(電源電圧-2.5)VDC以上、負荷電流:200mA以下
保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路
表示灯動作表示灯:赤色LED、電源表示灯:緑色LED
接続方式配線引出式(2m)

商品特長詳細

U字型光電センサ BUPシリーズ 接続図

接続図

型番リスト

型番
検出距離【区分】
使用温度範囲(℃)
保護構造
アンプ機能
出力タイプ
仕様
検出距離詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BUP-30-P

~30
-10~60
IP66
応答速度調整
PNPオープンコレクタ出力
感度調整:固定
30

1個

6,797( 7,477円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プラスチックケースU字型光電センサ。
【特長】
・強化プラスチックケース。
・高速応答型。
・過電流保護回路を内蔵。
・電源逆接続保護回路を内蔵。
・コントローラケーブルによるライトオン/ダークオンモードのセレクト。
・IP66防水構造(IEC規格):BUP-30、BUP-50。

カタログ

 

BUP-30-Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U字型光電センサ BUPシリーズの型番BUP-30-Pのページです。
型番BUP-30-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

U字型光電センサ BUPシリーズ

U字型光電センサ BUPシリーズ

    汎用光電センサ BMシリーズ

    汎用光電センサ BMシリーズ

      デジタルアンプ分離レーザセンサ DSシリーズ 高機能型・標準型アンプユニット

      デジタルアンプ分離レーザセンサ DSシリーズ 高機能型・標準型アンプユニット

        レーザセンサ DSシリーズ(デジタルアンプ分離タイプ)

        レーザセンサ DSシリーズ(デジタルアンプ分離タイプ)

          デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ

          デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ

            アンプ内蔵形光電センサ 【E3S】

            アンプ内蔵形光電センサ 【E3S】

              微小スポット/マーク(アンプ分離) 【E3C-VS/VM】

              微小スポット/マーク(アンプ分離) 【E3C-VS/VM】

                アンプ内蔵溝形光電センサ

                アンプ内蔵溝形光電センサ

                  透明体検知用光電センサ【E3S-R】

                  透明体検知用光電センサ【E3S-R】

                    超小型CMOSレーザセンサ 【E3NC-S】

                    超小型CMOSレーザセンサ 【E3NC-S】

                      デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ

                      デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ

                        小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ センサヘッド 【E3NC-LH】

                        小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ センサヘッド 【E3NC-LH】

                          小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ レーザアンプ 【E3NC-LA】

                          小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ レーザアンプ 【E3NC-LA】

                            メーカー AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オムロン オムロン アズビル オムロン オムロン オプテックス・エフエー オムロン オムロン
                            通常価格 6,797円 4,621円 20,001円 13,750円 27,500円 21,302円 10,747円 14,638円 19,198円 13,836円 16,500円 19,254円 13,836円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 光電センサ 光電センサ レーザーセンサ レーザーセンサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ レーザーセンサ レーザーセンサ レーザーセンサ レーザーセンサ
                            検出方式 透過 - - - 色識別 拡散反射 色識別 透過 回帰反射(ミラー) - 回帰反射(ミラー) - -
                            アンプ 種類 内蔵型 内蔵型 分離型(アンプ単体) 分離型(センサ単体) 内蔵型 内蔵型 分離型(センサ単体) 内蔵型 内蔵型 - 内蔵型 分離型(センサ単体) 分離型(アンプ単体)
                            検出対象 不透明体 - - - - - - - - - - - -
                            光軸の配置種類 投光・受光一体単体使用 - - - - - - - - - - - -

                            U字型光電センサ BUPシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            回転テーブルの位置検知に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/30
                            社内用に新規に製作した回転テーブルの位置検知に使用しています。この商品の良いところは、検出部の開口が広いので太くても大丈夫な事です。ただ、本体が大きいので取り付けスペースの確保が必要です。ほかには問題もなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BUP-30
                            BUP-30S
                            BUP-50
                            BUP-50S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            検出距離【区分】 使用温度範囲
                            (℃)
                            保護構造 アンプ機能 出力タイプ 仕様 検出距離詳細
                            (mm)

                            6,797円

                            ( 7,477円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ~30-25~65IP66-NPNオープンコレクタ出力感度調整:固定30

                            7,115円

                            ( 7,827円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ~30-10~60IP50応答速度調整NPNオープンコレクタ出力感度調整:ボリューム内蔵30

                            6,818円

                            ( 7,500円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ~50-25~65IP66-NPNオープンコレクタ出力感度調整:固定50

                            7,697円

                            ( 8,467円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ~50-10~60IP50応答速度調整NPNオープンコレクタ出力感度調整:ボリューム内蔵50

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました