(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エリアセンサ BWシリーズ

エリアセンサ BWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
25,700円 ~ 188,999円  特別価格 
税込価格
28,270円 ~ 207,899円  特別価格 

【特長】・7mの長距離検出を実現。・多様な製品群「22種類」(光軸ピッチ:20...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エリアセンサ
  • 検出方式:
    透過
  • 検出距離【区分】:
    ~10000
  • アンプ 種類:
    内蔵型
  • 検出対象:
    不透明体
  • 光軸の配置種類:
    投光・受光部別体
  • 使用光源の種類:
    多列
  • 使用光源の色:
    赤外線
  • 使用環境:
    標準
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~55
  • 使用湿度範囲(%):
    35~85
  • 保護構造:
    IP65
  • ヘッド形状:
  • ヘッド材質:
    アルミ
  • 電源種類:
    DC電源
  • 動作モード:
    ライトON
  • 検出距離詳細(mm):
    100~7000

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定26件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

構成部品数量
エリアセンサ本体投光器1
受光器1
ブラケットA4
ブラケットB4
固定用ボルト8
取扱説明書1

[ ! ]接続ケーブル M12コネクタケーブル: CID4-□T(R) は別売です。
     下記「接続ケーブル(別売)」表をご参照ください。

 
■ 光軸ピッチA,端面ピッチB 20 mm
型番製品長さ
(L)mm
光軸数検出幅
mm
BW20-08(P)1608140
BW20-12(P)24012220
BW20-16(P)32016300
BW20-20(P)40020380
BW20-24(P)48024460
BW20-28(P)56028540
BW20-32(P)64032620
BW20-36(P)72036700
BW20-40(P)80040780
BW20-44(P)88044860
BW20-48(P)96048940
■ 光軸ピッチA,端面ピッチB 40 mm
型番製品長さ
(L)mm
光軸数検出幅
mm
BW40-04(P)1604120
BW40-06(P)2406200
BW40-08(P)3208280
BW40-10(P)40010360
BW40-12(P)48012440
BW40-14(P)56014520
BW40-16(P)64016600
BW40-18(P)72018680
BW40-20(P)80020760
BW40-22(P)88022840
BW40-24(P)96024920
 
■ ブラケットA
■ ブラケットB

※ブラケットA,Bとも付属します。

■ 接続ケーブル(別売)

外観被覆色ケーブル長型番電源コネクタ1コネクタ2線径ピンアサイン
黒色
投光器用
(T)
3mCID4-3TDCM12 4P
ソケット(メス)
4ピン
4芯
バラ
AWG22
(0.08mm×30本)
絶縁外径φ1.25mm
     
5mCID4-5T ピンNo,-ケーブル色 
7mCID4-7T1茶色
10mCID4-10T2白色
灰色
受光器用
(R)
3mCID4-3R3青色
5mCID4-5R4黒色
7mCID4-7R 
10mCID4-10R

[ ! ]接続ケーブル、M12コネクタケーブル: CID4-□T(R) は別売です。
     商品情報が未掲載ですが上記型番を「型番見積/注文」画面にて直接入力しご注文ください。

製品仕様

モデル名BW20-□(P)BW40-□(P)
検出方式透過型
使用光源赤外 LED (850 nm 変調光)
検出距離0.1 ~ 7.0 m
検出体不透明体
最小検出体≧ φ 30 mm≧ φ 50 mm
光軸数8 ~ 484 ~ 24
検出幅140 ~ 940 mm120 ~ 920 mm
光軸ピッチ20 mm40 mm
応答時間≦ 10 ms
動作モードLight ON
機能投光停止機能(外部診断), 自己診断
相互干渉防止MASTER / SLAVE 機能による干渉防止01)
同期方式同期線によるタイミング方式
表示灯投光器: 動作表示灯 (緑色, 赤色), 受光器: 動作表示灯 (赤色, 黄色, 緑色)
認証
本体重量(梱包込み)≈ 1.4 kg (≈ 2.1 kg) (BW20-48 基準)≈ 1.4 kg (≈ 2.1 kg) (BW40-24 基準)

01) SLAVE 投光器のTEST(M/S)線をMASTERのSYNC線に結線してください。 詳しい事項は製品マニュアルを参照してください。

 
電源電圧12 - 24 VDC⎓ (ripple P-P: ≦ 10 %)
消費電流投/受光器: ≦ 120 mA
制御出力NPN または PNP オープンコレクタ出力
負荷電圧≦ 30 VDC⎓
負荷電流≦ 100 mA
残留電圧NPN: ≦ 1 VDC⎓, PNP: ≦ 2.5 VDC⎓
保護回路電源逆接続保護回路, 出力短絡過電流保護回路
絶縁抵抗≧ 20 MΩ (500 VDC⎓ megger)
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ (パルス幅 1 µs) ± 240 V
耐電圧充填部とケース間:1,000 VAC~ 50 / 60 Hzにて1分間
耐振動10 ~ 55 Hz 複振幅 1.5 mm X, Y, Z 各方向 2時間
耐衝撃500 m/s2  (≈50 G) X, Y, Z 各方向 3回
使用周囲照度周辺光: ≦ 100,000 lx (受光面照度)
使用周囲温度-10 ~ 55 ℃, 保存時: -20 ~ 60 ℃ (氷結または結露しないこと)
使用周囲湿度35 ~ 85 %RH, 保存時: 35 ~ 85 %RH (氷結または結露しないこと)
保護構造IP65 (IEC 規格)
配線仕様φ 5 mm, 4芯, 300 mm
コネクタ仕様M12 プラグコネクタ
材質ケース: AL, 前面カバー及び検出面: アクリル
 

接続図

茶色 12‐24VDC⎓白色 SYNC青色 0V黒色 TEST(M/S)(投)/ OUT(受)
 
NPN オープンコレクタ出力
PNP オープンコレクタ出力

※OCP (over current protection, 過電流保護回路), SCP (short circuit protection, 短絡保護回路)

動作タイミングチャート

使用例

エリアセンサ BWシリーズ 使用例 関連画像

 

選定サポート情報

注文例

エリアセンサ BWシリーズ 注文例 関連画像

 

型番リスト

型番
出力方式
光軸ピッチ(mm)
光軸数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NPNオープンコレクタ出力
20
8

1個

39,899( 43,889円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NPNオープンコレクタ出力
20
12

1個

55,899( 61,489円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PNPオープンコレクタ出力
20
12

1個

40,529円

34,449

( 37,894円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NPNオープンコレクタ出力
20
16

1個

69,899( 76,889円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NPNオープンコレクタ出力
20
20

1個

62,658( 68,924円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PNPオープンコレクタ出力
20
20

1個

86,899( 95,589円 )

15日目

NPNオープンコレクタ出力
20
24

1個

99,899( 109,889円 )

8日目

NPNオープンコレクタ出力
20
28

1個

108,999円

92,649

( 101,914円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NPNオープンコレクタ出力
20
32

1個

95,859( 105,445円 )

15日目

NPNオープンコレクタ出力
20
36

1個

138,999( 152,899円 )

15日目

PNPオープンコレクタ出力
20
36

1個

106,928( 117,621円 )

15日目

NPNオープンコレクタ出力
20
40

1個

158,999( 174,899円 )

15日目

NPNオープンコレクタ出力
20
44

1個

129,085( 141,994円 )

15日目

NPNオープンコレクタ出力
20
48

1個

188,999( 207,899円 )

15日目

NPNオープンコレクタ出力
40
4

1個

34,899( 38,389円 )

15日目

PNPオープンコレクタ出力
40
4

1個

25,700( 28,270円 )

15日目

NPNオープンコレクタ出力
40
6

1個

45,899円

25,244

( 27,768円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NPNオープンコレクタ出力
40
8

1個

59,899( 65,889円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NPNオープンコレクタ出力
40
10

1個

55,344( 60,878円 )

15日目

PNPオープンコレクタ出力
40
10

1個

55,342( 60,876円 )

15日目

NPNオープンコレクタ出力
40
12

1個

86,899( 95,589円 )

15日目

NPNオープンコレクタ出力
40
14

1個

97,899( 107,689円 )

15日目

NPNオープンコレクタ出力
40
16

1個

99,899( 109,889円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NPNオープンコレクタ出力
40
18

1個

118,999( 130,899円 )

15日目

NPNオープンコレクタ出力
40
20

1個

95,857( 105,443円 )

25日目

NPNオープンコレクタ出力
40
24

1個

148,999円

104,299

( 114,729円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・7mの長距離検出を実現。
・多様な製品群「22種類」(光軸ピッチ:20/40mm、検出幅:120~940mm)。
・不検知領域を最小化し、検出安定性アップ。
・高輝度ツイン動作表示灯による側面/前面及び長距離判別が容易。
・自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能を内蔵。
・シンプルなデザイン、超薄型(W28.6×T22.6×H口)を実現。
・IP65保護構造。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エリアセンサ BWシリーズ

エリアセンサ BWシリーズ

    小物・薄物検出用エリアセンサ (NA1-11シリーズ)

    小物・薄物検出用エリアセンサ (NA1-11シリーズ)

      タンク挿入形ファイバ

      タンク挿入形ファイバ

        ファイバユニット 折れないタイプ

        ファイバユニット 折れないタイプ

          超薄型ピッキングセンサ (NA1-PK5/NA1-5)

          超薄型ピッキングセンサ (NA1-PK5/NA1-5)

            ファイバユニット 液面検出タイプ

            ファイバユニット 液面検出タイプ

              エリアセンサ BWPシリーズ

              エリアセンサ BWPシリーズ

                ファイバユニット NF-screen/arrayシリーズ

                ファイバユニット NF-screen/arrayシリーズ

                  小型ピッキングセンサ (NA1-PK3シリーズ)

                  小型ピッキングセンサ (NA1-PK3シリーズ)

                    汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ)

                    汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ)

                      アンプ内蔵センサ Eシリーズ(ミニチュアタイプ)

                      アンプ内蔵センサ Eシリーズ(ミニチュアタイプ)

                        ピッキングセンサ F3W

                        ピッキングセンサ F3W

                          透明体検出光電センサ 【E3S-DB】

                          透明体検出光電センサ 【E3S-DB】

                            メーカー AUTONICS(オートニクス) Panasonic アズビル オプテックス・エフエー Panasonic オプテックス・エフエー AUTONICS(オートニクス) オプテックス・エフエー Panasonic Panasonic オプテックス・エフエー オムロン オムロン
                            通常価格 25,700円 54,899円 46,846円 5,966円 15,006円 9,997円 31,899円 9,448円 27,931円 45,899円 6,257円 27,448円 15,957円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 エリアセンサ エリアセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ エリアセンサ ファイバーセンサ エリアセンサ ファイバーセンサ エリアセンサ エリアセンサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ
                            検出方式 透過 透過 拡散反射 透過 透過 拡散反射 透過 透過 透過 透過 - 透過 回帰反射(ミラー)
                            検出距離【区分】 ~10000 ~100 - ~4000 - - ~5000 ~1000 ~300 ~5000 - - -
                            アンプ 種類 内蔵型 内蔵型 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) 内蔵型 分離型(センサ単体) 内蔵型 分離型(センサ単体) 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            検出対象 不透明体 - - - - - 不透明体 - - - - - -

                            エリアセンサ BWシリーズのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            製品を入れる箱の上に取り付けています
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/17
                            製品をプラスチック製の通い箱に入れていく時に未加工品を検知してNGを出せるようにしています。正常に機能していて問題ありませんのでリピート購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品を入れる箱の上に取り付けています
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/17
                            製品をプラスチック製の通い箱に入れていく時に未加工品を検知してNGを出せるようにしています。正常に機能していて問題ありませんのでリピート購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            品薄時のエリアセンサ購入
                            評価 3.0満足度:3.02021/11/30
                            他社エリアセンサが納期遅延で手に入らないので代替機として選定しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました