(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光電センサ ソケット CT

光電センサ ソケット CT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
165円 ~ 529円  特別価格 
税込価格
182円 ~ 582円  特別価格 

【特長】光電マイクロセンサBS5シリーズ対応のソケットです。コード付もございま...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 対応シリーズ:
    BS5シリーズ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • CT-01(コネクタ型)は、ミスミでのお取り扱いはありません。
  • ミスミでのCT-02のケーブル長さは、標準の1mのみのお取扱いとなります。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

 ピン 色 機能
 ① +V 茶色 +V
 ② C 白色 コントロール
 ③ O 黒色 出力
 ④ 0V 青色 0V

接続図


 

*CT-01(コネクタ型)は、ミスミでのお取り扱いはありません。

型番リスト

型番
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ソケット

1個

165( 182円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

コード付ソケット

1個

529円

396

( 436円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
光電マイクロセンサBS5シリーズ対応のソケットです。
コード付もございます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • CT-01(コネクタ型)は、ミスミでのお取り扱いはありません。
  • ミスミでのCT-02のケーブル長さは、標準の1mのみのお取扱いとなります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

光電センサ ソケット CT

光電センサ ソケット CT

    センサブラケット シングルプレート フォトマイクロセンサ用 ストレートタイプ

    センサブラケット シングルプレート フォトマイクロセンサ用 ストレートタイプ

      限定反射型マイクロフォトセンサ PM2シリーズ用コネクタ

      限定反射型マイクロフォトセンサ PM2シリーズ用コネクタ

        フォト・マイクロセンサ アクセサリ 【EE-□】

        フォト・マイクロセンサ アクセサリ 【EE-□】

          センサブラケット シングルプレート マイクロフォトセンサ用 オフセットタイプ

          センサブラケット シングルプレート マイクロフォトセンサ用 オフセットタイプ

            センサブラケット シングルプレート フォトマイクロセンサ用 Z型タイプ

            センサブラケット シングルプレート フォトマイクロセンサ用 Z型タイプ

              コネクタ付ケーブル

              コネクタ付ケーブル

                センサブラケット シングルプレート フォトマイクロセンサ用 L型タイプ

                センサブラケット シングルプレート フォトマイクロセンサ用 L型タイプ

                  ケーブル付コネクタ

                  ケーブル付コネクタ

                    マイクロフォトセンサ用小ねじ

                    マイクロフォトセンサ用小ねじ

                      フォトセンサ用フランジ MPF

                      フォトセンサ用フランジ MPF

                        フォトセンサ用カム クランピングタイプ

                        フォトセンサ用カム クランピングタイプ

                          フォトセンサ用カム スリット(なし・幅固定・角度指定)タイプ

                          フォトセンサ用カム スリット(なし・幅固定・角度指定)タイプ

                            メーカー AUTONICS(オートニクス) 岩田製作所 Panasonic オムロン 岩田製作所 岩田製作所 Panasonic 岩田製作所 ミスミ ミスミ 鍋屋バイテック ミスミ ミスミ
                            通常価格 165円 557円 193円 78円 629円 673円 748円 634円 360円 230円 1,597円 - -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~  
                            種類 その他 ブラケット コネクタ・ケーブル コネクタ・ケーブル ブラケット ブラケット コネクタ・ケーブル ブラケット コネクタ・ケーブル その他 その他 ドグ・スリットカム ドグ・スリットカム
                            対応シリーズ BS5シリーズ - - - - - - - - - - - -

                            光電センサ ソケット CTのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            部品交換
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/17
                            半導体不足のあおりを受けて,交換前の部品は入手困難だったのですが,この部品は注文後約1ケ月で入手できました.性能形状とも交換前の部品と変わりがないので問題なく使用できてます.

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            位置検知に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02022/11/10
                            設計を含めて製作している装置の進行機構の位置を検知するのに光電マイクロセンサを使っています。光電マイクロセンサとこの光電センサ用のコード付ソケットの組み合わせで使っています。入手難の時期にミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品交換
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/17
                            半導体不足のあおりを受けて,交換前の部品は入手困難だったのですが,この部品は注文後約1ケ月で入手できました.性能形状とも交換前の部品と変わりがないので問題なく使用できてます.

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備装置に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/24
                            新規に追加で導入した生産設備装置に使用しています。他の有名ブランド品を使っていましたが、希望納期に合わなかったので代替としてこの商品を使いました。有名ブランド品と遜色ないですし、同等で使えると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクロフォトセンサ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました