(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型光電センサ BYDシリーズ

小型光電センサ BYDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,292円 ~ 8,397円  特別価格 
税込価格
3,621円 ~ 9,237円  特別価格 

超小型直接反射形/限定距離反射形光電センサ。【特長】・小型で狭いスペースに設置...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    光電センサ
  • アンプ 種類:
    内蔵型
  • 使用光源の種類:
    標準
  • 使用光源の色:
    赤外線
  • 使用環境:
    照明光 / 標準
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~65
  • 使用湿度範囲(%):
    35~85
  • ヘッド形状:
  • ヘッド材質:
    樹脂
  • 電源種類:
    DC電源
  • 出力タイプ:
    無接点出力(トランジスタ)
  • 接線方式:
    配線引出式(2m)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

小型光電センサ BYDシリーズ 外形図

※タイマ内蔵タイプの場合はタイムボリューム、直接反射形の場合は感度調整ボリューム

ブラケットA

小型光電センサ BYDシリーズ 外形図 ブラケットA

ブラケットAは付属品。

製品仕様

型番BYD30-DDT
BYD30-DDT-U(注1)
BYD30-DDT-T(注2)
BYD50-DDT
BYD50-DDT-U(注1)
BYD50-DDT-T(注2)
BYD100-DDTBYD3M-TDTBYD3M-TDT-P
外形寸法
検出方式限定距離反射形直接反射形透過形
検出距離10~30mm
(白色無光沢紙50×50mm)
10~50mm
(白色無光沢紙50×50mm)
100mm
(白色無光沢紙50×50mm)
3m
検出体不透明体、半透明体、透明体φ6mm以上の不透明体
応差距離検出距離の10%以下検出距離の20%以下-
応答速度動作時:3ms以下、復帰時:100ms以下
(但しタイマのボリュームが最小の場合)
動作時:3ms以下
復帰時:100ms以下
1ms以下
電源電圧12-24VDC±10%(リップルP-P:10%以下)
消費電流35mA以下30mA以下
使用光源赤外線発光ダイオード
感度調整固定内蔵固定
動作モードライトON固定ダークON(ライトON:オプション)
制御出力【NPNオープンコレクタ出力】
・負荷電圧:30VDC以下
・負荷電流:50mA以下
・残留電圧:1V以下
【NPNオープンコレクタ出力】
・負荷電圧:30VDC以下
・負荷電流:100mA以下
・残留電圧:1V以下
【PNPオープンコレクタ出力】
・出力電圧:
(電源電圧-25V)以上
・負荷電流:100mA以下
保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路
タイマ機能オフディレータイマ内蔵(ボリューム調整)
:ディレイタイム 0.1~2秒以下
-
表示灯動作表示灯:赤色LED
接続方式配線引出式(2m)

※注1:動作表示灯が上面に位置したタイプ
※注2:オフディレータイマ内蔵型。(ディレイ時間:0.1~2秒以下)

使用例

小型光電センサ BYDシリーズ 使用例

 

型番リスト

型番
検出方式
検出距離【区分】
検出対象
検出の種類(反射形のみ)
光軸の配置種類
保護構造
出力方式
タイマー
動作表示灯
動作モード
検出距離詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
透過
~3000
不透明体
-
投光・受光部別体
IP64
NPNオープンコレクタ出力
一般型
背面配置(標準)
ダークON
3000

1個

8,397( 9,237円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

拡散反射
~30
不透明体 / 透明体
限定距離反射
投光・受光一体単体使用
IP64
NPNオープンコレクタ出力
一般型
背面配置(標準)
ライトON固定
10~30

1個

5,397( 5,937円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

拡散反射
~30
不透明体 / 透明体
限定距離反射
投光・受光一体単体使用
IP50
NPNオープンコレクタ出力
オフディレータイマ内蔵
背面配置(標準)
ライトON固定
10~30

1個

5,397( 5,937円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

拡散反射
~50
不透明体 / 透明体
限定距離反射
投光・受光一体単体使用
IP64
NPNオープンコレクタ出力
一般型
背面配置(標準)
ライトON固定
10~50

1個

5,397円

4,587

( 5,046円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

拡散反射
~50
不透明体 / 透明体
限定距離反射
投光・受光一体単体使用
IP50
NPNオープンコレクタ出力
オフディレータイマ内蔵
背面配置(標準)
ライトON固定
10~50

1個

3,292( 3,621円 )

15日目

拡散反射
~50
不透明体 / 透明体
限定距離反射
投光・受光一体単体使用
IP50
NPNオープンコレクタ出力
一般型
上面配置
ライトON固定
10~50

1個

5,397( 5,937円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

拡散反射
~100
不透明体 / 透明体
直接反射
投光・受光一体単体使用
IP50
NPNオープンコレクタ出力
一般型
背面配置(標準)
ライトON固定
100

1個

5,797( 6,377円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

超小型直接反射形/限定距離反射形光電センサ。
【特長】
・小型で狭いスペースに設置可。
・検出物の色の影響を受けない優れた検出能力(限定距離反射形)。
・動作表示灯が上面に位置したタイプも品備え(BYD30-DDT-U、BYD50-DDT-U)。
・タイマ機能による応答時間調整が容易(オフディレータイム : 0.1~2秒可変)。
・過電流保護回路を内蔵。
・電源逆接続保護回路を内蔵。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型光電センサ BYDシリーズ

小型光電センサ BYDシリーズ

    薄型長距離 光電センサ BPSシリーズ

    薄型長距離 光電センサ BPSシリーズ

      レーザ、標準BGSセンサ BGS-Zシリーズ

      レーザ、標準BGSセンサ BGS-Zシリーズ

        ステンレスハウジング光電センサ BGS-ZMシリーズ

        ステンレスハウジング光電センサ BGS-ZMシリーズ

          ファイバユニット かんたん取付タイプ

          ファイバユニット かんたん取付タイプ

            汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ

            汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ

              アンプ内蔵センサ Z-Mシリーズ(ステンレスハウジングタイプ)

              アンプ内蔵センサ Z-Mシリーズ(ステンレスハウジングタイプ)

                光電センサ 標準機能タイプ -角形・直流4線式-

                光電センサ 標準機能タイプ -角形・直流4線式-

                  ピッキングエリアセンサ BWPKシリーズ

                  ピッキングエリアセンサ BWPKシリーズ

                    アンプ内蔵センサ KR-Qシリーズ(透明体検出タイプ)

                    アンプ内蔵センサ KR-Qシリーズ(透明体検出タイプ)

                      光電センサ -角形・直流3線式-

                      光電センサ -角形・直流3線式-

                        限定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-40)

                        限定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-40)

                          アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ

                          アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ

                            メーカー AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー アズビル オプテックス・エフエー LANBAO(ランバオ) AUTONICS(オートニクス) オプテックス・エフエー LANBAO(ランバオ) Panasonic オプテックス・エフエー
                            通常価格 3,292円 6,708円 8,797円 12,738円 8,788円 10,665円 12,738円 6,384円 25,899円 10,987円 7,244円 9,749円 13,750円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 光電センサ 光電センサ - 光電センサ ファイバーセンサ 光電センサ - 光電センサ エリアセンサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ レーザーセンサ
                            アンプ 種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 分離型(センサ単体) 内蔵型 - 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            使用光源の種類 標準 標準 - - - - - - 標準 - - - -
                            使用光源の色 赤外線 赤外線 - - - - - - 赤外線 - - - -
                            使用環境 照明光 / 標準 照明光 / 標準 - - - - - - 標準 - - - -

                            小型光電センサ BYDシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            安価で近距離反射で使いやすい
                            評価 4.0満足度:4.02016/10/18
                            このタイプの中では安価で製品検出に使いやすい。

                            出荷日が、『20日』とか表示されますが、カーとの入れて確認すると
                            在庫有りの場合早く入手可能です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました