(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型光電センサ BYシリーズ

小型光電センサ BYシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,494円
税込単価
4,943円

超小型投光/受光同期式光電センサ。【特長】・超小型(W12×H16×D30mm...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    光電センサ
  • 検出方式:
    透過
  • 検出距離【区分】:
    ~500
  • アンプ 種類:
    内蔵型
  • 検出対象:
    不透明体
  • 光軸の配置種類:
    投光・受光部別体
  • 使用光源の種類:
    標準
  • 使用光源の色:
    赤外線LED
  • 使用環境:
    照明光 / 標準
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~60
  • 使用湿度範囲(%):
    35~85
  • 保護構造:
    IP50
  • ヘッド形状:
  • ヘッド材質:
    樹脂
  • 電源種類:
    DC電源
  • 出力タイプ:
    無接点出力(トランジスタ)
  • 出力方式:
    NPNオープンコレクタ出力
  • 接線方式:
    配線引出式(2m)
  • 動作モード:
    ダークON
  • 検出距離詳細(mm):
    500

型番

BYS500-TDT 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番標準型側面検出型
BY500-TDTBYS500-TDT
外形寸法W12×H16×L30mmW12×H30×L16mm
検出方式透過性
検出距離500mm
検出体φ5mm以上の不透明体
応答速度1ms以下
電源電圧12-24VDC±10%(リップルP-P:10%以下)
消費電流30mA以下
使用光源赤外線発光ダイオード(変調式)
動作モードダークON
制御出力【NPNオープンコレクタ出力】・負荷電圧:30VDC以下 ・負荷電流:100mA以下 ・残留電圧:1V以下
保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路
表示灯動作表示灯:赤色LED
接続方式配線引出式(2m)

商品特長詳細

■接続図

小型光電センサ BYシリーズ 接続図

※受光器と投光器の電源は同一電源を使用して下さい。
※受光器の同期線(白色)と投光器の同期線が繋いでいないと正常動作を行いません。必ず繋いで下さい。

■特性データ

小型光電センサ BYシリーズ 特性データ1
小型光電センサ BYシリーズ 特性データ2

型番リスト

型番
検出光放射方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BYS500-TDT

側面

1個

4,494( 4,943円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

超小型投光/受光同期式光電センサ。
【特長】
・超小型(W12×H16×D30mm )。
・投光/受光同期方式で、外乱光による誤動作を最小化。
・電源逆接続保護回路を内蔵。
・出力短絡、過電流保護回路を内蔵。
・1ms以下の高速応答速度。

カタログ

BYS500-TDTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型光電センサ BYシリーズの型番BYS500-TDTのページです。
型番BYS500-TDTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型光電センサ BYシリーズ

小型光電センサ BYシリーズ

    側面検出用光電センサ BMSシリーズ

    側面検出用光電センサ BMSシリーズ

      小型光電センサ BYDシリーズ

      小型光電センサ BYDシリーズ

        AC/DC兼用光電センサ BENシリーズ

        AC/DC兼用光電センサ BENシリーズ

          中型アンプ内蔵形光電センサ E3S-A

          中型アンプ内蔵形光電センサ E3S-A

            ピッキングエリアセンサ BWPKシリーズ

            ピッキングエリアセンサ BWPKシリーズ

              長距離レーザBGSセンサ TOF-Lシリーズ

              長距離レーザBGSセンサ TOF-Lシリーズ

                U字型光電センサ BUPシリーズ

                U字型光電センサ BUPシリーズ

                  耐油・長距離メタルケース光電センサ E3S-C

                  耐油・長距離メタルケース光電センサ E3S-C

                    アンプ内蔵型光電センサ -レーザタイプ-

                    アンプ内蔵型光電センサ -レーザタイプ-

                      ファイバユニット 耐熱タイプ

                      ファイバユニット 耐熱タイプ

                        デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ

                        デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ

                          スマートファイバアンプ E3NX-MA

                          スマートファイバアンプ E3NX-MA

                            メーカー AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) オムロン AUTONICS(オートニクス) オプテックス・エフエー AUTONICS(オートニクス) オムロン ミスミ オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オムロン
                            通常価格 4,494円 5,181円 3,292円 4,600円 8,476円 25,899円 21,798円 6,797円 18,373円 9,050円 5,197円 16,500円 23,581円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ エリアセンサ レーザーセンサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ ファイバーセンサ レーザーセンサ ファイバーセンサ
                            検出方式 透過 - - - - 透過 拡散反射 透過 - - - 回帰反射(ミラー) -
                            検出距離【区分】 ~500 - - - - ~3000 ~5000 - - - - - -
                            アンプ 種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 分離型(センサ単体) 内蔵型 分離型(アンプ単体)
                            検出対象 不透明体 - - - - 不透明体 - 不透明体 - - - - -

                            小型光電センサ BYシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました