(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用光電センサ BMシリーズ

汎用光電センサ BMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,621円 ~ 4,934円  特別価格 
税込価格
5,083円 ~ 5,427円  特別価格 

小型軽量の一般型光電センサ。【特長】・小型軽量で、狭いスペースに設置可。・外部...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    光電センサ
  • アンプ 種類:
    内蔵型
  • 使用光源の種類:
    標準
  • 使用光源の色:
    赤外線
  • 使用環境:
    照明光 / 標準
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~60
  • 使用湿度範囲(%):
    35~85
  • ヘッド形状:
  • ヘッド材質:
    樹脂
  • 電源種類:
    DC電源
  • 出力タイプ:
    無接点出力(トランジスタ)
  • 出力方式:
    NPNオープンコレクタ出力
  • 接線方式:
    配線引出式

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番BM3M-TDTBM1M-MDTBM200-DDT
外形寸法W16×H28×L52mmW16×H28×L52mm
(MS-2ミラー:W40.5×H60.5)
(MS-5ミラー:W12×H24)
W16×H28×L52mm
検出方式透過形回帰反射形直接反射形
検出距離3m0.1~1m(注1)200mm(注2)
検出体φ8mm以上の不透明体φ60mm以上の不透明体不透明体、半透明体、透明体
応差距離-検出距離の10%以内
応答速度3ms以下
電源電圧12-24VDC ±10%(リップルP-P:10%以下)
消費電流45mA以下40mA以下
使用光源赤外線発光ダイオード(変調式)
感度調整固定ボリューム内蔵
動作モードダークONライトON
制御出力【NPNオープンコレクタ出力】・負荷電圧:30VDC以下 ・負荷電流:100mA以下 ・残留電圧:1V以下
保護回路電源逆接続保護回路
表示灯動作表示灯:赤色LED
接続方式配線引出式(2m)

※(注1):検出距離はMS-ミラーに対する値で、MS-5ミラーを使用しても同じ性能が得られます。0.1m以下でも検出できます。
※(注2):白色無光沢紙100×100mmを使用した場合です。

商品特長詳細

■接続図

汎用光電センサ BMシリーズ 接続図
 

■特性データ

  • BM3M-TDT(透過性)
汎用光電センサ BMシリーズ 特性データ1
 
  • BM1M-MDT(回帰反射形)
汎用光電センサ BMシリーズ 特性データ2
 
  • BM200-DDT(直接反射形)
汎用光電センサ BMシリーズ 特性データ3

型番リスト

型番
検出方式
検出距離【区分】
検出対象
検出の種類(反射形のみ)
光軸の配置種類
アンプ機能
動作モード
検出距離詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
回帰反射(ミラー)
~1000
不透明体
回帰反射
投光・受光一体反射板使用
-
ダークON
100~1000

1個

4,934( 5,427円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

透過
~3000
不透明体
-
投光・受光部別体
-
ダークON
3000

1個

4,621( 5,083円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

拡散反射
~200
不透明体 / 透明体
直接反射
投光・受光一体単体使用
応答速度調整
ライトON
200

1個

4,934円

3,700

( 4,070円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型軽量の一般型光電センサ。
【特長】
・小型軽量で、狭いスペースに設置可。
・外部感度調整(但し、直接反射形のみ適用)。
・取り付けが容易。
・電源逆接続保護回路を内蔵。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用光電センサ BMシリーズ

汎用光電センサ BMシリーズ

    アンプ内蔵形光電センサ 【E3S】

    アンプ内蔵形光電センサ 【E3S】

      デジタルアンプ分離レーザセンサ DSシリーズ 高機能型・標準型アンプユニット

      デジタルアンプ分離レーザセンサ DSシリーズ 高機能型・標準型アンプユニット

        小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ レーザアンプ 【E3NC-LA】

        小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ レーザアンプ 【E3NC-LA】

          小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ センサヘッド 【E3NC-LH】

          小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ センサヘッド 【E3NC-LH】

            距離設定形メタルケース光電センサ E3S-CL

            距離設定形メタルケース光電センサ E3S-CL

              レーザセンサ DSシリーズ(デジタルアンプ分離タイプ)

              レーザセンサ DSシリーズ(デジタルアンプ分離タイプ)

                U字型光電センサ BUPシリーズ

                U字型光電センサ BUPシリーズ

                  超小型CMOSレーザセンサ 【E3NC-S】

                  超小型CMOSレーザセンサ 【E3NC-S】

                    超小型レーザラインセンサ

                    超小型レーザラインセンサ

                      デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ

                      デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ

                        AC/DC兼用光電センサ BENシリーズ

                        AC/DC兼用光電センサ BENシリーズ

                          デジタルファイバセンサ (FX-100)

                          デジタルファイバセンサ (FX-100)

                            メーカー AUTONICS(オートニクス) オムロン オプテックス・エフエー オムロン オムロン オムロン オプテックス・エフエー AUTONICS(オートニクス) オムロン Panasonic オプテックス・エフエー AUTONICS(オートニクス) Panasonic
                            通常価格 4,621円 21,302円 20,001円 13,836円 19,254円 18,961円 13,750円 6,797円 13,836円 24,803円 27,500円 4,600円 8,819円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 光電センサ 光電センサ レーザーセンサ レーザーセンサ レーザーセンサ 光電センサ レーザーセンサ 光電センサ レーザーセンサ 関連部品 光電センサ 光電センサ ファイバーセンサ
                            アンプ 種類 内蔵型 内蔵型 分離型(アンプ単体) 分離型(アンプ単体) 分離型(センサ単体) 内蔵型 分離型(センサ単体) 内蔵型 - - 内蔵型 内蔵型 分離型(アンプ単体)
                            使用光源の種類 標準 - - - - - - 標準 - - - 標準 -
                            使用光源の色 赤外線 - - - - - - 赤外線 - - - - -
                            使用環境 照明光 / 標準 - - - - - - 標準 - - - 照明光 / 標準 -

                            汎用光電センサ BMシリーズのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            ワーク排出センサーに使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/09/03
                            機能的には問題なく使用出来ましたが、角ばり過ぎてデザイン性が乏しいです。安くて納期が早かったのは良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました