(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BJN100-NDT
小型高機能長距離光電センサ BJシリーズ コウデンセンサ BJ

小型高機能長距離光電センサ BJシリーズ BJN100-NDT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
5,633円 3,379円
税込単価
6,196円 3,717円

小型高機能、長距離検出型 光電センサ。【特長】・コンパクトサイズ:W20×H3...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    光電センサ
  • アンプ 種類:
    内蔵型
  • 使用環境:
    照明光 / 標準
  • 保護構造:
    IP65
  • ヘッド形状:
  • ヘッド材質:
    樹脂
  • 電源種類:
    DC電源
  • 接線方式:
    配線引出式

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

BJN100-NDT 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BJN100-NDT の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

拡散反射形

偏光回帰反射形

透過形

小型高機能長距離光電センサ BJシリーズ 外形図_04

■付属品
 ・固定ブラケット 1個
 ・M3ボルト/ナット 各2個
 ・ボリューム調整ドライバ 1個
 (BJG30-DDTには付属しません)

小型高機能長距離光電センサ BJシリーズ 外形図_05

■付属品
 ・固定ブラケット 1個
 ・M3ボルト/ナット 各2個
 ・ボリューム調整ドライバ 1個
 ・反射板 1個

小型高機能長距離光電センサ BJシリーズ 外形図_06

■付属品
 ・固定ブラケット 2個
 ・M3ボルト/ナット 各4個
 ・ボリューム調整ドライバ 1個

ミラー反射板(MS-2A)

小型高機能長距離光電センサ BJシリーズ 外形図_07

 

固定ブラケット(付属品)単体寸法 ※単品購入不可

製品仕様

型番NPNオープンコレクタ出力BJ15M-TDTBJ10M-TDTBJ3M-PDTBJ1M-DDTBJ300-DDTBJ100-DDT
PNPオープンコレクタ出力BJ15M-TDT-PBJ10M-TDT-PBJ3M-PDT-PBJ1M-DDT-PBJ300-DDT-PBJ100-DDT-P
外形寸法
検出方式透過形回帰反射形直接反射形
検出距離0~15m0~10m0.1~3m0~1m0~300mm0~100mm
検出体φ12mm以上の不透明体φ75mm以上の
不透明体
白色無光沢紙
300×300mm
白色無光沢紙100×100mm
応差距離検出距離の20%以下
応答速度1ms以下
電源電圧12-24VDC±10%(リップルP-P:10%以下)
消費電流投光器/受光器:20mA以下30mA以下
使用光源赤外LED(850nm)赤色LED(600nm)赤色LED(600nm)赤外LED(850nm)赤色LED(660nm)赤外LED(850nm)
感度調整短回転ボリューム(210°)
動作モードライトON/ダークON切替式
制御出力【NPNまたはPNPオープンコレクタ出力】
・負荷電圧:26.4VDC以下
・負荷電流:100mA以下
・残留電圧:NPN→1V以下、PNP→(電源電圧-2.5V)以上
保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路、相好干渉防止機能(透過形除外)
表示灯・動作表示灯:赤色 ・安定表示灯:緑色(投光器は電源表示灯:緑色)
接続方式配線引出式
型番NPNオープンコレクタ出力BJG30-DDTBJN50-NDTBJN100-NDT
PNPオープンコレクタ出力BJN50-NDT-PBJN100-NDT-P
外形寸法
検出方式直接反射形直接反射形(狭視界形)
検出距離0~30mm0~15mm30~70mm70~130mm
検出体白色無光沢紙
100×100mm
透明グラス
50×50mm
(t=3.0mm)
不透明体、半透明体、透明体
最小投光スポット直径約φ2.0mm約φ2.5mm
最小検出体約φ0.2mm以上(銅素線)
応差距離検出距離の20%以下検出距離の25%以下検出距離の20%以下
応答速度1ms以下
電源電圧12-24VDC±10%(リップルP-P:10%以下)
消費電流30mA以下
使用光源赤外LED(850nm)ピンポイントLED(点光源)(850nm)
感度調整短回転ボリューム(210°)
動作モードライトON固定ライトON/ダークON切替式(短回転ボリューム)
制御出力【NPNオープンコレクタ出力】
・負荷電圧:26.4VDC以下
・負荷電流:100mA以下
・残留電圧:1V以下
【NPNまたはPNPオープンコレクタ出力】
・負荷電圧:26.4VDC以下
・負荷電流:100mA以下
・残留電圧:NPN→1V以下、PNP→(電源電圧-2.5V)以上
保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路、相好干渉防止機能
表示灯・動作表示灯:赤色 ・安定表示灯:緑色
接続方式配線引出式

使用例

小型高機能長距離光電センサ BJシリーズ 使用例

 

商品特長詳細

接続図

小型高機能長距離光電センサ BJシリーズ 接続図_01

透過形

小型高機能長距離光電センサ BJシリーズ 接続図_02

回帰反射形

小型高機能長距離光電センサ BJシリーズ 接続図_03

直接反射形

※(1):NPNオープンコレクタ出力時の負荷接続
※(2):PNPオープンコレクタ出力時の負荷接続

BGS反射形

  • B.G.S(バックグラウンドサプレス)機能を採用することで、検出の際、背景物体の影響を受けない。
  • 限定距離反射形より優れた特性、ボリュームによる距離設定が可能
  • 検出幅が狭い、スポットで検出位置を確認
  • 検出体の色や材質による誤差範囲を最小化することで、安定的な検出を実現

長距離検出タイプ

  • 高性能レンズ採用により長距離検出を実現
      :透過形15m、回帰反射形3m、拡散反射形1m
  • M.S.R(Mirror Surface Rejection)機能により誤検出を最小化(回帰反射形)
  • コネクタ結線でメンテナンス及び配線作業が容易(コネクタ型)
  • IP67の保護構造(IEC規格)(コネクタタイプ)

微小スポット型

  • 微細物体の検出が可能(最小検出体:φ0.2mmの銅素線)
  • 微小スポットで検出の位置を肉眼で確認可能

透明体検出タイプ

  • 透明体(LCD、PDP、ガラスなど)の安定的な検出

型番リスト

型番
検出方式
検出距離【区分】
検出対象
検出の種類(反射形のみ)
光軸の配置種類
使用光源の種類
使用光源の色
使用温度範囲(℃)
使用湿度範囲(%)
アンプ機能
出力タイプ
出力方式
動作モード
検出距離詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BJN100-NDT

拡散反射
~200
不透明体 / 透明体
狭視界反射
投光・受光一体単体使用
ピンポイントLED
-
-25~55
35~85
応答速度調整
無接点出力(トランジスタ)
NPNオープンコレクタ出力
ライトON/ダークON切替式
70~130

1個

5,633円

3,379

( 3,717円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型高機能、長距離検出型 光電センサ。
【特長】
・コンパクトサイズ:W20×H32×L10.6mm。
・IP65の保護構造(IEC規格) [長距離検出タイプのコネクタ型はIP67]。
・ライトオン/ダークオンの動作モード選択。
・感度調整ボリュームを内蔵。
・電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路を採用。
・相互干渉防止機能(透過形は除く)。
・優れた耐ノイズ特性及びインバータ外乱光の影響を最小化。
対象型式と仕様変更詳細は下記リンク(『ATN1_BJ-BDT』)をご参照ください。
『ATN1_BJ-BDT』
対象型式と仕様変更詳細は下記リンク(『ATN1_BJ7M』)をご参照ください。
『ATN1_BJ7M』

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

BJN100-NDTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型高機能長距離光電センサ BJシリーズの型番BJN100-NDTのページです。
型番BJN100-NDTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型高機能長距離光電センサ BJシリーズ

小型高機能長距離光電センサ BJシリーズ

    小型光電センサ BYシリーズ

    小型光電センサ BYシリーズ

      極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z)

      極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z)

        中型アンプ内蔵形光電センサ E3S-A

        中型アンプ内蔵形光電センサ E3S-A

          極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)

          極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)

            アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500)

            アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500)

              アンプ内蔵型光電センサ -レーザタイプ-

              アンプ内蔵型光電センサ -レーザタイプ-

                デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ

                デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ

                  超薄型ピッキングセンサ (NA1-PK5/NA1-5)

                  超薄型ピッキングセンサ (NA1-PK5/NA1-5)

                    側面検出用光電センサ BMSシリーズ

                    側面検出用光電センサ BMSシリーズ

                      超小型レーザラインセンサ (HL-T1)

                      超小型レーザラインセンサ (HL-T1)

                        長距離レーザBGSセンサ TOF-Lシリーズ

                        長距離レーザBGSセンサ TOF-Lシリーズ

                          アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-

                          アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-

                            メーカー AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) Panasonic オムロン Panasonic Panasonic ミスミ オプテックス・エフエー Panasonic AUTONICS(オートニクス) Panasonic オプテックス・エフエー ミスミ
                            通常価格 3,861円 4,494円 9,997円 8,476円 7,170円 21,900円 9,050円 16,500円 15,006円 5,181円 17,310円 21,798円 4,470円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ レーザーセンサ 光電センサ レーザーセンサ エリアセンサ 光電センサ - レーザーセンサ 光電センサ
                            アンプ 種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 - 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 - 内蔵型 内蔵型
                            使用環境 照明光 / 標準 照明光 / 標準 - - - - - - - 照明光 / 標準 - - -
                            保護構造 IP65 IP50 - - - - - - - - - - -
                            ヘッド形状 - - - - - - - - - -

                            小型高機能長距離光電センサ BJシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー
                            センサー
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/29
                            小型で長距離でも検出できるセンサーを探していたのであって助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ミラー反射型で機能十分です。
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/29
                            ミラー反射型の光電センサが必要になり、購入しました。センサーのブラケットも付いているので、購入してすぐに使えます。機能も十分です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内機械新規作成。
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/29
                            価格が安いのがありがたい。今回は3回目の購入です。以前購入したものも問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            搬送ワークの在荷検出
                            評価 3.0満足度:3.02019/06/10
                            ミラー反射式なので配線工数が低減する。このSPECの物だと、他社に比べて安価。CADデータが拾えないのが残念。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            商品の開発
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/18
                            同じような性能のものを別会社で以前購入しましたが、この商品の方が性能もよくコスパも抑えられてとても満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BJ10M-TDT
                            BJ15M-TDT
                            BJ1M-DDT
                            BJ30-BDT
                            BJ300-DDT
                            BJN50-NDT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            検出方式 検出距離【区分】 検出対象 検出の種類(反射形のみ) 光軸の配置種類 使用光源の種類 使用光源の色 使用温度範囲
                            (℃)
                            使用湿度範囲
                            (%)
                            アンプ機能 出力タイプ 出力方式 動作モード 検出距離詳細
                            (mm)

                            7,597円

                            ( 8,357円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            透過~10000不透明体-投光・受光部別体標準赤色LED-25~5535~85応答速度調整無接点出力(トランジスタ)NPNオープンコレクタ出力ライトON/ダークON切替式10000

                            7,797円

                            ( 8,577円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            透過10000超不透明体-投光・受光部別体標準赤外線LED-25~5535~85応答速度調整無接点出力(トランジスタ)NPNオープンコレクタ出力ライトON/ダークON切替式15000

                            5,997円

                            ( 6,597円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            拡散反射~1000不透明体直接反射投光・受光一体単体使用標準赤外線LED-25~5535~85応答速度調整無接点出力(トランジスタ)NPNオープンコレクタ出力ライトON/ダークON切替式1000

                            4,345円

                            ( 4,780円 )
                            1個 -

                            15日目

                            拡散反射~30不透明体BGS反射投光・受光一体単体使用標準赤色LED----NPNオープンコレクタ出力ライトON/ダークON切替式10~30

                            5,997円

                            ( 6,597円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            拡散反射~300不透明体直接反射投光・受光一体単体使用標準赤色LED-25~5535~85応答速度調整無接点出力(トランジスタ)NPNオープンコレクタ出力ライトON/ダークON切替式300

                            5,633円

                            ( 6,196円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            拡散反射~100不透明体 / 透明体狭視界反射投光・受光一体単体使用ピンポイントLED--25~5535~85応答速度調整無接点出力(トランジスタ)NPNオープンコレクタ出力ライトON/ダークON切替式30~70

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました