(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HI-C-40
HITS継手 キャップ(A形) HITS C 塩化ビニル HITS ツギテキャップ(Aガタ)

HITS継手 キャップ(A形) HITS C 塩化ビニル HI-C-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
266円
税込単価
293円

アロン化成 塩ビ管用継手 HITS継手 キャップ(A形) HITS C。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • HI-C-50、HI-C-75、HI-C-100の型式に関してはアロン化成の販売が中止となりましたので、積水化学工業にて取り扱いをしております。
    積水化学工業の製品についてはこちらをご確認下さい。

型番

HI-C-40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HI-C-40 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HITS継手 キャップ(A形) HITS C 外形図01

サイズ 13~50mm

HITS継手 キャップ(A形) HITS C 外形図01

サイズ 65~150mm

規格表

単位:mm
◎:JIS規格対象品
HITS継手 キャップ(A形) HITS C 規格表01
  • Rは、1~5mmとする。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HI-C-40

48
40

1個

266( 293円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 HITS継手 キャップ(A形) HITS C。

(i)ご注意

  • HI-C-50、HI-C-75、HI-C-100の型式に関してはアロン化成の販売が中止となりましたので、積水化学工業にて取り扱いをしております。
    積水化学工業の製品についてはこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

HI-C-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HITS継手 キャップ(A形) HITS C 塩化ビニルの型番HI-C-40のページです。
型番HI-C-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HITS継手 キャップ(A形) HITS C 塩化ビニル

HITS継手 キャップ(A形) HITS C 塩化ビニル

    TS継手 キャップ(A形) TS C 塩化ビニル

    TS継手 キャップ(A形) TS C 塩化ビニル

      HITS継手 ソケット(A形) HITS S

      HITS継手 ソケット(A形) HITS S

        排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 ソケット(VUDS)

        排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 ソケット(VUDS)

          HI継手 キャップ

          HI継手 キャップ

            HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS

            HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS

              TS継手 径違いソケット(A形) TS S

              TS継手 径違いソケット(A形) TS S

                クボタケミックス TS継手 ソケット TS-S65

                クボタケミックス TS継手 ソケット TS-S65

                  TS継手 ソケット(A形) TS S

                  TS継手 ソケット(A形) TS S

                    HI継手 ソケット

                    HI継手 ソケット

                      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> エルボ

                      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> エルボ

                        TS継手 ソケット

                        TS継手 ソケット

                          TSメタル給水栓ソケット

                          TSメタル給水栓ソケット

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 アロン化成 クボタケミックス アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ)
                            通常価格 70円 50円 70円 103円 180円 87円 64円 773円 57円 128円 81円 82円 768円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   4日目~   7日目   4日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 関連部品 関連部品 HITS - 関連部品 - TS - TS HITS - TS TS
                            関連部品 種類 キャップ キャップ - - キャップ - - - - - - - -
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル - - 塩化ビニル 塩化ビニル - 塩化ビニル - - - -
                            使用流体 - - - - - - -

                            HITS継手 キャップ(A形) HITS C 塩化ビニルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HI-C-13
                            HI-C-16
                            HI-C-20
                            HI-C-25
                            HI-C-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            サイズ

                            70円

                            ( 77円 )
                            10個 -

                            5日目

                            1813

                            95円

                            ( 105円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            2216

                            102円

                            ( 112円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            2620

                            108円

                            ( 119円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3225

                            142円

                            ( 156円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3830

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました