(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HI-VS-16
HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS HITSツギテ バルブヨウソケット(Aガタ)

HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS HI-VS-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
102円
税込単価
112円

【特長】ねじ部は、JIS B 0203のテーパおねじに準ずる。

詳細情報を確認する

型番

HI-VS-16 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HI-VS-16 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS 外形図01

規格表

単位:mm
◎:JIS規格対象品
HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS 規格表01

ねじ部は、JIS B 0203のテーパおねじに準ずる。

  • 過度の締め付けは行わないでください。
  • 金属ねじ部材との接続によりねじ込みの強度が要求される場合は、金属おねじ付パルプソケット(II型)を使用してください。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HI-VS-16

22
1/2
16

1個

102( 112円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ねじ部は、JIS B 0203のテーパおねじに準ずる。

カタログ

 

Loading...

HI-VS-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VSの型番HI-VS-16のページです。
型番HI-VS-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS

HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS

    TS継手 バルブ用ソケット(A形) TS VS

    TS継手 バルブ用ソケット(A形) TS VS

      HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS

      HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS

        HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS IWS

        HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS IWS

          TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし TS WL

          TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし TS WL

            TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサートなし TS WT

            TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサートなし TS WT

              HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし HITS WL

              HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし HITS WL

                TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサートなし) TS WS

                TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサートなし) TS WS

                  TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) TS IVS(1)コア対応

                  TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) TS IVS(1)コア対応

                    TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 TS WT

                    TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 TS WT

                      HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 HITS WL

                      HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 HITS WL

                        TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサート付) TS IWS

                        TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサート付) TS IWS

                          TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 TS WL

                          TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 TS WL

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成
                            通常価格 77円 72円 87円 278円 97円 149円 82円 81円 841円 793円 278円 713円 592円
                            通常出荷日 5日目   4日目~   5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 HITS - - - - TS - - TS TS HITS TS TS
                            継手形状 ソケット - - - - チーズ - - ソケット チーズ 90°エルボ ソケット 90°エルボ
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ
                            特性 なし - - - - なし - - なし なし なし なし なし
                            ねじ 種類 R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) R(管用テーパおねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ)

                            HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VSのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            実験設備の配管
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/19
                            点検用に開閉可能な出口を設置しました。ネジ部が金属のものも考えましたが、今回はこちらで行いました。今のところ漏れ等なく、問題なさそうです。ネジ部の耐久性に期待します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HI-VS-100
                            HI-VS-13
                            HI-VS-20
                            HI-VS-25
                            HI-VS-30
                            HI-VS-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            ねじの呼び サイズ

                            1,379円

                            ( 1,517円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1144100

                            77円

                            ( 85円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            181/213

                            90円

                            ( 99円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            263/420

                            160円

                            ( 176円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            32125

                            202円

                            ( 222円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            381 1/430

                            298円

                            ( 328円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            481 1/240

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました