(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HI-IVS(2)-75
HITS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) HITS-IVS(2)コア対応 HITSツギテ オネジツキソケット(2ガタ)

HITS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) HITS-IVS(2)コア対応 HI-IVS(2)-75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,257円
税込単価
12,383円

【特長】・ねじ部は、JIS B 0203のテーパおねじに準ずる。・六角部又は八...

詳細情報を確認する

型番

HI-IVS(2)-75 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HI-IVS(2)-75 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HITS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) HITS-IVS(2)コア対応 外形図

製品仕様

サイズDdねじ部
基準径の外径 D1
ねじ山数
(25.4mmにつき)
ねじ部
基準径の位置 a
有効ねじ部の
長さ L1(最小)
L2
(最小)
W
(最小)
LB
(最小)
658766.375.1841117.46±3.4626.665.514133+5/-290
7510279.587.8841120.64±3.4629.84516145+5/-2115
100130103.1113.031125.40±3.4635.8518186+5/-2140
  • 金属おねじ部の材質は、JIS H 5121の青銅とする。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HI-IVS(2)-75

89
3
75

1個

11,257( 12,383円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ部は、JIS B 0203のテーパおねじに準ずる。
・六角部又は八角部の材質が、II型は金属製とする。

カタログ

 

Loading...

HI-IVS(2)-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HITS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) HITS-IVS(2)コア対応の型番HI-IVS(2)-75のページです。
型番HI-IVS(2)-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HITS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) HITS-IVS(2)コア対応

HITS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) HITS-IVS(2)コア対応

    TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) TS IVS(2)コア対応

    TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) TS IVS(2)コア対応

      TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) TS IVS(1)コア対応

      TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) TS IVS(1)コア対応

        TSメタルバルブソケット

        TSメタルバルブソケット

          HTメタル給水栓ソケット

          HTメタル給水栓ソケット

            HITS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) HITS IVS(1)コア対応

            HITS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) HITS IVS(1)コア対応

              クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS20

              クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS20

                クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS50

                クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS50

                  HI継手 バルブソケットHI-VS30/HI-VS40

                  HI継手 バルブソケットHI-VS30/HI-VS40

                    クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS13

                    クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS13

                      HT耐熱継手 異径ソケット

                      HT耐熱継手 異径ソケット

                        HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS

                        HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS

                          透明TS メタルバルブソケット

                          透明TS メタルバルブソケット

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ)
                            通常価格 8,659円 8,188円 841円 1,573円 1,129円 832円 122円 528円 259円 125円 299円 77円 2,652円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   4日目   1日目~   2日目   1日目   5日目   1日目  
                            種類 HITS TS TS TS HT HITS - - HITS - HT HITS TS
                            継手形状 ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット - - ソケット - ソケット ソケット ソケット
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ - - 管⇔ねじ - 管⇔管 異径 管⇔ねじ 管⇔ねじ
                            特性 なし なし なし なし なし なし - - なし - なし なし なし
                            ねじ 種類 R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) Rp(平行めねじ) R(管用テーパおねじ) - - R(管用テーパおねじ) - - R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ)

                            HITS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) HITS-IVS(2)コア対応のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HI-IVS(2)-100
                            HI-IVS(2)-65
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            ねじの呼び サイズ

                            16,689円

                            ( 18,358円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1144100

                            8,659円

                            ( 9,525円 )
                            1個 -

                            5日目

                            762 1/265

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました