(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HI-IVS(1)-13
HITS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) HITS IVS(1)コア対応 HITSツギテ オネジツキソケット(1ガタ)

HITS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) HITS IVS(1)コア対応 HI-IVS(1)-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
832円
税込単価
915円

【特長】・ねじ部は、JIS B 0203のテーパおねじに準ずる。・六角部又は八...

詳細情報を確認する

型番

HI-IVS(1)-13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HI-IVS(1)-13 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HITS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) HITS IVS(1)コア対応 外形図

規格表

単位:mm
◎:JIS規格対象品
HITS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) HITS IVS(1)コア対応 規格表01
  • 金属おねじ部の材質は、JIS H3250の快削黄銅とする。
  • ねじ部は、JIS B 0203のテーパおねじに準ずる。

※埋設用途など、応力腐食割れが懸念される環境下では、金属おねじ付パルプ用ソケット(II型)(IVS(2))をご使用ください。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HI-IVS(1)-13

18
1/2
13

1個

832( 915円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ部は、JIS B 0203のテーパおねじに準ずる。
・六角部又は八角部の材質が、I型は塩ビ製とする。

カタログ

 

Loading...

HI-IVS(1)-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HITS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) HITS IVS(1)コア対応の型番HI-IVS(1)-13のページです。
型番HI-IVS(1)-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HITS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) HITS IVS(1)コア対応

HITS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) HITS IVS(1)コア対応

    HITS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) HITS-IVS(2)コア対応

    HITS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) HITS-IVS(2)コア対応

      TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) TS IVS(2)コア対応

      TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) TS IVS(2)コア対応

        TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) TS IVS(1)コア対応

        TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) TS IVS(1)コア対応

          HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS

          HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS

            HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS

            HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS

              TS継手 バルブ用ソケット(A形) TS VS

              TS継手 バルブ用ソケット(A形) TS VS

                HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし HITS WL

                HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし HITS WL

                  TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 TS WT

                  TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 TS WT

                    HTパイプ用継手 金属オスねじ付バルブ用ソケット(A形)

                    HTパイプ用継手 金属オスねじ付バルブ用ソケット(A形)

                      TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし TS WL

                      TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし TS WL

                        給水栓ソケット

                        給水栓ソケット

                          HITS継手 ソケット(A形) HITS S

                          HITS継手 ソケット(A形) HITS S

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 積水化学工業 アロン化成 エスコ アロン化成
                            通常価格 832円 8,659円 8,188円 841円 77円 87円 72円 82円 793円 1,204円 97円 698円 70円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   4日目~   5日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目   4日目  
                            種類 HITS HITS TS TS HITS - - - TS HT - その他 HITS
                            継手形状 ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット - - - チーズ オスストレート - ソケット ソケット
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径
                            特性 なし なし なし なし なし - - - なし 耐熱性 - なし なし
                            ねじ 種類 R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) Rp(平行めねじ) R(管用テーパおねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) R(管用テーパおねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) -

                            HITS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) HITS IVS(1)コア対応のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            実験器具の配管に
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/03
                            頻繁に管内を確認するために使用。金属製でなくてもよかったですが、締め付け緩めに気を使わなくてもよさそうなのでこちらを選択。悪くなさそう。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            石油給湯器の水道配管
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/22
                            作りもしっかりしており何の問題もなく使用できました。片方は専用の塩ビ管接着剤での接着ですので種類を間違えないように。金属おねじ部分にミヤコの変換アダプタ(S2TEF-A)を取り付け、ブレードフレキを接続しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HI-IVS(1)
                            HI-IVS(1)-16
                            HI-IVS(1)-20
                            HI-IVS(1)-20X13
                            HI-IVS(1)-25
                            HI-IVS(1)-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            ねじの呼び サイズ

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---

                            991円

                            ( 1,090円 )
                            1個 -

                            5日目

                            221/216

                            1,074円

                            ( 1,181円 )
                            1個 -

                            5日目

                            263/420

                            996円

                            ( 1,096円 )
                            1個 -

                            5日目

                            261/220X13

                            1,843円

                            ( 2,027円 )
                            1個 -

                            5日目

                            32125

                            2,495円

                            ( 2,745円 )
                            1個 -

                            5日目

                            381 1/430

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました