(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HI-FWS-20X13
HITS継手 座付給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS FWS HITSツギテ ザツキソケット(Aガタ)ツキ

HITS継手 座付給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS FWS HI-FWS-20X13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
979円
税込単価
1,077円

【特長】・ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)の平行めねじとする。...

詳細情報を確認する

型番

HI-FWS-20X13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HI-FWS-20X13 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HITS継手 座付給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS FWS 外形図

製品仕様

サイズD1D2D3D4ねじサイズねじ谷の径 d1ねじ山数
(25.4mmにつき)
d2Ll1l2W
13253344.553.5RP 1/220.95514264717144.5
16×13303344.553.5RP 1/220.95514265217144.5
20×13343444.553.5RP 1/220.95514265717144.5
  • 金属めねじ部の材質は、JIS H 3250の快削黄銅とする。
  • ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)の平行ねじとする。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HI-FWS-20X13

26
20X13

1個

979( 1,077円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)の平行めねじとする。
・ビスは、SUS製十字穴付きタッピンねじ・皿(ST3.5×16)とする。

カタログ

 

Loading...

HI-FWS-20X13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HITS継手 座付給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS FWSの型番HI-FWS-20X13のページです。
型番HI-FWS-20X13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HITS継手 座付給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS FWS

HITS継手 座付給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS FWS

    90°Y AD-DT

    90°Y AD-DT

      45°エルボ AD-45L

      45°エルボ AD-45L

        排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°Y(DT)

        排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°Y(DT)

          CU継手(便利な継手) 自在継手 CU ST-F

          CU継手(便利な継手) 自在継手 CU ST-F

            45°Y HT DV Y

            45°Y HT DV Y

              90°Y HT DV DT

              90°Y HT DV DT

                TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

                TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

                  45°Y DV Y

                  45°Y DV Y

                    DV継手 90°Y型 DV DT

                    DV継手 90°Y型 DV DT

                      HITS継手 横座付給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS FWS-S

                      HITS継手 横座付給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS FWS-S

                        メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 積水化学工業 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成
                        通常価格 883円 186円 107円 580円 1,131円 1,779円 1,268円 75円 155円 68円 906円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   3日目   5日目   5日目   5日目   4日目~   5日目~   5日目~   5日目  
                        種類 HITS AD AD HTDV CU HTDV HTDV TS - DV HITS
                        継手形状 ソケット 90°Y 45°エルボ 90度Y型 自在継手 45°Y 90°Y 45°エルボ 45°Y 90°Y ソケット
                        接続 種類 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 - - 管⇔管 同径 - - 管⇔ねじ
                        ねじ 種類 Rp(平行めねじ) - - - - - - - - - Rp(平行めねじ)
                        ねじの呼び 1/2 - - - - - - - - - 1/2

                        HITS継手 座付給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS FWSのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        HI-FWS-13
                        HI-FWS-16X13
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        適用管外径 1
                        (mm)
                        サイズ

                        883円

                        ( 971円 )
                        1個 -

                        5日目

                        1813

                        1,159円

                        ( 1,275円 )
                        1個 -

                        5日目

                        2216X13

                        塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました