(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HI-IWT-20
HITS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 HITS WT HITSツギテ チーズ(Aガタ)インサートツキ

HITS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 HITS WT HI-IWT-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,860円
税込単価
2,046円

アロン化成 塩ビ管用継手 HITS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 ...

詳細情報を確認する

型番

HI-IWT-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HI-IWT-20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HITS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 HITS WT 外形図01

規格表

単位:mm
◎:JIS規格対象品
HITS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 HITS WT 規格表01

・ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。
・Hの許容差は、-1mm~+5mmとする。
・l2の許容量は、±1mmとする。
・H1の許容差は、-2~+5mmとする。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HI-IWT-20

26
3/4
20

1個

1,860( 2,046円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 HITS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 HITS WT

カタログ

 

Loading...

HI-IWT-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HITS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 HITS WTの型番HI-IWT-20のページです。
型番HI-IWT-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HITS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 HITS WT

HITS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 HITS WT

    HTパイプ用継手 給水栓用エルボ(A形) 砲金インサート

    HTパイプ用継手 給水栓用エルボ(A形) 砲金インサート

      HITS継手 キャップ(A形) HITS C 塩化ビニル

      HITS継手 キャップ(A形) HITS C 塩化ビニル

        DV継手 インクリーザー DV IN

        DV継手 インクリーザー DV IN

          HITS継手 エルボ(A形) HITS L 塩化ビニル

          HITS継手 エルボ(A形) HITS L 塩化ビニル

            DV継手 90°Y型 DV DT

            DV継手 90°Y型 DV DT

              HITS継手 チーズ(A形) HITS T

              HITS継手 チーズ(A形) HITS T

                HTパイプ用継手 給水栓用ソケット(A形) 砲金インサート

                HTパイプ用継手 給水栓用ソケット(A形) 砲金インサート

                  VU継手 インクリーザー VU IN

                  VU継手 インクリーザー VU IN

                    TS継手 キャップ(A形) TS C 塩化ビニル

                    TS継手 キャップ(A形) TS C 塩化ビニル

                      VU継手 90°Y型 VU DT

                      VU継手 90°Y型 VU DT

                        HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45L

                        HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45L

                          VU継手 ソケット VU DS

                          VU継手 ソケット VU DS

                            メーカー アロン化成 積水化学工業 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 積水化学工業 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成
                            通常価格 1,123円 957円 70円 64円 77円 68円 80円 604円 73円 50円 175円 82円 48円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目~  
                            種類 HITS HT 関連部品 DV HITS DV HITS HT VU 関連部品 VU HITS VU
                            継手形状 チーズ 90度エルボ - インクリーザー 90°エルボ 90°Y チーズ ソケット インクリーザー - 90°Y 45°エルボ ソケット
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ - 管⇔管 異径 管⇔管 同径 - - 管⇔ねじ 管⇔管 異径 - - 管⇔管 同径 管⇔管 同径
                            ねじ 種類 Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) - - - - - Rp(平行めねじ) - - - - -
                            材質 塩化ビニル - 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル - 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル

                            HITS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 HITS WTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HI-IWT-13
                            HI-IWT-20X13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            ねじの呼び サイズ

                            1,123円

                            ( 1,235円 )
                            1個 -

                            5日目

                            181/213

                            1,757円

                            ( 1,933円 )
                            1個 -

                            5日目

                            261/220X13

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました