(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HI-WS-20
HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS HITSツギテ ソケット(Aガタ)インサートナシ

HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS HI-WS-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
146円
税込単価
161円

【特長】・ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

詳細情報を確認する

型番

HI-WS-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HI-WS-20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS 外形図

規格表

単位:mm
HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS 規格表01
 

※過度の締め付けは行わないでください。ねじ部が樹脂なので、拡がる方向に力が加わり、漏水事故、破損の原因となります。
※金属ねじ部材との接続によりねじ込みの強度が要求される場合は、インサート付給水栓用継手を使用してください。

型番リスト

型番
種類
継手形状
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HI-WS-20

HITS
[ストレート] ソケット
26
3/4
20

1個

146( 161円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

カタログ

 

Loading...

HI-WS-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WSの型番HI-WS-20のページです。
型番HI-WS-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS

HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS

    HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS IWS

    HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS IWS

      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用ソケット(インサートなし)

      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用ソケット(インサートなし)

        HIメタル給水栓ソケット

        HIメタル給水栓ソケット

          TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサート付) TS IWS

          TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサート付) TS IWS

            TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサートなし) TS WS

            TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサートなし) TS WS

              エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用ソケット

              エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用ソケット

                TSメタル給水栓ソケット

                TSメタル給水栓ソケット

                  TS継手 径違いソケット(A形) TS S

                  TS継手 径違いソケット(A形) TS S

                    クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS20

                    クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS20

                      クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS13

                      クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS13

                        クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS50

                        クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS50

                          HI継手 バルブソケットHI-VS30/HI-VS40

                          HI継手 バルブソケットHI-VS30/HI-VS40

                            メーカー アロン化成 アロン化成 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 アロン化成 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス
                            通常価格 87円 278円 96円 1,099円 713円 81円 581円 768円 64円 122円 125円 528円 259円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目   2日目   4日目   1日目~  
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 異径 - - - 管⇔ねじ
                            ねじ 種類 Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) - - - - R(管用テーパおねじ)
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル - - 塩化ビニル 塩化ビニル - - 塩化ビニル - - - -
                            使用流体 - - - - - - - -

                            HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WSのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            外構配管に
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/01
                            給湯器のドレン配管で使いました。何を使ってもいいような個所でしたので、使い勝手の良さからこちらを選択しました。何度もネジ締め緩めするような箇所は金属入りの方が良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HI-WS-13
                            HI-WS-16
                            HI-WS-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 継手形状 適用管外径 1
                            (mm)
                            ねじの呼び サイズ

                            87円

                            ( 96円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            HITS[ストレート] ソケット181/213

                            106円

                            ( 117円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            HITS[ストレート] ソケット221/216

                            168円

                            ( 185円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            HITS[ストレート] ソケット32125

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました