(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HI-IWS-13
HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS IWS HITSツギテ ソケット(Aガタ)インサートツキ

HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS IWS HI-IWS-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
278円
税込単価
306円

【特長】・ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

詳細情報を確認する

型番

HI-IWS-13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HI-IWS-13 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS WS 外形図01

規格表

単位:mm
◎:JIS規格対象品
HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS WS 規格表01
  • ねじ部のインサート材質は、JIS H 3250の快削黄銅とする。
  • ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

型番リスト

型番
種類
継手形状
特性
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HI-IWS-13

HITS
[ストレート] ソケット
なし
18
1/2
13

1個

278( 306円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

カタログ

 

Loading...

HI-IWS-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS IWSの型番HI-IWS-13のページです。
型番HI-IWS-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS IWS

HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS IWS

    TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサートなし) TS WS

    TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサートなし) TS WS

      HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS

      HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS

        HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 HITS WL

        HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 HITS WL

          TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサート付) TS IWS

          TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサート付) TS IWS

            TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし TS WL

            TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし TS WL

              HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS

              HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS

                HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし HITS WL

                HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし HITS WL

                  TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサートなし TS WT

                  TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサートなし TS WT

                    TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 TS WL

                    TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 TS WL

                      TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 TS WT

                      TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 TS WT

                        HITS継手 横座付給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS FWS-S

                        HITS継手 横座付給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS FWS-S

                          TS継手 バルブ用ソケット(A形) TS VS

                          TS継手 バルブ用ソケット(A形) TS VS

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成
                            通常価格 278円 81円 87円 278円 713円 97円 77円 82円 149円 592円 793円 906円 72円
                            通常出荷日 5日目   4日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   5日目   5日目   4日目   4日目~   5日目   4日目~  
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ
                            ねじ 種類 Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) R(管用テーパおねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) R(管用テーパおねじ)
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル
                            使用流体

                            HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS IWSのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            温泉配管の継ぎ手として
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/18
                             安価で施工も簡単。少量の注文でしたが梱包も丁寧で送料も無料でありがたい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温泉配管の継ぎ手として
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/18
                             安価で施工も簡単。少量の注文でしたが梱包も丁寧で送料も無料でありがたい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HI-IWS-20
                            HI-IWS-20X13
                            HI-IWS-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 継手形状 特性 適用管外径 1
                            (mm)
                            ねじの呼び サイズ

                            557円

                            ( 613円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            HITS[ストレート] ソケットなし263/420

                            496円

                            ( 546円 )
                            1個 -

                            5日目

                            HITS[ストレート] ソケットなし261/220X13

                            1,079円

                            ( 1,187円 )
                            1個 -

                            5日目

                            HITS[ストレート] ソケットなし32125

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました