(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 HITS WL
  • 数量スライド割引

HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 HITS WL (レビュー)

通常価格(税別)
278円 ~ 988円
税込価格
306円 ~ 1,087円
通常出荷日
5日目
【特長】・ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 HITS WLのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    給水配管のリフォーム
    評価 5.0満足度:5.02019/11/20
    岩風呂温泉水の配管リフォーム時に使いました。定番商品で何の支障もありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 HITS WL

HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 HITS WL

    TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 TS WL

    TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 TS WL

      HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし HITS WL

      HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし HITS WL

        TSメタル給水栓エルボ

        TSメタル給水栓エルボ

          TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし TS WL

          TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし TS WL

            HIメタル給水栓エルボ

            HIメタル給水栓エルボ

              エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用エルボ(S形)

              エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用エルボ(S形)

                クボタケミックス TS継手 水栓エルボTS-WL25

                クボタケミックス TS継手 水栓エルボTS-WL25

                  給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用エルボ(インサートなし)

                  給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用エルボ(インサートなし)

                    HITS継手 エルボ(A形) HITS L 塩化ビニル

                    HITS継手 エルボ(A形) HITS L 塩化ビニル

                      塩ビ継手 HI 45°エルボ

                      塩ビ継手 HI 45°エルボ

                        HI継手 エルボ

                        HI継手 エルボ

                          CU継手(便利な継手) 異径90°エルボ CU DL

                          CU継手(便利な継手) 異径90°エルボ CU DL

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 クボタケミックス 積水化学工業 アロン化成 ミスミ クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成
                            通常価格 278円 592円 82円 684円 97円 1,151円 617円 156円 96円 77円 290円 128円 278円
                            通常出荷日 5日目   4日目   5日目   1日目   5日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目  
                            種類 HITS TS - TS - HITS - - - HITS HITS HITS CU
                            継手形状 90°エルボ 90°エルボ - 90度エルボ - 90度エルボ 90度エルボ - 90度エルボ 90°エルボ 45度エルボ 90度エルボ 90°エルボ
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ - 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径
                            特性 なし なし - なし - なし - - なし なし なし なし -
                            ねじ 種類 Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) - Rp(平行めねじ) - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。