(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HI-WL-20
HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし HITS WL HITSツギテ エルボ(Aガタ)インサートツキ

HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし HITS WL HI-WL-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
166円
税込単価
183円

【特長】・ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

詳細情報を確認する

型番

HI-WL-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HI-WL-20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし HITS WL 外形図01

規格表

単位:mm
HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし HITS WL 規格表01
 

※過度の締め付けは行わないでください。ねじ部が樹脂なので、拡がる方向に力が加わり、漏水事故、破損の原因となります。
※金属ねじ部材との接続によりねじ込みの強度が要求される場合は、インサート付給水栓用継手を使用してください。

型番リスト

型番
種類
継手形状
特性
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HI-WL-20

HITS
90°エルボ
なし
26
3/4
20

1個

166( 183円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

カタログ

 

Loading...

HI-WL-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし HITS WLの型番HI-WL-20のページです。
型番HI-WL-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし HITS WL

HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし HITS WL

    HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 HITS WL

    HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 HITS WL

      TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし TS WL

      TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし TS WL

        TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 TS WL

        TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 TS WL

          TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 TS WT

          TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 TS WT

            HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS

            HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS

              TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサートなし TS WT

              TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサートなし TS WT

                TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサートなし) TS WS

                TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサートなし) TS WS

                  TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサート付) TS IWS

                  TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサート付) TS IWS

                    HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS IWS

                    HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS IWS

                      HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS

                      HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS

                        HITS継手 横座付給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS FWS-S

                        HITS継手 横座付給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS FWS-S

                          TS継手 バルブ用ソケット(A形) TS VS

                          TS継手 バルブ用ソケット(A形) TS VS

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成
                            通常価格 82円 278円 97円 592円 793円 87円 149円 81円 713円 278円 77円 906円 72円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目~   4日目   4日目~   5日目   5日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   4日目~  
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ
                            ねじ 種類 Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) R(管用テーパおねじ) Rp(平行めねじ) R(管用テーパおねじ)
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル
                            使用流体

                            HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし HITS WLのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            製氷機配水管
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/13
                            圧力は掛からない場所でしたが、本体側のねじ山に負担をかけたくなかったのでこちらを採用。インサートの方が低トルク固定出来て安心です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販設備付帯配管に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/05
                            外販設備付帯配管に対し継手として使用しています。導入草創期の選定にあたり利用環境や接続形態、サイズ、素材に至るまで種々吟味した結果、型番:HI-WL-20X13が最適と判断し採択しました。結果には大いに満足しており以降に類似用途が発生した際にはこの商品を優先的にリピート購入しています。ミスミ利用にあたっては、この商品含め各社の商品を一括購入可能且つ安価で即納体制が整っている等の利便性の高さに重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HI-WL-13
                            HI-WL-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 継手形状 特性 適用管外径 1
                            (mm)
                            ねじの呼び サイズ

                            82円

                            ( 90円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            HITS90°エルボなし181/213

                            305円

                            ( 336円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            HITS90°エルボなし32125

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました