(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HI-T-13
HITS継手 チーズ(A形) HITS T HITSツギテ チーズ(Aガタ)

HITS継手 チーズ(A形) HITS T HI-T-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
80円
税込単価
88円

アロン化成 塩ビ管用継手 HITS継手 チーズ(A形) HITS T。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HITS
  • 継手形状:
    チーズ
  • 特性:
    なし
  • 材質:
    塩化ビニル
  • 使用流体:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HI-T-13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HI-T-13 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

〈チーズ(A形)〉

HITS継手 チーズ(A形) HITS T 外形図

〈異径チーズ(A形)〉

HITS継手 チーズ(A形) HITS T 外形図2

規格表

単位:mm
◎:JIS規格対象品 ●:AS規格対象品
HITS継手 チーズ(A形) HITS T 規格表01
HITS継手 チーズ(A形) HITS T 規格表02

型番リスト

型番
接続 種類
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HI-T-13

管⇔管 同径
18
-
13

1個

80( 88円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 HITS継手 チーズ(A形) HITS T。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

HI-T-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HITS継手 チーズ(A形) HITS Tの型番HI-T-13のページです。
型番HI-T-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HITS継手 チーズ(A形) HITS T

HITS継手 チーズ(A形) HITS T

    TS継手 チーズ(A形) TS T

    TS継手 チーズ(A形) TS T

      HITS継手 キャップ(A形) HITS C 塩化ビニル

      HITS継手 キャップ(A形) HITS C 塩化ビニル

        HITS継手 エルボ(A形) HITS L 塩化ビニル

        HITS継手 エルボ(A形) HITS L 塩化ビニル

          HITS継手 ソケット(A形) HITS S

          HITS継手 ソケット(A形) HITS S

            TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

            TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

              HITS継手 経違いソケット(A形) HITS S

              HITS継手 経違いソケット(A形) HITS S

                TS継手 ソケット(A形) TS S

                TS継手 ソケット(A形) TS S

                  HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45L

                  HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45L

                    TS継手 キャップ(A形) TS C 塩化ビニル

                    TS継手 キャップ(A形) TS C 塩化ビニル

                      TS継手 エルボ(A形) TS L 塩化ビニル

                      TS継手 エルボ(A形) TS L 塩化ビニル

                        HITS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 HITS WT

                        HITS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 HITS WT

                          HTパイプ用継手 45°エルボ(A形)

                          HTパイプ用継手 45°エルボ(A形)

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 積水化学工業
                            通常価格 80円 66円 70円 77円 70円 75円 81円 57円 82円 50円 69円 1,123円 154円
                            通常出荷日 5日目   4日目~   5日目   5日目   4日目   4日目~   5日目   4日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 HITS - 関連部品 HITS HITS TS HITS TS HITS 関連部品 TS HITS -
                            継手形状 チーズ チーズ - 90°エルボ ソケット 45°エルボ ソケット ソケット 45°エルボ - 90°エルボ チーズ 45度エルボ
                            特性 なし - - なし なし なし なし なし なし - なし - -
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル -
                            使用流体 -

                            HITS継手 チーズ(A形) HITS Tのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            配管工事に
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/13
                            必須の部品です。問題なく使えました。大口径になるほど、管と継手のメーカーを揃えたほうがよいですね。誤差が無視できなくなることもまれにあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工作材料として使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/20
                            異径Tを買いましたが、製品図面は少し不正確ですね。あと、意外とメーカーによって同じHIジョイントでも外径などが異なっているので注意です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HI-T-100
                            HI-T-100X50
                            HI-T-100X75
                            HI-T-16
                            HI-T-16X13
                            HI-T-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続 種類 適用管外径 1
                            (mm)
                            適用管外径 2
                            (mm)
                            サイズ

                            4,933円

                            ( 5,426円 )
                            1個 -

                            5日目

                            管⇔管 同径114-100

                            4,125円

                            ( 4,538円 )
                            1個 -

                            5日目

                            管⇔管 異径11460100X50

                            4,125円

                            ( 4,538円 )
                            1個 -

                            5日目

                            管⇔管 異径11489100X75

                            142円

                            ( 156円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            管⇔管 同径22-16

                            115円

                            ( 127円 )
                            1個 -

                            5日目

                            管⇔管 異径221816X13

                            192円

                            ( 211円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            管⇔管 同径26-20

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました