(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HI-45L-13
HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45L HITSツギテ 45 エルボ(Aガタ)

HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45L HI-45L-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
82円
税込単価
90円

アロン化成 塩ビ管用継手 HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45L...

詳細情報を確認する

型番

HI-45L-13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HI-45L-13 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45L 外形図01

規格表

単位:mm
◎:JIS規格対象品
HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45L 規格表01

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HI-45L-13

18
13

1個

82( 90円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45L。

カタログ

 

Loading...

HI-45L-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45Lの型番HI-45L-13のページです。
型番HI-45L-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45L

HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45L

    TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

    TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

      45°エルボ DV 45L

      45°エルボ DV 45L

        HITS継手 エルボ(A形) HITS L 塩化ビニル

        HITS継手 エルボ(A形) HITS L 塩化ビニル

          TS継手 エルボ(A形) TS L 塩化ビニル

          TS継手 エルボ(A形) TS L 塩化ビニル

            VU継手 45°エルボ VU 45L

            VU継手 45°エルボ VU 45L

              30°エルボ CU 30L

              30°エルボ CU 30L

                HITS継手 キャップ(A形) HITS C 塩化ビニル

                HITS継手 キャップ(A形) HITS C 塩化ビニル

                  45°Y DV Y

                  45°Y DV Y

                    TS継手 キャップ(A形) TS C 塩化ビニル

                    TS継手 キャップ(A形) TS C 塩化ビニル

                      45°エルボ HT DV 45L

                      45°エルボ HT DV 45L

                        HTパイプ用継手 45°エルボ(A形)

                        HTパイプ用継手 45°エルボ(A形)

                          TS継手 チーズ(A形) TS T

                          TS継手 チーズ(A形) TS T

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 積水化学工業 アロン化成
                            通常価格 82円 75円 53円 77円 69円 73円 550円 70円 155円 50円 371円 154円 66円
                            通常出荷日 5日目   4日目~   5日目   5日目   4日目~   5日目~   5日目   5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            種類 HITS TS DV HITS TS VU CU 関連部品 - 関連部品 HTDV - -
                            継手形状 45°エルボ 45°エルボ 45°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 45°エルボ 30°エルボ - 45°Y - 45°エルボ 45度エルボ チーズ
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - - - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 -
                            特性 なし なし なし なし なし なし - - - - なし - -
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル - 塩化ビニル

                            HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HI-45L-20
                            HI-45L-25
                            HI-45L-30
                            HI-45L-40
                            HI-45L-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            サイズ

                            188円

                            ( 207円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            2620

                            195円

                            ( 215円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3225

                            505円

                            ( 556円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3830

                            590円

                            ( 649円 )
                            1個 -

                            5日目

                            4840

                            952円

                            ( 1,047円 )
                            1個 -

                            5日目

                            6050

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました