(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HI-L-20
HITS継手 エルボ(A形) HITS L 塩化ビニル HITSツギテ エルボ(Aガタ)

HITS継手 エルボ(A形) HITS L 塩化ビニル HI-L-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
182円
税込単価
200円

アロン化成 塩ビ管用継手 HITS継手 エルボ(A形) HITS L。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • HI-L-16、HI-L-65の型式に関してはアロン化成の販売が中止となりましたので、積水化学工業にて取り扱いをしております。
    積水化学工業の製品についてはこちらをご確認下さい。

型番

HI-L-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HI-L-20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HITS継手 エルボ(A形) HITS L 外形図01

規格表

単位:mm
◎:JIS規格対象品
HITS継手 エルボ(A形) HITS L 規格表01

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HI-L-20

26
20

1個

182( 200円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 HITS継手 エルボ(A形) HITS L。

(i)ご注意

  • HI-L-16、HI-L-65の型式に関してはアロン化成の販売が中止となりましたので、積水化学工業にて取り扱いをしております。
    積水化学工業の製品についてはこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

HI-L-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HITS継手 エルボ(A形) HITS L 塩化ビニルの型番HI-L-20のページです。
型番HI-L-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HITS継手 エルボ(A形) HITS L 塩化ビニル

HITS継手 エルボ(A形) HITS L 塩化ビニル

    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> エルボ

    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> エルボ

      HI継手 エルボ

      HI継手 エルボ

        TS継手 エルボ(A形) TS L 塩化ビニル

        TS継手 エルボ(A形) TS L 塩化ビニル

          CU継手(便利な継手) 異径90°エルボ CU DL

          CU継手(便利な継手) 異径90°エルボ CU DL

            クボタケミックス TS継手 エルボ TS-L 65

            クボタケミックス TS継手 エルボ TS-L 65

              TS継手 エルボ

              TS継手 エルボ

                HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし HITS WL

                HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし HITS WL

                  透明TS エルボ

                  透明TS エルボ

                    TSメタル給水栓エルボ

                    TSメタル給水栓エルボ

                      HI継手 キャップ

                      HI継手 キャップ

                        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いエルボ

                        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いエルボ

                          エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用エルボ(S形)

                          エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用エルボ(S形)

                            メーカー アロン化成 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 アロン化成 クボタケミックス クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 77円 81円 128円 69円 278円 1,120円 75円 82円 204円 684円 180円 143円 617円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目~   5日目   7日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 HITS - HITS TS CU - TS - TS TS 関連部品 - -
                            継手形状 90°エルボ 90度エルボ 90度エルボ 90°エルボ 90°エルボ - 90度エルボ - 90度エルボ 90度エルボ - 90度エルボ 90度エルボ
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 - - 管⇔ねじ - 管⇔ねじ - 管⇔管 異径 管⇔ねじ
                            特性 なし なし なし なし - - なし - なし なし - - -
                            材質 塩化ビニル - - 塩化ビニル 塩化ビニル - - 塩化ビニル - - - - -

                            HITS継手 エルボ(A形) HITS L 塩化ビニルのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            配管の水漏れ修理に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02024/05/23
                            水漏れを起こしたエルボの修理に使用しています。漏れを起こしている部分を切り取りこの商品を組み入れ、ソケットで位置を調整しています。工事としては配管、継手に接着剤を塗布し必要な長さを差し込めば良いだけで簡単です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管工事に
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/10
                            外構の水道栓を立てる際に使いました。特に問題なく使えます。こういう部品が安価で一つずつ簡単に手に入るのはとても良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HI-L-125
                            HI-L-13
                            HI-L-150
                            HI-L-25
                            HI-L-30
                            HI-L-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            サイズ

                            6,723円

                            ( 7,395円 )
                            1個 -

                            5日目

                            140125

                            77円

                            ( 85円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1813

                            11,520円

                            ( 12,672円 )
                            1個 -

                            5日目

                            164150

                            207円

                            ( 228円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3225

                            272円

                            ( 299円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3830

                            390円

                            ( 429円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4840

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました