(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HI-S-16
HITS継手 ソケット(A形) HITS S HITSツギテ ソケット(Aガタ)

HITS継手 ソケット(A形) HITS S HI-S-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
95円
税込単価
105円

アロン化成 塩ビ管用継手 HITS継手 ソケット(A形)HITS S。

詳細情報を確認する

型番

HI-S-16 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HI-S-16 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HITS継手 ソケット(A形) HITS S 外形図

規格表

単位:mm
◎:JIS規格対象品
HITS継手 ソケット(A形) HITS S 規格表01

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HI-S-16

22
16

1個

95( 105円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 HITS継手 ソケット(A形)HITS S。

カタログ

 

Loading...

HI-S-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HITS継手 ソケット(A形) HITS Sの型番HI-S-16のページです。
型番HI-S-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HITS継手 ソケット(A形) HITS S

HITS継手 ソケット(A形) HITS S

    HITS継手 経違いソケット(A形) HITS S

    HITS継手 経違いソケット(A形) HITS S

      TS継手 ソケット(A形) TS S

      TS継手 ソケット(A形) TS S

        TS継手 径違いソケット(A形) TS S

        TS継手 径違いソケット(A形) TS S

          HITS継手 チーズ(A形) HITS T

          HITS継手 チーズ(A形) HITS T

            DV継手 ソケット DV DS

            DV継手 ソケット DV DS

              VU継手 ソケット VU DS

              VU継手 ソケット VU DS

                TS継手 チーズ(A形) TS T

                TS継手 チーズ(A形) TS T

                  DV継手 排水バルブソケット DV VS

                  DV継手 排水バルブソケット DV VS

                    TS継手 キャップ(A形) TS C 塩化ビニル

                    TS継手 キャップ(A形) TS C 塩化ビニル

                      HITS継手 キャップ(A形) HITS C 塩化ビニル

                      HITS継手 キャップ(A形) HITS C 塩化ビニル

                        HTパイプ用継手 給水栓用ソケット(A形) 砲金インサート

                        HTパイプ用継手 給水栓用ソケット(A形) 砲金インサート

                          HTパイプ用継手 ソケット(A形)

                          HTパイプ用継手 ソケット(A形)

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 70円 81円 57円 64円 80円 51円 48円 66円 130円 50円 70円 604円 123円
                            通常出荷日 4日目   5日目   4日目~   4日目~   5日目   5日目   5日目~   4日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 HITS HITS TS TS HITS DV VU - DV 関連部品 関連部品 HT -
                            継手形状 ソケット ソケット ソケット ソケット チーズ ソケット ソケット チーズ ソケット - - ソケット ソケット
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 - - 管⇔ねじ 管⇔管 同径
                            特性 なし なし なし なし なし なし なし - なし - - 耐熱性 -
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル - -

                            HITS継手 ソケット(A形) HITS Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HI-S-100
                            HI-S-13
                            HI-S-20
                            HI-S-25
                            HI-S-30
                            HI-S-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            サイズ

                            1,955円

                            ( 2,151円 )
                            1個 -

                            4日目

                            114100

                            70円

                            ( 77円 )
                            10個 -

                            4日目

                            1813

                            93円

                            ( 102円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2620

                            174円

                            ( 191円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3225

                            222円

                            ( 244円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3830

                            315円

                            ( 347円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4840

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました