(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TS継手 バルブ用ソケット(A形) TS VS

TS継手 バルブ用ソケット(A形) TS VS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
72円 ~ 1,197円
税込価格
79円 ~ 1,317円

【特長】ねじ部は、JIS B 0203のテーパおねじに準ずる。

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

TS継手 バルブ用ソケット(A形) TS VS 外形図01

規格表

単位:mm
TS継手 バルブ用ソケット(A形) TS VS 規格表01

ねじ部は、JIS B 0203のテーパおねじに準ずる。

  • 過度の締め付けは行わないでください。
  • 金属ねじ部材との接続によりねじ込みの強度が要求される場合は、金属おねじ付パルプ用ソケット(II型)を使用してください。

型番リスト

型番
種類
継手形状
特性
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TS
[ストレート] ソケット
なし
18
1/2
13

1個

72( 79円 )

5日目

TS
[ストレート] ソケット
なし
22
1/2
16

1個

100( 110円 )

4日目

TS
[ストレート] ソケット
なし
26
3/4
20

1個

95( 105円 )

4日目

TS
[ストレート] ソケット
なし
32
1
25

1個

123( 135円 )

5日目

TS
[ストレート] ソケット
なし
38
1 1/4
30

1個

185( 204円 )

4日目

TS
[ストレート] ソケット
なし
48
1 1/2
40

1個

242( 266円 )

5日目

TS
[ストレート] ソケット
なし
60
2
50

1個

260( 286円 )

4日目

TS
[ストレート] ソケット
なし
76
2 1/2
65

60個

921( 1,013円 )

7日目

TS
[ストレート] ソケット
なし
89
3
75

1個

675( 743円 )

5日目

TS
[ストレート] ソケット
なし
114
4
100

1個

1,197( 1,317円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ねじ部は、JIS B 0203のテーパおねじに準ずる。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS継手 バルブ用ソケット(A形) TS VS

TS継手 バルブ用ソケット(A形) TS VS

    HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS

    HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS

      TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサートなし) TS WS

      TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサートなし) TS WS

        TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) TS IVS(1)コア対応

        TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) TS IVS(1)コア対応

          TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサート付) TS IWS

          TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサート付) TS IWS

            TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサートなし TS WT

            TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサートなし TS WT

              HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS IWS

              HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS IWS

                HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS

                HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS

                  TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし TS WL

                  TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし TS WL

                    TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 TS WT

                    TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 TS WT

                      HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし HITS WL

                      HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし HITS WL

                        HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 HITS WL

                        HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 HITS WL

                          TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 TS WL

                          TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 TS WL

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成
                            通常価格 72円 77円 81円 841円 713円 149円 278円 87円 97円 793円 82円 278円 592円
                            通常出荷日 4日目~   5日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目~   4日目~   5日目   5日目   4日目  
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ
                            ねじ 種類 R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) Rp(平行めねじ) R(管用テーパおねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ)
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル
                            使用流体

                            TS継手 バルブ用ソケット(A形) TS VSのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 10件のレビュー

                            高評価レビュー

                            水耕栽培装置の製作に使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/31
                            塩ビパイプと複数の継ぎ手を組み合わせて、
                            水耕栽培装置の製作をしました。
                            安価に製作できて、大変ありがたかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水槽作成に
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/06
                            実験用の水槽作成に使用しました。
                            強度も十分で軽量でしたので重宝しました。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水耕栽培装置の製作に使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/31
                            塩ビパイプと複数の継ぎ手を組み合わせて、
                            水耕栽培装置の製作をしました。
                            安価に製作できて、大変ありがたかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品に利用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/20
                            製作している製品のドレーン部の取出しに使用しています。選定した理由は、とにかく価格が安いこととドレーン部なため圧力もかからないので現場で加工がしやすいといった理由でこの塩ビ製の商品としました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            給水配管
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/03
                            JIS規格品なので特に特徴があるわけではないが、不良品ではなく満足している。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            TS継手
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/26
                            実験に使用しました。問題なく使用でき、この価格なら良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました