(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) TS IVS(2)コア対応

TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) TS IVS(2)コア対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8,188円 ~ 16,715円
税込価格
9,007円 ~ 18,387円

【特長】・ねじ部は、JIS B 0203のテーパおねじに準ずる。・六角部又は八...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) TS IVS(2)コア対応 外形図

規格表

単位:mm
TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) TS IVS(2)コア対応 規格表01

・金属おねじ部の材質は、JIS H 5121の青銅とする。

 

※過度の締め付けは行わないでください。
※金属ねじ部材との接続によりねじ込みの強度が要求される場合は、金属おねじ部付パルプ用ソケット(II型)を使用してください。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
76
2 1/2
65

1個

8,188( 9,007円 )

5日目

89
3
75

1個

10,574( 11,631円 )

5日目

114
4
100

1個

16,715( 18,387円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ部は、JIS B 0203のテーパおねじに準ずる。
・六角部又は八角部の材質が、II型は金属製とする。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) TS IVS(2)コア対応

TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) TS IVS(2)コア対応

    HITS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) HITS-IVS(2)コア対応

    HITS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) HITS-IVS(2)コア対応

      TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) TS IVS(1)コア対応

      TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) TS IVS(1)コア対応

        TS継手 バルブ用ソケット(A形) TS VS

        TS継手 バルブ用ソケット(A形) TS VS

          HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS

          HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS

            HITS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) HITS IVS(1)コア対応

            HITS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) HITS IVS(1)コア対応

              HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS

              HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS

                TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサートなし) TS WS

                TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサートなし) TS WS

                  TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし TS WL

                  TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし TS WL

                    HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS IWS

                    HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS IWS

                      TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサートなし TS WT

                      TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサートなし TS WT

                        TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサート付) TS IWS

                        TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサート付) TS IWS

                          HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし HITS WL

                          HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし HITS WL

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成
                            通常価格 8,188円 8,659円 841円 72円 77円 832円 87円 81円 97円 278円 149円 713円 82円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目   5日目   5日目   4日目~   5日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 TS HITS TS - HITS HITS - - - - TS TS -
                            継手形状 ソケット ソケット ソケット - ソケット ソケット - - - - チーズ ソケット -
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ
                            特性 なし なし なし - なし なし - - - - なし なし -
                            ねじ 種類 R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ)

                            TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) TS IVS(2)コア対応のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました