(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) TS IVS(1)コア対応

TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) TS IVS(1)コア対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
841円 ~ 7,285円
税込価格
925円 ~ 8,014円

【特長】ねじ部は、JIS B 0203のテーパおねじに準ずる。

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) TS IVS(1)コア対応 外形図

規格表

寸法単位:mm
◎:JIS規格対象品
TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) TS IVS(1)コア対応 規格表01
  • 金属おねじ部の材質は、JIS H3250の快削黄銅とする。
  • ねじ部は、JIS B 0203のテーパおねじに準ずる。
 

※埋設用途など、応力腐食割れが懸念される環境下では、金属おねじ付パルプ用ソケット(II型)(IVS(2))をご使用ください。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18
1/2
13

1個

841( 925円 )

5日目

22
1/2
16

1個

910( 1,001円 )

5日目

26
3/4
20

1個

1,069( 1,176円 )

5日目

32
1
25

1個

1,610( 1,771円 )

5日目

38
1 1/4
30

1個

2,375( 2,613円 )

5日目

48
1 1/2
40

1個

4,229( 4,652円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
2
50

1個

7,285( 8,014円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ねじ部は、JIS B 0203のテーパおねじに準ずる。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) TS IVS(1)コア対応

TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) TS IVS(1)コア対応

    TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) TS IVS(2)コア対応

    TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) TS IVS(2)コア対応

      HITS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) HITS IVS(1)コア対応

      HITS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) HITS IVS(1)コア対応

        HIメタルバルブソケット

        HIメタルバルブソケット

          HITS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) HITS-IVS(2)コア対応

          HITS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) HITS-IVS(2)コア対応

            TSメタルバルブソケット

            TSメタルバルブソケット

              HTメタル給水栓ソケット

              HTメタル給水栓ソケット

                HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS

                HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS

                  透明TS メタルバルブソケット

                  透明TS メタルバルブソケット

                    クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS20

                    クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS20

                      クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS13

                      クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS13

                        HI継手 バルブソケットHI-VS30/HI-VS40

                        HI継手 バルブソケットHI-VS30/HI-VS40

                          クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS50

                          クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS50

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス
                            通常価格 841円 8,188円 832円 1,989円 8,659円 1,573円 1,129円 77円 2,652円 122円 125円 259円 528円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   4日目   2日目   1日目~   4日目  
                            種類 TS TS HITS HITS HITS TS HT HITS TS - - HITS -
                            継手形状 ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット - - ソケット -
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ - - 管⇔ねじ -
                            特性 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - - なし -
                            ねじ 種類 R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) Rp(平行めねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) - - R(管用テーパおねじ) -

                            TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) TS IVS(1)コア対応のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            実験器具の配管に
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/03
                            室内配管なので、HIでないものを選択しました。恒常的に使うものでない場合は、普通にこちらでよいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温調機用配管
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/12
                            塩ビ管は交換頻度が少ない為人為的な破損でしかほぼ交換しないので、短納期で購入出来るのはありがたいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました