(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TS-IWT-13
TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 TS WT TSツギテ チーズ(Aガタ)インサートツキ

TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 TS WT TS-IWT-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
793円
税込単価
872円

【特長】・ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

詳細情報を確認する

型番

TS-IWT-13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TS-IWT-13 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 TS WT 外形図01

規格表

単位:mm
◎:JIS規格対象品
TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 TS WT 規格表01

・ねじ部のインサート材質は、JIS H 3250の快削黄銅とする。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-IWT-13

18
1/2
13

1個

793( 872円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

カタログ

 

Loading...

TS-IWT-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 TS WTの型番TS-IWT-13のページです。
型番TS-IWT-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 TS WT

TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 TS WT

    HITS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 HITS WT

    HITS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 HITS WT

      TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサートなし TS WT

      TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサートなし TS WT

        TS継手 水栓チーズTS-WT

        TS継手 水栓チーズTS-WT

          クボタケミックス TS継手 水栓チーズTS-WT20X13

          クボタケミックス TS継手 水栓チーズTS-WT20X13

            クボタケミックス TS継手 水栓チーズTS-WT16X13

            クボタケミックス TS継手 水栓チーズTS-WT16X13

              TS継手 チーズ(A形) TS T

              TS継手 チーズ(A形) TS T

                TSメタル給水栓チーズ

                TSメタル給水栓チーズ

                  TS継手 異径チーズ

                  TS継手 異径チーズ

                    HITS継手 チーズ(A形) HITS T

                    HITS継手 チーズ(A形) HITS T

                      TS-チーズ・径違いチーズ

                      TS-チーズ・径違いチーズ

                        HI継手 チーズ

                        HI継手 チーズ

                          給水用配管資材 エスロン継手 給水栓用チーズ(インサートなし)

                          給水用配管資材 エスロン継手 給水栓用チーズ(インサートなし)

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 旭有機材 クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業
                            通常価格 793円 1,123円 149円 130円 132円 331円 66円 1,032円 142円 80円 135円 129円 134円
                            通常出荷日 4日目~   5日目   5日目   1日目~   4日目   2日目   4日目~   1日目   1日目~   5日目   6日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 TS HITS TS TS - - - TS TS HITS - HITS -
                            継手形状 チーズ チーズ チーズ チーズ - - チーズ チーズ ティー チーズ チーズ ティー チーズ
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ - - - 管⇔ねじ 管⇔管 異径 - - 管⇔管 同径 管⇔ねじ
                            特性 なし - なし 耐薬品 / 耐食性 - - - なし なし なし なし なし -
                            ねじ 種類 Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) - - - Rp(平行めねじ) - - - - Rp(平行めねじ)

                            TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 TS WTのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            付帯部品として用途、接続形態に応じ各種使い分け
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/04
                            社内給湯設備用給水配管に対する継手として使用しています。もともと加工時に作業性の良い塩ビ配管を広く利用しており、付帯部品として既存品の劣化時交換や新設、増設時などに用途、接続形態に応じ各種使い分けしています。型番:TS-IWT-20も当該品の一つとして、より高い水密性を必要とする給水栓との接続に使用していますが、インサート効果による良好なシール性により漏れも無く現在までの利用実績から性能、使い勝手に満足度が高いため、リピート購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TS-IWT-20
                            TS-IWT-20X13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            ねじの呼び サイズ

                            961円

                            ( 1,057円 )
                            1個 -

                            4日目

                            263/420

                            874円

                            ( 961円 )
                            1個 -

                            4日目

                            261/220X13

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました