(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TS-IWS-25
TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサート付) TS IWS TSツギテ ソケット(Aガタ)インサートツキ

TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサート付) TS IWS TS-IWS-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,230円
税込単価
1,353円

【特長】・ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

詳細情報を確認する

型番

TS-IWS-25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TS-IWS-25 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサート付) TS WS 外形図01

規格表

単位:mm
TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサート付) TS WS 規格表01
  • ねじ部のインサート材質は、JIS H 3250の快削黄銅とする。
  • ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-IWS-25

32
1
25

1個

1,230( 1,353円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

カタログ

 

Loading...

TS-IWS-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサート付) TS IWSの型番TS-IWS-25のページです。
型番TS-IWS-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサート付) TS IWS

TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサート付) TS IWS

    TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサートなし) TS WS

    TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサートなし) TS WS

      HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS IWS

      HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS IWS

        HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS

        HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS

          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用ソケット(インサートなし)

          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用ソケット(インサートなし)

            HIメタル給水栓ソケット

            HIメタル給水栓ソケット

              TS継手 水栓ソケットTS-WS25

              TS継手 水栓ソケットTS-WS25

                クボタケミックス TS継手 水栓ソケットTS-WS20

                クボタケミックス TS継手 水栓ソケットTS-WS20

                  TS継手 水栓ソケットTS-WS13

                  TS継手 水栓ソケットTS-WS13

                    TSメタル給水栓ソケット

                    TSメタル給水栓ソケット

                      エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用ソケット

                      エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用ソケット

                        HTメタル給水栓ソケット

                        HTメタル給水栓ソケット

                          塩ビ継手 バルブ用ソケット

                          塩ビ継手 バルブ用ソケット

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) ミスミ
                            通常価格 713円 81円 278円 87円 96円 1,099円 151円 121円 91円 768円 581円 1,129円 260円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 TS - - - - HITS TS TS TS TS - HT -
                            継手形状 ソケット - - - メスストレート ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ストレート
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ
                            特性 なし - - - なし なし 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性 なし なし なし なし
                            ねじ 種類 Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) R(管用テーパおねじ)

                            TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサート付) TS IWSのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            外構の配管に
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/06
                            水道の蛇口など雄ねじが金属の場合は必須かと。両方樹脂でいける場合は樹脂でもいいのかも、という気はします。やはり用途に応じて、ですかね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            給湯設備用配管に対する継手として
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/04
                            社内給湯設備用給水配管に対する継手として使用しています。もともと加工時に作業性の良い塩ビ配管を広く利用しており、付帯部品として既存品の劣化時交換や新設、増設時などに用途、接続形態に応じ各種使い分けしています。型番:TS-IWS-20X13も当該品の一つとして、より高い水密性を必要とする給水栓との接続に使用していますが、インサート効果による良好なシール性により漏れも無く現在までの利用実績から性能、使い勝手に満足度が高いため、リピート購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TS-IWS-13
                            TS-IWS-20
                            TS-IWS-20X13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            ねじの呼び サイズ

                            962円

                            ( 1,058円 )
                            1個 -

                            5日目

                            181/213

                            713円

                            ( 784円 )
                            1個 -

                            5日目

                            263/420

                            778円

                            ( 856円 )
                            1個 -

                            4日目

                            261/220X13

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました