(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TS-WL-20
TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし TS WL TSツギテ エルボ(Aガタ)インサートナシ

TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし TS WL TS-WL-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
100円
税込単価
110円

【特長】ねじ部は、JIS B 0203 の平行めねじとする。

詳細情報を確認する

型番

TS-WL-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TS-WL-20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし TS WL 外形図

規格表

単位:mm
TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし TS WL 規格表01
 

※過度の締め付けは行わないでください。ねじ部が樹脂なので、拡がる方向に力が加わり、漏水事故、破損の原因となります。
※金属ねじ部材との接続によりねじ込みの強度が要求される場合は、インサート付給水栓用継手を使用してください。

型番リスト

型番
種類
継手形状
特性
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-WL-20

-
-
-
26
3/4
20

1個

100( 110円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ねじ部は、JIS B 0203 の平行めねじとする。

カタログ

 

Loading...

TS-WL-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし TS WLの型番TS-WL-20のページです。
型番TS-WL-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし TS WL

TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし TS WL

    HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし HITS WL

    HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし HITS WL

      TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 TS WL

      TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 TS WL

        エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用エルボ(S形)

        エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用エルボ(S形)

          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用エルボ(インサートなし)

          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用エルボ(インサートなし)

            クボタケミックス TS継手 水栓エルボTS-WL25

            クボタケミックス TS継手 水栓エルボTS-WL25

              TSメタル給水栓エルボ

              TSメタル給水栓エルボ

                HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 HITS WL

                HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 HITS WL

                  HIメタル給水栓エルボ

                  HIメタル給水栓エルボ

                    クボタケミックス TS継手 エルボ TS-L 65

                    クボタケミックス TS継手 エルボ TS-L 65

                      CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL

                      CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL

                        DV継手 90°エルボ DV DL

                        DV継手 90°エルボ DV DL

                          HI継手 エルボ

                          HI継手 エルボ

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス アロン化成 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ)
                            通常価格 97円 82円 592円 617円 96円 156円 684円 278円 1,151円 1,120円 145円 62円 128円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   1日目   7日目   5日目~   5日目~   1日目  
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ - 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径
                            ねじ 種類 Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) - Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) - - - -
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル - - - - 塩化ビニル - - 塩化ビニル 塩化ビニル -
                            使用流体 - - - - - - -

                            TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし TS WLのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            設備に
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/28
                            設備部品に使用しました。
                            昔からあるオーソドックスな物ですが、安価で使い勝手が良い万能製品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            給水管補修
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/29
                             リフォームに伴い給水配管を引き直ししました。少ない発注でしたが丁寧な梱包と迅速な配送で助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TS-WL-13
                            TS-WL-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 継手形状 特性 適用管外径 1
                            (mm)
                            ねじの呼び サイズ

                            97円

                            ( 107円 )
                            1個 -

                            5日目

                            TS90°エルボなし181/213

                            274円

                            ( 301円 )
                            1個 -

                            7日目

                            TS90°エルボなし32125

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました