(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TS-IWL-25
TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 TS WL TSツギテ エルボ(Aガタ)インサートツキ

TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 TS WL TS-IWL-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,327円
税込単価
1,460円

【特長】・ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

詳細情報を確認する

型番

TS-IWL-25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TS-IWL-25 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 TS WL 外形図

規格表

単位:mm
◎:JIS規格対象品
TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 TS WL 規格表01

・ねじ部のインサート材質は、JIS H 3250の快削黄銅とする。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-IWL-25

32
1
25

1個

1,327( 1,460円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

カタログ

 

Loading...

TS-IWL-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 TS WLの型番TS-IWL-25のページです。
型番TS-IWL-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 TS WL

TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 TS WL

    HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 HITS WL

    HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 HITS WL

      HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし HITS WL

      HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし HITS WL

        TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし TS WL

        TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし TS WL

          TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサートなし TS WT

          TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサートなし TS WT

            TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサート付) TS IWS

            TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサート付) TS IWS

              TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 TS WT

              TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 TS WT

                HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS IWS

                HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS IWS

                  TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサートなし) TS WS

                  TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサートなし) TS WS

                    HITS継手 横座付給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS FWS-S

                    HITS継手 横座付給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS FWS-S

                      HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS

                      HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS

                        HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS

                        HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS

                          TS継手 バルブ用ソケット(A形) TS VS

                          TS継手 バルブ用ソケット(A形) TS VS

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成
                            通常価格 592円 278円 82円 97円 149円 713円 793円 278円 81円 906円 87円 77円 72円
                            通常出荷日 4日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目   4日目~   5日目   5日目   5日目   4日目~  
                            種類 TS HITS - - TS TS TS - - HITS - HITS -
                            継手形状 90°エルボ 90°エルボ - - チーズ ソケット チーズ - - ソケット - ソケット -
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ
                            特性 なし なし - - なし なし なし - - - - なし -
                            ねじ 種類 Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ)

                            TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 TS WLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TS-IWL-13
                            TS-IWL-20
                            TS-IWL-20X13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            ねじの呼び サイズ

                            592円

                            ( 651円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            181/213

                            914円

                            ( 1,005円 )
                            1個 -

                            4日目

                            261/220

                            839円

                            ( 923円 )
                            1個 -

                            4日目

                            263/420X13

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました