(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TS-45L-13
TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L TSツギテ 45 エルボ(Aガタ)

TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L TS-45L-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
75円
税込単価
83円

アロン化成 塩ビ管用継手 TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L。

詳細情報を確認する

型番

TS-45L-13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TS-45L-13 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L 外形図01

規格表

単位:mm
◎:JIS規格対象品
TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L 規格表01

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-45L-13

18
13

1個

75( 83円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L。

カタログ

 

Loading...

TS-45L-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TS継手 45°エルボ(A形) TS 45Lの型番TS-45L-13のページです。
型番TS-45L-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

    HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45L

    HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45L

      45°エルボ DV 45L

      45°エルボ DV 45L

        HITS継手 エルボ(A形) HITS L 塩化ビニル

        HITS継手 エルボ(A形) HITS L 塩化ビニル

          TS継手 エルボ(A形) TS L 塩化ビニル

          TS継手 エルボ(A形) TS L 塩化ビニル

            TS継手 チーズ(A形) TS T

            TS継手 チーズ(A形) TS T

              VU継手 45°エルボ VU 45L

              VU継手 45°エルボ VU 45L

                HTパイプ用継手 45°エルボ(A形)

                HTパイプ用継手 45°エルボ(A形)

                  45°Y DV Y

                  45°Y DV Y

                    TS継手 キャップ(A形) TS C 塩化ビニル

                    TS継手 キャップ(A形) TS C 塩化ビニル

                      45°エルボ HT DV 45L

                      45°エルボ HT DV 45L

                        HITS継手 チーズ(A形) HITS T

                        HITS継手 チーズ(A形) HITS T

                          45°エルボ AD-45L

                          45°エルボ AD-45L

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 積水化学工業 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成
                            通常価格 75円 82円 53円 77円 69円 66円 73円 154円 155円 50円 371円 80円 107円
                            通常出荷日 4日目~   5日目   5日目   5日目   4日目~   4日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目  
                            種類 TS HITS DV HITS TS - VU - - 関連部品 HTDV HITS AD
                            継手形状 45°エルボ 45°エルボ 45°エルボ 90°エルボ 90°エルボ チーズ 45°エルボ 45度エルボ 45°Y - 45°エルボ チーズ 45°エルボ
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - - 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径
                            特性 なし なし なし なし なし - なし - - - なし なし なし
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル - 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル

                            TS継手 45°エルボ(A形) TS 45Lのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            実験器具に
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/13
                            目視で確認できる部分で使いました。あまり使うことはないですが、いつでも交換可能な部分でしたので、コスト等の観点からこちらを選択しました。手軽に入手できるのはとてもありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプの角度変更
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/19
                            良くホームセンターでみるものと比較して、バリの角が立っている。あと色合いが少し薄いとい外観上の特徴がある。機能的には問題無し。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TS-45L-20
                            TS-45L-25
                            TS-45L-30
                            TS-45L-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            サイズ

                            108円

                            ( 119円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2620

                            142円

                            ( 156円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3225

                            380円

                            ( 418円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3830

                            379円

                            ( 417円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4840

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました