(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TS継手 径違いソケット(A形) TS S

TS継手 径違いソケット(A形) TS S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
64円 ~ 5,143円
税込価格
70円 ~ 5,657円

アロン化成 塩ビ管用継手 TS継手 径違いソケット(A形) TS S。

詳細情報を確認する

型番

未確定23件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

TS継手 径違いソケット(A形) TS S 外形図01

規格表

寸法単位:mm
◎:JIS規格対象品   ●:AS規格対象品
TS継手 径違いソケット(A形) TS S 規格表01

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22
18
16X13

10個

64( 70円 )

5日目

26
18
20X13

1個

131( 144円 )

4日目

26
22
20X16

1個

115( 127円 )

4日目

32
18
25X13

1個

176( 194円 )

4日目

32
22
25X16

1個

155( 171円 )

4日目

32
26
25X20

1個

155( 171円 )

4日目

  • 注文停止中
38
26
30X20

1個

256( 282円 )

-

38
32
30X25

1個

231( 254円 )

4日目

48
26
40X20

1個

393( 432円 )

4日目

48
32
40X25

1個

386( 425円 )

5日目

48
38
40X30

1個

386( 425円 )

4日目

60
26
50X20

1個

541( 595円 )

4日目

60
32
50X25

1個

541( 595円 )

5日目

60
38
50X30

1個

875( 963円 )

4日目

60
48
50X40

1個

377( 415円 )

5日目

76
48
65X40

1個

831( 914円 )

5日目

76
60
65X50

1個

666( 733円 )

6日目

89
48
75X40

1個

1,030( 1,133円 )

5日目

89
60
75X50

1個

839( 923円 )

4日目

89
76
75X65

1個

968( 1,065円 )

5日目

114
89
100X75

1個

1,438( 1,582円 )

5日目

140
114
125X100

1個

2,987( 3,286円 )

5日目

165
114
150X100

1個

5,143( 5,657円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 TS継手 径違いソケット(A形) TS S。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS継手 径違いソケット(A形) TS S

TS継手 径違いソケット(A形) TS S

    HITS継手 経違いソケット(A形) HITS S

    HITS継手 経違いソケット(A形) HITS S

      TS継手 異径ソケット

      TS継手 異径ソケット

        HI継手 異径ソケット

        HI継手 異径ソケット

          TS継手 ソケット(A形) TS S

          TS継手 ソケット(A形) TS S

            TS継手 ソケット

            TS継手 ソケット

              クボタケミックス TS継手 ソケット TS-S65

              クボタケミックス TS継手 ソケット TS-S65

                TS継手 異径ソケット TS-S 65X50

                TS継手 異径ソケット TS-S 65X50

                  HT耐熱継手 異径ソケット

                  HT耐熱継手 異径ソケット

                    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いソケット

                    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いソケット

                      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> ユニオンソケット

                      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> ユニオンソケット

                        クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS50

                        クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS50

                          HI継手 バルブソケットHI-VS30/HI-VS40

                          HI継手 バルブソケットHI-VS30/HI-VS40

                            メーカー アロン化成 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス クボタケミックス
                            通常価格 64円 81円 118円 145円 57円 82円 773円 774円 299円 87円 58円 528円 259円
                            通常出荷日 4日目~   5日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   7日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~  
                            種類 TS HITS TS HITS TS TS - - HT - - - HITS
                            継手形状 ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット - - ソケット ソケット ソケット - ソケット
                            接続 種類 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - - 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 - 管⇔ねじ
                            特性 なし なし なし なし なし なし - - なし - - - なし
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル - - 塩化ビニル - - - - - - - -

                            TS継手 径違いソケット(A形) TS Sのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            製品受け
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/15
                            成型機から取り出された製品を受ける部分に使っています
                            4個取りの製品を4分割に分けて受ける部分の口元として使用

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            実験器具の配管に
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/09
                            HIVPの方がよいかとも思いましたが、屋内設備なのでこちらを選定。問題なく施工完了しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の材料
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/23
                            問題なく使用しています。
                            納期がもう少し早いとありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました